(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ภาพรวม (Overview) :
วัตถุประสงค์ (Objectives) :
ชิ้นงานเป้าหมาย : ชิ้นงานพลาสติก และชิ้นส่วนโลหะ
ข้อกำหนดในการออกแบบ
เงื่อนไขในการใช้งาน / ข้อกำหนดเครื่องจักร
การเลือกส่วนประกอบ
ข้อควรระวัง
No. | Part Name | MISUMI Part Number Click for more details |
Quantity (Pcs.) |
---|---|---|---|
1 | Base plate | Made to Order | 1 |
2 | Aluminum profile | 4PACK-MPEP2-1000 | 1 |
3 | Cover | 50PACK-MPP2 | 1 |
4 | Socket Head Cap Screws | SCBS4-15 | 9 |
5 | T-Nut | 10PACK-MPTN4 | 1 |
6 | Suction Cup Silicone | VC-HSPS9-S-M5 | 2 |
7 | Suction Stem - Non rotated | 4PACK-MVFN-10-11 | 1 |
8 | Barb Elbow For Soft Tubes | LH-0640-M5 | 2 |
9 | Heavy-duty Mounting Bracket | MSMBC-10-40 | 2 |
10 | Parallel Grip | MGMHZ10S | 2 |
11 | Finger | Made to Order | 4 |
12 | Rubber | RBNMFA5-20-11 | 4 |
13 | Couple Fitting | SRTG4N-0.3 | 2 |
14 | Socket Head Cap Screws | SCBS3-12 | 4 |
15 | Miniature One-Touch | MNCLYT4 | 2 |
16 | Gripper Bracket | Made to Order | 1 |
17 | T-Nut | 10PACK-MPTN6 | 1 |
18 | Socket Head Cap Screws | SCBS6-15 | 2 |
19 | Runner Chuck | MGRZNS-8 | 1 |
20 | Runner Holder | MSCF-8-70-12 | 1 |
21 | Vaccuam Gen | M-SBP7 | 2 |
22 | Socket Head Cap Screws | SCBS4-20 | 4 |
23 | Tubes/Silicon Type | PUTC6-10 | 1 |
1382 Ext.271, 208, 232