(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

สินค้าใหม่ Checking Fixture components ช่วยลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต

CHECKING FIXTURE COMPONENTS

CHECKING FIXTURE COMPONENTS

High Precision แก้ปัญหาการคลาดเคลื่อนจาก Calibration

Save Cost ไม่ต้องเสียเวลาแมชชีนเอง

Easy to Design ให้งานออกแบบง่ายขึ้น

Many Variations มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

ดูสินค้าในหมวด
ติดต่อเรา คลิกเลย !!

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

Phone Icon

1382
Ext. 213, 267

สินค้าแนะนำหมวด CHECKING FIXTURE (Recommended Items)

New Product

Part No.: JQ201B

SLIDE UNIT

Toggle Clamp for Checking Fixture

แคลมป์สำหรับกดชิ้นงาน

คุณสมบัติ : ขนาดกระทัดรัด สามารถปรับระยะได้ตามความต้องการ ประหยัด แข็งแรง ทนทาน

New Product

Part No.: JZQTZ

SLIDE UNIT

Centering Ball Set

ชุดการสร้างจุดเริ่มต้นมาตรฐาน

คุณสมบัติ : มองเห็นได้ชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย เหมาะกับงาน Checking Fixture ทุกขนาดที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

New Product

Part No.: USCHC60

SLIDE UNIT

Slide Unit

ชุดสไลด์ขนาดเล็ก

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับจุดใช้งานที่ตรวจสอบยาก ใช้งานได้รวดเร็วและมีความเที่ยงตรงสูง แข็งแรง ทนทาน

New Product

Part No.: KKJA

SLIDE UNIT

Clip Unit

ชุดตรวจสอบงาน Hook สำเร็จรูป

คุณสมบัติ : สำหรับงานพลาสติก สามารถต่อเชื่อมได้หลายชุด มีความเที่ยงตรง แข็งแรง และเป็นมาตรฐาน

New Product

Part No.: JCTR

SLIDE UNIT

Inspection Pin

พินสองด้าน

คุณสมบัติ : ผลิตจากแสตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม สามารถระบุสีเพื่อจุดที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษ มีขนาดและรูปร่างให้เลือกหลากหลาย

New Product

Part No.: USLMR

SLIDE UNIT

Steel Vertical Flip Component

ชุด Swing Gauge มาตรฐานแนวตั้ง

คุณสมบัติ : สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและมีความเที่ยงตรงสูง ผิวเคลือบนิเกิลเพื่อป้องกันการเกิดสนิม สวยงาม สามารถติดตั้ง Gauge สำหรับตรวจสอบที่ทันที

TOOLING BOARD , ADHESIVE AND MODELING MATERIALS

Tooling Board

Tooling Board ของมิซูมิดีอย่างไร ?

Tooling Board ของมิซูมิดีอย่างไร ?

  • คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ฝุ่นน้อย แมชชีนง่าย ผิวสวย ไม่แตกง่าย
  • เหมาะกับงานตรวจสอบชิ้นงานโลหะและพลาสติก
  • ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
ทำไมต้องเลือกซื้อ Tooling Board กับมิซูมิ ?

ทำไมต้องเลือกซื้อ Tooling Board กับมิซูมิ ?

  • มีสีและค่าความแข็งให้เลือกที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
  • มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
  • รับประกันราคาถูกที่สุด!!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Boarding Adhesives

กาวประสาน Tooling Board จากมิซูมิ ช่วยให้การเชื่อมต่อ Tooling Board ของคุณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ติดแน่นและทน โดยผ่านการทดสอบคุณภาพสินค้า

Drying Adhesive (Quick Type)

Drying Adhesive (Quick Type)

  • กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
  • ไม่มีสี ทำให้สีของชิ้นงานไม่ผิดเพี้ยน
  • สามารถทนการใช้งานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110⁰ C
ดู Drying Adhesive แบบแห้งเร็วเพิ่มเติม

Modeling Materials

Epoxy Material Paste ดินปั้น

Epoxy Material Paste ดินปั้น

  • Resin และ Hardener ผสมง่าย สะดวกในการใช้งาน
  • ปั้นตามแบบได้ตามความต้องการ
  • มีน้ำหนักเบา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"Checking Fixture Components" Catalog

Epoxy Material Paste ดินปั้น
ติดต่อเรา คลิกเลย !!

- ตรวจสอบราคา และเทียบรหัสสินค้าได้

- ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามได้อย่างรวดเร็ว

Phone Icon

1382
Ext. 213, 267