(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สินค้าใหม่ Checking Fixture components ช่วยลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต

สินค้าใหม่ Checking Fixture จากมิซูมิ! ช่วยลดเวลา
และควบคุมต้นทุนในการผลิต มีขนาดให้เลือกตรงตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ชิ้นงานและง่ายต่อการออกแบบเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

CHECKING FIXTURE COMPONENTS

CHECKING FIXTURE COMPONENTS

High Precision แก้ปัญหาการคลาดเคลื่อนจาก Calibration

Save Cost ไม่ต้องเสียเวลาแมชชีนเอง

Easy to Design ให้งานออกแบบง่ายขึ้น

Many Variations มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

ดูสินค้าในหมวด

ตัวอย่างสินค้า

New Product SLIDE UNIT

SLIDE UNIT

Part Number : USCHC / WSHK

SLIDE UNIT ขนาดเล็กสำหรับจุดใช้งานที่ตรวจสอบยาก ใช้งานรวดเร็วและมีความเที่ยงตรงสูง แข็งแรง ทนทาน

New Product STEEL HORIZONTAL FLIP COMPONENTS -W SHAPE . SMALL TYPE-

STEEL HORIZONTAL FLIP COMPONENTS -W SHAPE . SMALL TYPE-

Part Number : WSCWLY

SWING GAUGE ขนาดเล็กสำหรับงานตรวจสอบในพื้นที่ค่อนข้างจำกัด เหมาะกับชิ้นงานรถยนต์ขนาดเล็กและไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก

New Product INSPECTION PINS -HEXAGONAL HANDLE-

INSPECTION PINS -HEXAGONAL HANDLE-

Part Number : JCH□ / JCL□ / JCF□ / JCE□

INSPECTION PIN แบบแสตนเลสเพื่อป้องการการเกิดสนิม สามารถระบุสีเพื่อจุดที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษ มีขนาดและรูปร่างให้เลือกหลากหลาย

New Product INSPECTION BUSHING

INSPECTION BUSHING

Part Number : CT□ / CDRG/CTDG/ CTLG/YTHM/YTM/CTZZ

BUSHING มาตรฐานแบบเหล็กชุบโครเมียมและแสตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ทนต่อการสึกหรอ

TOOLING BOARD , ADHESIVE AND MODELING MATERIALS

Tooling Board

Tooling Board ของมิซูมิดีอย่างไร ?

Tooling Board ของมิซูมิดีอย่างไร ?

  • คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ฝุ่นน้อย แมชชีนง่าย ผิวสวย ไม่แตกง่าย
  • เหมาะกับงานตรวจสอบชิ้นงานโลหะและพลาสติก
  • ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
ทำไมต้องเลือกซื้อ Tooling Board กับมิซูมิ ?

ทำไมต้องเลือกซื้อ Tooling Board กับมิซูมิ ?

  • มีสีและค่าความแข็งให้เลือกที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
  • มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
  • รับประกันราคาถูกที่สุด!!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Boarding Adhesives

กาวประสาน Tooling Board จากมิซูมิ ช่วยให้การเชื่อมต่อ Tooling Board ของคุณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ติดแน่นและทน โดยผ่านการทดสอบคุณภาพสินค้า

Drying Adhesive (Quick Type)

Drying Adhesive (Quick Type)

  • กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
  • ไม่มีสี ทำให้สีของชิ้นงานไม่ผิดเพี้ยน
  • สามารถทนการใช้งานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110⁰ C
ดู Drying Adhesive แบบแห้งเร็วเพิ่มเติม

Modeling Materials

Epoxy Material Paste ดินปั้น

Epoxy Material Paste ดินปั้น

  • Resin และ Hardener ผสมง่าย สะดวกในการใช้งาน
  • ปั้นตามแบบได้ตามความต้องการ
  • มีน้ำหนักเบา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEW CATALOG for
"CHECKING FIXTURE COMPONENTS"

Epoxy Material Paste ดินปั้น

รวบรวมสินค้าใหม่! Checking Fixture Components

  • เหมาะกับงานตรวจสอบชิ้นงานโลหะและพลาสติก
  • ช่วยลดเวลาและควบคุมต้นทุนในการผลิต
  • มีขนาดให้เลือกตรงตามมาตรฐานการใช้งาน ง่ายต่อการออกแบบ
  • เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ขอรับแคตตาล็อก Checking Fixture เล่มใหม่ได้ที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer_service

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 1382 ext.208, 509

Email: te@misumi.co.th, askpress@misumi.co.th