|
 |
 |
Call : 033-684-730 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday) |
 |
Free Shipping | Same day shipping. |
|
|
|
|
|
Part No.
|
FRN0004C2S-2A
|
FRN0006C2S-2A
|
FRN0018C2S-4A
|
|
Japan Model
|
FRN0.4C2S-2J
|
FRN0.75C2S-2J
|
FRN7.5C2S-4J
|
|
Input Voltage Class
|
Three-Phase 200V
|
Three-Phase 400V
|
|
Dimension Height x Width x Depth (mm)
|
120 x 80 x 95
|
120 x 80 x 120
|
220 x 180 x 158
|
|
Output Capacity (kVA)
|
1.3
|
2
|
13
|
|
Output Rated Current (A)
|
3.5
|
5.5
|
18
|
|
Nominal Applied Motor (kW)
|
0.4
|
0.75
|
7.5
|
|
Special Price
|
5,381.-
|
5,913.-
|
16,712.-
|
|
|
|
Part No.
|
FRN0004E2S-2GB
|
FRN0006E2S-2GB
|
FRN0029E2S-4GB
|
|
Japan Model
|
FRN0.4E2S-2J
|
FRN0.75E2S-2J
|
FRN7.5E2S-4J
|
|
Input Voltage Class
|
Three-Phase 200V
|
Three-Phase 400V
|
|
Dimension Height x Width x Depth (mm)
|
127 x 68 x 100
|
127 x 68 x 132
|
220 x 180 x 158
|
|
Output Capacity (kVA)
|
1.1
|
1.9
|
14
|
|
Output Rated Current (A)
|
3
|
5
|
18
|
|
Nominal Applied Motor (kW)
|
0.4
|
0.75
|
7.5
|
|
Special Price
|
6,550.-
|
8,131.-
|
17,981.-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Part No.
|
FRN0003G2S-2G
|
FRN0018G2S-4G
|
|
Japan Model
|
FRN0.4G2S-2J
|
FRN7.5G2S-4J
|
|
Input Voltage Class
|
Three-Phase 200V
|
Three-Phase 400V
|
|
Dimension Height x Width x Depth (mm)
|
260 x 110 x 132
|
260 x 220 x 195
|
|
Output Capacity (kVA)
|
1.1
|
10
|
|
Output Rated Current (A)
|
3
|
13.5
|
|
Nominal Applied Motor (kW)
|
0.4
|
7.5
|
|
Special Price
|
9,693.-
|
19,355.-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 033-684-730 # 1
e-mail : cs@misumi.co.th
|
|
|
Technical Support
Tel : 033-684-730 # 272, 273, 274
e-mail : ts@misumi.co.th
|
|
|
|
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe. |
|
|
| Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved. |
|
|