|
 |
 |
Call : 033-684-730 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday) |
 |
Free Shipping | Same day shipping. |
|
|
|
|
|
อินเวอร์เตอร์แบรนด์ดังชั้นนำมาตรฐานญี่ปุ่น
|
|
|
มีให้เลือกหลายรุ่น พร้อมฟังก์ชันมากมาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✓
|
ขนาดกะทัดรัด
|
|
|
✓
|
ฟังก์ชันเหมาะสำหรับโหลดที่ไม่หนักมาก
|
|
|
✓
|
อุปกรณ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใช้งานง่าย
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✓
|
ประยุกต์ใช้งานได้ หลากหลาย
|
|
|
✓
|
ปรับแต่งได้ตั้งแต่ โหลดต่ำไปจนถึง เครื่องจักรที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูงสุด
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✓
|
มาพร้อมกับฟังก์ชัน เวกเตอร์ที่ดีที่สุด
|
|
|
✓
|
บอร์ด USB ในตัว
|
|
|
✓
|
สามารถจัดการข้อมูล ได้ง่าย
|
|
|
✓
|
ง่ายต่อการบำรุงรักษา
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✓
|
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
|
|
|
✓
|
ลดการใช้พลังงานและ ลดการปล่อยคาร์บอน
|
|
|
✓
|
มีระบบเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่นให้เลือก ใช้งานควบคุมที่ หลากหลาย
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Part No.
|
Japan Model
|
Series
|
Input Voltage Class
|
Dimension Height x Width x Depth (mm)
|
Output Capacity (kVA)
|
Output Rated Current (A)
|
Start Price
|
|
FRN0004C2S-7A
|
FRN0.4C2S-7A
|
Mini
|
Single-Phase 200 V
|
120 x 80 x 95
|
1.3
|
3.5
|
5,112.-
|
|
FRN0004C2S-2A
|
FRN0.4C2S-2J
|
Three-Phase 200 V
|
5,978.-
|
|
FRN0004C2S-4A
|
FRN0.75C2S-4J
|
Three-Phase 400 V
|
140 x 110 x 139
|
2.3
|
3.1
|
7,023.-
|
|
FRN0002E2S-2GB
|
FRN0.2E2S-2J
|
Ace
|
Three-Phase 200 V
|
127 x 68 x 85
|
0.6
|
1.6
|
7,412.-
|
|
FRN0029E2S-4GB
|
FRN7.5E2S-4J
|
Three-Phase 400 V
|
220 x 180 x 158
|
14
|
18
|
19,978.-
|
|
FRN0003G2S-2G
|
FRN0.4G2S-2J
|
Mega G2
|
Three-Phase 200 V
|
260 x 110 x 132
|
1.1
|
3
|
9,693.-
|
|
FRN0005G2S-2G
|
FRN0.75G2S-2J
|
260 x 110 x 145
|
1.9
|
5
|
10,758.-
|
|
|
|
|
|
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 033-684-730 # 1
e-mail : cs@misumi.co.th
|
|
|
Technical Support
Tel : 033-684-730 # 272, 273, 274
e-mail : ts@misumi.co.th
|
|
|
|
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe. |
|
|
| Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved. |
|
|