MISUMI Thailand
icon phone Call : 033-684-730 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday)
icon car Free Shipping | Same day shipping.
รู้หรือไม่! โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ แบรนด์ OMRON มีกี่ชนิด

เซนเซอร์หลากหลายประเภทพร้อมให้เลือกใช้งาน มีประวัติการใช้งานมายาวนาน

ทนทาน แม่นยำ ของแท้ มั่นใจซื้อที่มิซูมิ

ความหมายของโฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีของวัตถุที่เราต้องการตรวจจับ โดยอาศัยหลักการวัดปริมาณความเข้มของแสงที่กระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมายังโฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้งานเป็นแสงที่สามารถมองเห็นได้ เช่น แสงสีแดง (Red) แสงสีฟ้า (Blue) แสงสีเขียว (Green) หรือแสงที่มีความยาวคลื่นสูงมีความเข้มของแสงมาก

  โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์เกือบทุกชนิดจะประกอบด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เรียกว่า ”โฟโต้คอนดักติวิตี้” (Photoconductivity) หมายถึง การทำงานโดยแปรผันตามความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวัตถุที่ตรวจจับและนำค่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นค่าแรงดันหรือเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

ความหมายของโฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์
ความหมายของโฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์

1. แบ่งตามโครงสร้าง (Structure)

Built-In Amplifier

E3ZR-C
(Oil-Resistant)

E3ZR-C (Oil-Resistant)

ทนต่อน้ำมันหล่อกลึง
สามารถตรวจจับวัตถุหรือติดตั้ง
ในบริเวณที่มีน้ำมันหล่อกลึงได้

ราคาเริ่มต้น

7,281 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-DC
(Color Mark)

E3S-DC (Color Mark)

สามารถตรวจจับสีบน
บรรจุภัณฑ์ได้ทุกประเภท
มีขนาดเลนส์ให้เลือกทั้งแบบ
แคบและกว้าง เพื่อตรวจชิ้นงาน
ในมุมองศาต่างๆ

ราคาเริ่มต้น

13,393 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-DB
(Transparent Object Detection)

E3S-DB (Transparent Object Detection)

สามารถตรวจจับวัตถุที่โปร่งใส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาเริ่มต้น

4,989 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3FA
(Light to Detect)

E3FA (Light to Detect)

เป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับโดย
สะท้อนลำแสงไปที่วัตถุ และใช้
วัตถุนั้นเป็นตัวสะท้อนลำแสง
กลับมายังตัวรับแสง

ราคาเริ่มต้น

1,105 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3T
(Ultracompact, Ultrathin)

E3T (Ultracompact, Ultrathin)

ติดตั้งและใช้งานง่าย

ราคาเริ่มต้น

1,962 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3Z
(Compact)

E3Z (Compact)

เซนเซอร์รุ่นยอดนิยมที่ถูกเลือก
ใช้งานมาอย่างยาวนาน

ราคาเริ่มต้น

2,070 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3ZM
(Compact with Stainless Steel Housing)

E3ZM (Compact with Stainless Steel Housing)

เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

ราคาเริ่มต้น

4,740 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3Z-LT / LR / LL
(Compact Laser)

E3Z-LT / LR / LL (Compact Laser)

ขนาดกะทัดรัด แต่ตรวจจับวัตถุ
ได้อย่างแม่นยำ ประสิทธิภาพ
การทำงานที่เชื่อถือได้

ราคาเริ่มต้น

7,910 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3Z-LS
(Distance-Settable)

E3Z-LS (Distance-Settable)

เซนเซอร์ตรวจจับระยะทางที่
สามารถตรวจจับวัตถุ ได้อย่าง
แม่นยำแม้วัตถุมีสีหรือพื้นหลัง

ราคาเริ่มต้น

2,409 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3Z-G
(Grooved Type)

E3Z-G (Grooved Type)

เซนเซอร์ตรวจจับที่สามารถ
ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย

ราคาเริ่มต้น

3,280 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-C
(Oil-Resistant, Long-Range)

E3S-C (Oil-Resistant, Long-Range)

กันน้ำและทนน้ำมัน
พร้อมตัวยึดโลหะที่ใช้สำหรับ
การตรวจจับระยะไกล

ราคาเริ่มต้น

7,011 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-CL
(Distance-Settable with Metal Case)

E3S-CL (Distance-Settable with Metal Case)

เซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับ
วัตถุที่มีสีได้อย่างแม่นยำ
เพียงตั้งค่าระยะทาง

ราคาเริ่มต้น

6,097 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-A
(Medium Size)

E3S-A (Medium Size)

เซนเซอร์ประเภทที่ใช้แสง
เพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือ
ไม่มีอยู่ของวัตถุ

ราคาเริ่มต้น

2,750 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-LS3
(PCB Sensor)

E3S-LS3 (PCB Sensor)

การตรวจจับที่เชื่อถือได้
ไม่ได้รับผลกระทบจากรู PCB
หรือรอยบาก

ราคาเริ่มต้น

2,956 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3S-R
(Transparent Object Detection)

E3S-R (Transparent Object Detection)

เหมาะสำหรับการตรวจจับ
ชั้นแก้วและวัตถุโปร่งใสอื่น ๆ

ราคาเริ่มต้น

4,281 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ดูสินค้า
Photoelectric Sensor
กลุ่ม Built-In Amplifier
แบรนด์ OMRON ทั้งหมด

คลิกที่นี่

ดูสินค้า Photoelectric Sensor กลุ่ม Built-In Amplifier แบรนด์ OMRON ทั้งหมด
Separate Amplifier

E3C-LDA
(Laser Type)

E3C-LDA (Laser Type)

Variable ลำแสงเลเซอร์
สำหรับการตรวจจับ Spot, Line
หรือ Area

ราคาเริ่มต้น

8,258 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3C
(Compact Head)

E3C (Compact Head)

ขนาดบางและมีส่วนหัว
ของเซนเซอร์ที่เล็ก ประหยัด
พื้นที่ในการติดตั้ง มีระบบ
ป้องกันสัญญาณรบกวนในตัว

ราคาเริ่มต้น

1,127 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3C-VS / VM
(Small Spot, Mark)

E3C-VS / VM (Small Spot, Mark)

ลำแสงที่บางเฉียบ
เหมาะสำหรับการตรวจจับ
วัตถุและเครื่องหมาย
ในระยะเวลาไม่เกินนาที

ราคาเริ่มต้น

2,469 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

E3NC-S
(Ultracompact)

E3NC-S (Ultracompact)

ขนาดกะทัดรัด เพื่อการตรวจจับ
ที่มีเสถียรภาพ โดยไม่มีผลต่อ
สีวัสดุหรือพื้นผิวของชิ้นงาน

ราคาเริ่มต้น

4,588 ฿

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

>

ดูสินค้า Photoelectric Sensor กลุ่ม Separate Amplifier แบรนด์ OMRON ทั้งหมด

2. แบ่งตามวิธีการตรวจจับ (Sensing Method)

แยกตัวส่งกับตัวรับ
(Through-Beam)

รวมตัวส่งกับตัวรับและมีแผ่นสะท้อน
(Retro-Reflective)

รวมตัวส่งกับตัวรับชนิดตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse-Reflective)

Through-Beam
Retro-Reflective
Diffuse-Reflective

รวมตัวส่งกับตัวรับชนิดจำกัดระยะการสะท้อน (Limited-Reflective)

รวมตัวส่งกับตัวรับชนิดตรวจจับวัตถุจากระยะทางที่เปลี่ยนไป
(Distance-Settable)

ตรวจจับมาร์ค
(Mark Sensing)

Limited-Reflective
Distance Settable
Mark sensing

3. แบ่งตามประเภทของแหล่งกำเนิดแสง (Light Source)

-
-
 
 
 
-
 
-

LED แสงสีแดง สีเขียว และสีฟ้า
LED อินฟาเรด : มีระยะตรวจจับไกล, ต้านทานต่อแสงรบกวนได้ดี, สามารถทะลุผ่านวัตถุบางชนิดได้, ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้
แสงเลเซอร์ (Laser) : ลำแสงขนาดเล็ก มีความแม่นยำสูง
RGB (สำหรับตรวจจับสี) : ความละเอียดสูงใช้ในงานแยกสีของวัตถุ

4. แบ่งตามประเภทของเอาต์พุท
(Output)

-
-

แอนะล็อกเอาต์พุท (1-5 V, 4-20 mA)
ดิจิทัลเอาต์พุท (ON/OFF) NPN, PNP

5. แหล่งจ่ายไฟอินพุท
(Power Supply Input)

-
 
-

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(12 - 24 VDC/ 10 - 30 VDC)
รับทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(12 - 24 VDC)
และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
(24 – 240 VAC)

ความหมายของคำศัพท์ทางเทคนิคที่ควรทราบ

1. Sensing Distance (ระยะตรวจจับ)

Sensing Distance (ระยะตรวจจับ)

ระยะตรวจจับสูงสุดจากเซนเซอร์ถึงวัตถุที่ตรวจจับ โดยที่เซนเซอร์ยังคงรักษาเสถียรภาพของการตรวจจับไว้ได้ ซึ่งระยะตรวจจับจริงอาจไกลหรือใกล้กว่าที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของเซนเซอร์ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน

2. Directional Angle
(มุมที่เซนเซอร์สามารถทำงานได้)

Directional Angle (มุมที่เซนเซอร์สามารถทำงานได้)

มุมที่โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์สามารถทำงานได้ จะพิจารณาที่ชนิดแยกตัวส่ง-รับ (Through-Beam) และชนิดใช้แผ่นสะท้อน
(Retro-Reflective) เท่านั้น

3. Differential Distance or Hysteresis
(ระยะที่เปลี่ยนสถานะจาก On เป็น Off)

Differential Distance or Hysteresis (ระยะที่เปลี่ยนสถานะจาก On เป็น Off)

ความแตกต่างระหว่างระยะที่โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ยังสามารถทำงานได้กับระยะที่โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ไม่ทำงาน
(ระยะที่เปลี่ยนสถานะจาก On เป็น Off)

4. Detecting Range/Set Range
(ช่วงการตรวจจับ/ช่วงการตั้งค่า)

Detecting Range/Set Range (ช่วงการตรวจจับ/ช่วงการตั้งค่า)

-
 
-

Detection Range (ช่วงการตรวจจับ) คือ ช่วงที่สามารถตรวจจับวัตถุได้
Set Range (ช่วงการตั้งค่า) คือ ระยะจากเซนเซอร์ถึงวัตถุตรวจจับที่สามารถตั้งค่าได้

5. Dead Zone
(บริเวณที่เซนเซอร์ไม่ทำงาน)

Dead Zone (บริเวณที่เซนเซอร์ไม่ทำงาน)

บริเวณที่อยู่นอกเหนือการตรวจจับของเซนเซอร์หรือบริเวณใกล้ๆหน้าตัวส่งของเซนเซอร์รุ่นตรวจจับมาร์ค, รุ่นตรวจจับจากระยะทาง, รุ่นจำกัดระยะการสะท้อน, รุ่นตัวส่งตัวรับในตัวเดียวกันและรุ่นมีแผ่นสะท้อน ดังนั้น หากวัตถุที่ต้องการตรวจจับอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Dead Zone เซนเซอร์จะไม่สามารถตรวจจับได้

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

>

ดูสินค้าโปรโมชันแบรนด์ OMRON

>

ดูสินค้าแบรนด์ OMRON ทั้งหมด

>

เข้าชมเว็บไซต์มิซูมิ

>

ดูหน้าแคมเปญประจำเดือน

MISUMI Application MISUMI Flash delivery

สินค้าแนะนำตามหมวดหมู่

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชิ้นส่วน
เครื่องจักรอัตโนมัติ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
สกรู, โบลท์,
แหวน, น็อต

วัสดุ
วัสดุต่างๆ

สายไฟและอุปกรณ์
สายไฟและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

เครื่องมือตัดเจาะ
เครื่องมือตัดเจาะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต
เครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ขนย้ายและ
จัดเก็บ

ความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
อุปกรณ์ห้องแล็บ
และคลีนรูม

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์
งานฉีดพลาสติก

Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 033-684-730 # 1
e-mail : cs@misumi.co.th
Technical Support
Tel : 033-684-730 # 272, 273, 274
e-mail : ts@misumi.co.th
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
MISUMI Website : https://th.misumi-ec.com/th/ facebook
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe.
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.