MISUMI Thailand
icon phone Call : 033-684-730 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday)
icon car Free Shipping | Same day shipping.
แนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าออมรอน โฟโต้อีเล็กทริคเซนเซอร์ที่มิซูมิ

เซนเซอร์จากแบรนด์ดังชั้นนำที่ลูกค้าทั่วโลกเลือกใช้

สเปคที่หลากหลาย พร้อมจัดส่งฟรี การันตีของแท้ที่มิซูมิ

E3Z - Photoelectric Sensor with Built-In Amplifier

จุดเด่นสำคัญ

>

โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีระยะทางการตรวจจับได้ไกลกว่ารุ่นอื่นๆ

>

ขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและใช้งานง่าย

>

ใช้พลังงานต่ำ ช่วยประหยัดไฟ

>

โครงสร้างมีการป้องกันระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC60529 สามารถติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีละอองน้ำมันได้

>

ได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานสากล CE และ UL

>

ดูสินค้า Photoelectric Sensor แบรนด์ OMRON ทั้งหมด

E3Z - Photoelectric Sensor with Built-In Amplifier
ประเภทเซนเซอร์ของ ซีรีส์ E3Z
E3Z-T E3Z-R E3Z-D
E3Z-LS E3Z Photoelectric Sensor E3Z-B
E3Z-G E3Z-LT/LL/LR E3ZM-C

ข้อควรระวัง

1.

แรงดันแหล่งจ่าย

ห้ามต่อ E3Z กับแหล่งจ่ายไฟ AC การต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ตั้งแต่ 100 VAC ขึ้นไป จะทำให้เซนเซอร์ไหม้หรือระเบิดได้

2.

โหลดลัดวงจร

ไม่ควรลัดวงจรโหลดมิฉะนั้นเซนเซอร์อาจเกิดความเสียหาย

3.

การต่อสายผิด

ควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการต่อสายไฟ เช่น การต่อผิดขั้ว ซึ่งอาจทำให้เซนเซอร์ได้รับความเสียหายได้

4.

การต่อโหลดภายนอก

ไม่ควรต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเซนเซอร์โดยไม่มีโหลดต่อ ซึ่งอาจทำให้ขั้วต่อไหม้ได้

5.

พื้นที่ติดตั้ง

ไม่ควรใช้เซนเซอร์ในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้

6.

การติดตั้งเซนเซอร์

ใช้สกรู M3 ในการติดตั้งเซนเซอร์และใช้แรงบิดในการขันสกรูสูงสุด 0.53 N • m

การปรับแต่งแผ่นจำกัดแสงสำหรับแบบตัวรับ-ตัวส่งแยกกัน
การปรับแต่งแผ่นจำกัดแสงสำหรับแบบตัวรับ-ตัวส่งแยกกัน

วิธีติดตั้ง

1.

ใช้ตะขอของแผ่นจำกัดแสงเกี่ยวร่องส่วนบนของเซนเซอร์

2.

กดตัวล็อคที่อยู่ด้านล่างของแผ่นจำกัดแสงเข้ากับส่วนล่างสำหรับติดตั้งของเซนเซอร์จนเข้าตำแหน่ง

วิธีติดตั้ง

สภาพการติดตั้ง

สภาพการติดตั้ง

วิธีการถอด

1.

กดส่วนบนของแผ่นจำกัดแสง

2.

ถอดด้านล่างของแผ่นจำกัดแสงจากตัวเซนเซอร์และถอดแผ่นจำกัดแสงออก

วิธีการถอด
อุปกรณ์เสริมแนะนำ

Mounting Bracket

Mounting Bracket

Part No : E39-L43

188 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Attachment/Connector for Fiber Unit

Attachment/Connector for Fiber Unit

Part No : E39-F9

97 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Wire Saving
Connector

Wire Saving Connector

Part No : E3X-CN11

520 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Mounting Bracket [F3W]

Mounting Bracket [F3W]

Part No : F39-L11

480 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Mutual Interference Prevention Filter

Mutual Interference Prevention Filter

Part No : E39-E11

455 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Slit for Photoelectric Sensor and Fiber Sensor

Slit for Photoelectric Sensor and Fiber Sensor

Part No : E39-S39

492 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Reflector

Reflector

Part No : E39-R1

265 ฿

stock

Stock

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ดูสินค้า Photoelectric Sensors แบรนด์ OMRON เพิ่มเติม

ดูสินค้า
Photoelectric Sensors
แบรนด์ OMRON
เพิ่มเติม

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

>

ดูสินค้าโปรโมชันแบรนด์ OMRON

>

ดูสินค้าแบรนด์ OMRON ทั้งหมด

>

เข้าชมเว็บไซต์มิซูมิ

>

ดูหน้าแคมเปญประจำเดือน

MISUMI Application MISUMI Flash delivery

สินค้าแนะนำตามหมวดหมู่

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชิ้นส่วน
เครื่องจักรอัตโนมัติ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
สกรู, โบลท์,
แหวน, น็อต

วัสดุ
วัสดุต่างๆ

สายไฟและอุปกรณ์
สายไฟและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

เครื่องมือตัดเจาะ
เครื่องมือตัดเจาะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต
เครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ขนย้ายและ
จัดเก็บ

ความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
อุปกรณ์ห้องแล็บ
และคลีนรูม

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์
งานฉีดพลาสติก

Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 033-684-730 # 1
e-mail : cs@misumi.co.th
Technical Support
Tel : 033-684-730 # 272, 273, 274
e-mail : ts@misumi.co.th
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
MISUMI Website : https://th.misumi-ec.com/th/ facebook
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe.
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.