MISUMI Thailand
icon phone Call : 1382 | 038-959200 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday)
icon car Free Shipping | Same day shipping.
E2E Next Proximity Sensor ตัวท็อปจาก OMRON
จุดเด่นของ OMRON E2E Next

E2E Next 2 สาย

DC 2 สาย

มีทั้งแบบ AC และ DC
ที่มีสถานะเป็น NO หรือ NC

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Shielded

Unshielded

E2E Next 2 สาย E2E Next 2 สาย E2E Next 2 สาย E2E Next 2 สาย

Model
Main Function and Specification

Triple
Distance

Double
Distance

Standard

Single
Distance

Triple
Distance

Double
Distance

Standard

Detection Performance

Sensing Distance

M8

3mm

-

2mm

1.5mm

6mm

-

4mm

M12

7mm

4mm

3mm

2.5mm

10mm

-

8mm

M18

11mm

8mm

7mm

5mm

20mm

16mm

14mm

M30

20mm

15mm

10mm

-

40mm

30mm

20mm

E2E Next 2 สาย

E2E Next 3 สาย

DC 3 สาย

เป็นเซนเซอร์แบบ DC โดยมี
Output เป็นแบบ NPN หรือ PNP
และมีสถานะให้เลือก
ทั้ง NO หรือ NC

>

ดูสินค้าเพิ่มเติม

Shielded

Unshielded

E2E Next 3 สาย E2E Next 3 สาย E2E Next 3 สาย E2E Next 3 สาย

Model
Main Function and Specification

Quadruple
Distance

Triple
Distance

Double
Distance

Single
Distance

Quadruple
Distance

Triple
Distance

Double
Distance

Single
Distance

Detection Performance

Sensing Distance

M8

4mm

3mm

2mm

1.5mm

8mm

6mm

4mm

2mm

M12

9mm

6mm

4mm

2mm

16mm

10mm

8mm

5mm

M18

14mm

12mm

8mm

5mm

30mm

20mm

16mm

10mm

M30

23mm

22mm

15mm

10mm

50mm

40mm

30mm

18mm

E2E Next 3 สาย
ตัวอย่างสินค้า E2E Next
E2E

Part No.

Shielded / Unshielded

Screw Detection Head Size

Detection Distance L1 Details (mm)

Output Mode

Operation Mode

ราคาเริ่มต้น

E2E-X3D18 2M

Shielded

M8

3

2-Wire
(Polarity)

NO

1,945.-

E2E-X7D112 2M

M12

7

1,977.-

E2E-X9B1D12-M1

M12

9

3-Wire PNP

3,531.-

E2E-X5D1-N 2M

M18

5

2-Wire
(Polarity)

2,344.-

E2E-X20D130-M1TGJ 0.3M

M30

20

4,059.-

E2E-X2MC18 2M

Unshielded

M8

2±10%

3-Wire NPN

1,260.-

E2E-X2MB1D8 2M

2±10%

3-Wire PNP

1,202.-

E2E-X6MD28 2M

6

2-Wire
(Polarity)

NC

1,944.-

E2EQ-X7D112-M1TGJ-T 0.3M

Shielded

M12

7

2-Wire
(No Polarity)

NO

3,858.-

E2EQ-X11D118-M1TGJ-T 0.3M

M18

11

4,597.-

E2EQ-X20D130-M1TGJ-T 0.3M

M30

20

5,171.-

เชื่อมต่อ ติดตั้ง ทำง่ายใน 10 วินาที
Proximity Sensor E2E/E2EQ NEXT Series e-Jig (Mounting Sleeve)
Proximity Sensor E2E/E2EQ NEXT Series e-Jig (Mounting Sleeve)

Part No.

Type

Applicable Sensors

Applicable Sensor
Diameter (φ)

ราคาเริ่มต้น

Y92E-J8S12

e-Jig
(Mounting Sleeves)

E2E NEXT Series M8 Shield Type

8

550.-

Y92E-J12S18

E2E NEXT Series M12 Shield Type

12

551.-

Y92E-J18S30

E2E NEXT Series M18 Shield Type

18

657.-

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

>

ดูสินค้าโปรโมชันแบรนด์ OMRON

>

ดูสินค้าแบรนด์ OMRON ทั้งหมด

>

เข้าชมเว็บไซต์มิซูมิ

>

ดูหน้าแคมเปญประจำเดือน

MISUMI Application MISUMI Flash delivery

สินค้าแนะนำตามหมวดหมู่

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชิ้นส่วน
เครื่องจักรอัตโนมัติ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
สกรู, โบลท์,
แหวน, น็อต

วัสดุ
วัสดุต่างๆ

สายไฟและอุปกรณ์
สายไฟและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

เครื่องมือตัดเจาะ
เครื่องมือตัดเจาะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต
เครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ขนย้ายและ
จัดเก็บ

ความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
อุปกรณ์ห้องแล็บ
และคลีนรูม

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์
งานฉีดพลาสติก

Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 1382 # 1 (038-959200 # 1)
Fax: 038-959-202
e-mail : cs@misumi.co.th
Technical Support
Tel : 1382 # 272, 273, 274 (038-959200 # 272, 273, 274)
Fax: 038-959-202
e-mail : ts@misumi.co.th
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
MISUMI Website : https://th.misumi-ec.com/th/ facebook
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe.
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.