MISUMI Thailand
icon phone Call : 1382 | 038-959200 | 8:00 - 18:00 (Monday - Saturday)
icon car Free Shipping | Same day shipping.
ของแท้ ส่งไว ส่งเร็ว ไม่ต้องลุ้น เลือกซื้อที่มิซูมิ

MY-GS-R รีเลย์รุ่นใหม่! ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ทนทาน รับประกันของแท้ มาตรฐานญี่ปุ่น จำหน่ายแล้วที่มิซูมิ

การเปลี่ยนแปลงของรีเลย์ รุ่น MY Series
การเปลี่ยนแปลงของรีเลย์ รุ่น MY Series ดูสินค้าเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงของรีเลย์ รุ่น MY Series
การแยกชนิด Relay ระหว่าง AC และ DC
>

ดูสินค้า MY-GS-R แบรนด์ OMRON เพิ่มเติม

ตัวอย่างการเลือก Relay Socket รุ่นใหม่
ตัวอย่างการเลือก Relay Socket รุ่นใหม่ ดูสินค้าเพิ่มเติม ตัวอย่างการเลือก Relay Socket รุ่นใหม่ ดูสินค้าเพิ่มเติม ตัวอย่างการเลือก Relay Socket รุ่นใหม่
ตัวอย่างการเลือก Relay Socket รุ่นใหม่

Product Discontinuation

Recommended Replacement

Coil Rated
Voltage DC/AC (V)

Switching
Capacity
(W)

Number
of
Pole

Inductive Load DC/AC

Price

MY2N-GS DC12

MY2N-GS-R DC12

DC 12

300

2

DC 440 VA, 48W

255.-

MY2-GS AC24

MY2-GS-R AC24

AC 24

AC 176 VA, 36 W

193.-

MY2-GS DC24

MY2-GS-R DC24

DC 24

DC 440 VA, 48W

193.-

MY2N-GS DC100/110

MY2N-GS-R DC100/110

DC 100/110

252.-

MY4-GS AC220/240

MY4-GS-R AC220/240

AC 220/240

180

4

AC 176 VA, 36 W

225.-

MY4-GS DC48

MY4-GS-R DC48

DC 48

DC 440 VA, 48W

238.-

MY4N-GS AC100/110

MY4N-GS-R AC100/110

AC 100/110

AC 176 VA, 36 W

293.-

MY4N-GS AC220/240

MY4N-GS-R AC220/240

AC 220/240

282.-

MY4N-GS AC24

MY4N-GS-R AC24

AC 24

310.-

MY4N-GS DC12

MY4N-GS-R DC12

DC 12

DC 440 VA, 48W

328.-

MY4N-GS DC24

MY4N-GS-R DC24

DC 24

293.-

Relay Socket อื่นๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้
PY08-02

PY08-02

Socket, back-connecting, 8-pin, PCB terminals

PYF-08-PU

PYF-08-PU

Socket, DIN rail/surface mounting, 31 mm, 8-pin, Push-in terminals

PYF08A-N

PYF08A-N

Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals (IEC/VDE)

PYFZ-08-E

PYFZ-08-E

Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals (standard)

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

>

ดูสินค้าโปรโมชันแบรนด์ OMRON

>

ดูสินค้าแบรนด์ OMRON ทั้งหมด

>

เข้าชมเว็บไซต์มิซูมิ

>

ดูหน้าแคมเปญประจำเดือน

MISUMI Application MISUMI Flash delivery

สินค้าแนะนำตามหมวดหมู่

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชิ้นส่วน
เครื่องจักรอัตโนมัติ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
สกรู, โบลท์,
แหวน, น็อต

วัสดุ
วัสดุต่างๆ

สายไฟและอุปกรณ์
สายไฟและ
อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

เครื่องมือตัดเจาะ
เครื่องมือตัดเจาะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต
เครื่องมือ
ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ขนย้ายและ
จัดเก็บ

ความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
อุปกรณ์ห้องแล็บ
และคลีนรูม

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์โลหะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วน, อุปกรณ์
งานฉีดพลาสติก

Customer Service (Mon - Sat 8:00 am. - 18:00 pm.)
Tel : 1382 # 1 (038-959200 # 1)
Fax: 038-959-202
e-mail : cs@misumi.co.th
Technical Support
Tel : 1382 # 272, 273, 274 (038-959200 # 272, 273, 274)
Fax: 038-959-202
e-mail : ts@misumi.co.th
MISUMI (Thailand) Co.,Ltd.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate Soi 5, T.Tasith, A.Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand
MISUMI Website : https://th.misumi-ec.com/th/ facebook
แจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร/Unsubscribe
คุณสามารถยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยการกดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
If you no longer wish to receive our eNewsletter, kindly click here to unsubscribe.
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.