(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Power Supplies
- แหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้งาน
- น้ำหนักเบา
- ขนาดเล็กกระทัดรัด
- คุณภาพมาตรฐานมีกำลังไฟตรงตามการใช้งาน
Controls
- ติดตั้งง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งาน
- น้ำหนักเบา
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย
- มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้เลือก
Part No. : PBA15F-24-N 1,280 ฿ Stock
Part No. : PBA30F-24-N 1,584 ฿ Stock
Part No. : PBA75F-12-N 2,496 ฿ Stock
PBA100F Model 100W
Single Output
Part No. : PBA100F-24-N 2,932 ฿ Stock
PBA300F Model 300W
Single Output
Part No. : PBA300F-24 8,233 ฿ Stock
Part No. : PBA600F-24 12,068 ฿ Stock
ADA600F Model 600W
Single Output
Part No. : ADA600F-24 8,162 ฿ Stock
Part No. : KHNA240F-24 6,250 ฿ Stock
Part No. : RSMN-2006 1,210 ฿ Stock
Part No. : RSEN-2010 836 ฿ Stock
TAC (General Purpose /
1-Step Filter / Low-Pass
Attenuation) TA Series
Part No. : TAC-10-683-D 2,011 ฿ Stock
NAC (General Purpose /
1-Step Filter / Low-Pass
Attenuation) NA Series
Part No. : NAC-06-472 797 ฿ Stock
Part No. : 4322R 1,077 ฿ Stock
Flush Mount
Outlet - Twist Lock
Part No. : 4320 1,014 ฿ Stock
Part No. : AC-P01CF01 90 ฿ Stock
Part No. : MH2584 552 ฿ Stock
Power Strip, for
Construction Use,
4 Outlets
Part No. : TAP-K4-1 781 ฿ Stock
8-Outlet Power Strip with
Unplugging-Prevention
Part No. : TAP-3803NFN 2,716 ฿ Stock
Retaining Power Strip,
4 Sockets
Part No. : TAP-5431MGN 1,038 ฿ Stock
LR Series Stack Light
Signal Tower (LR4)
Part No. : LR4-302LJBW-RYG 4,184 ฿ Stock
LR Series Stack Light
Signal Tower (LR5)
Part No. : LR5-302WJNW-RYG 2,467 ฿ Stock
LR Series Stack Light
Signal Towers (LR6)
Part No. : LR6-302LJNW-RYG 4,786 ฿ Stock
LED Thin-Type Small
Layered Signal Lights LE
Part No. : LE-302FBP-RYG 4,034 ฿ Stock
DC Power Supply
Conductive Type Level
Switch 61F-GPN-BT/BC
Part No. : 61F-GPN-BC DC24V 4,696 ฿ Stock
Compact Non-Contact
Type Door Switch / Non-
Contact Type Door Switch
Controller D40A/ G9SX-NS
Part No. :
G9SX-NS202-RT DC24
8,788 ฿
Stock
RFID System V680
Optional Product
Part No. : V680-D2KF52M 1,250 ฿ Stock
Part No. : K7L-AT50 6,498 ฿ Stock
Part No. : G7SA-3A1B DC24 631 ฿ Stock
Part No. : G9SA-301 AC/DC24 7,436 ฿ Stock
Part No. : MY4N-D2 DC24 471 ฿ Stock
Part No. : LY2N DC24 365 ฿ Stock
Part No. : CP1E-E20DR-A 6,974 ฿ Stock
Part No. : CP1L-L10DT-A 7,205 ฿ Stock
Part No. : CJ2M-CPU11 13,507 ฿ Stock
Part No. : CJ1M-CPU12 18,141 ฿ Stock
Part No. : H5CX-A-N 4,413 ฿ Stock
Part No. : H3Y-2 DC24 30S 989 ฿ Stock
Part No. : H3CR-A8 AC100-
240/DC100-125
1,220 ฿
Stock
Part No. : H3YN-2 AC200-230 1,326 ฿ Stock
Buzzer
(Round Body Type φ 16)
M2BJ
Part No. : M2BJ-BH24D-D 1,129 ฿ Stock
Heater Disconnection
Detector K2CU
Part No. : K2CU-F20A-EGS 4,812 ฿ Stock
Horn-Type Electronic
Sound Alarm EWHS
Part No. : EWHS-24E-J 4,784 ฿ Stock
Part No. : BM-202H 1,150 ฿ Stock
Small Total Counter/Time
Counter/Tachometer
(DIN 48x24) H7E□-N
Part No. : H7EC-N 1,544 ฿ Stock
Electron
Counter/Tachometer
H7CX-A□-N
Part No. : H7CX-AD-N 4,516 ฿ Stock
Digital Tachometer
(DIN48×48) H7CX-R□-N
Part No. : H7CX-R11-N 5,455 ฿ Stock
GC2 Series
Electronic Counter
(Total Counter)
Part No. : GC2-6110 3,342 ฿ Stock
Terminal Relay
G6D-F4B / G3DZ-F4B
Part No. : G6D-F4B DC24 1,257 ฿ Stock