(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ถูกกว่า 77%
Brand | TONG |
---|---|
Product Series | Hex Socket Head Cap Bolt (Cap Screw) |
CAD | 2D / 3D |
Days to Ship | Same Day or More |
Nominal of Thread (M) | 3 ~ 6 |
Length L (mm) | 6 ~ 20 |
Pitch(mm) | 0.5 ~ 1 |
Mounting Hole Shape | Hex Socket |
Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Stainless Steel |
Thread Type | Metric, Coarse |
Strength Class (Stainless Steel) |
A2-70 |
Screw Type | Fully Threaded |
ถูกกว่า 68%
Brand | YAHATA |
---|---|
Product Series | Hex Socket Head Cap Bolt (Cap Screw) - Black Oxide |
CAD | 2D / 3D |
Days to Ship | 2 Day(s) or More |
Nominal of Thread (M) | 3 ~ 6 |
Length L (mm) | 6 ~ 20 |
Pitch(mm) | 0.5 ~ 1 |
Mounting Hole Shape | Hex Socket |
Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel |
Surface Treatment | Black Oxide |
Thread Type | Metric, Coarse |
Strength Class (Steel) |
12.9 |
Screw Type | Fully Threaded |
ถูกกว่า 62%
Brand | NIPPON FASTENER |
---|---|
Product Series | Hex Socket Head Cap Bolt (Cap Screw) - Bright Chromate |
CAD | 2D / 3D |
Days to Ship | Same Day or More |
Nominal of Thread (M) | 3 ~ 6 |
Length L (mm) | 6 ~ 20 |
Pitch(mm) | 0.5 ~ 1 |
Mounting Hole Shape | Hex Socket |
Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel |
Surface Treatment | Bright Chrome Plating |
Thread Type | Metric, Coarse |
Strength Class (Steel) |
10.9 |
Screw Type | Fully Threaded |
ถูกกว่า 87%
Brand | NIPPON FASTENER |
---|---|
Product Series | Hex Socket Head Cap Bolt (Cap Screw) - Trivalent Chromate |
CAD | 2D / 3D |
Days to Ship | 2 Day(s) or More |
Nominal of Thread (M) | 3 ~ 6 |
Length L (mm) | 6 ~ 20 |
Pitch(mm) | 0.5 ~ 1 |
Mounting Hole Shape | Hex Socket |
Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel |
Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Thread Type | Metric, Coarse |
Strength Class (Steel) |
10.9 |
Screw Type | Fully Threaded |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th