(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Linear Motion
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของ THK ริเริ่มพัฒนากลไกของตลับลูกปืน Linear Motion เจ้าแรกของโลก
เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของระบบเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
Pneumatics & Hydraulics
ในฐานะผู้คิดค้นเทคนิคแรงดันลม อุปกรณ์นิวเมติกส์เป็นสินค้าหลักที่ CKD มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดให้เหมาะสม
อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
KITZ ผู้ผลิตวาล์วชั้นนำของโลก และใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ผลิตวาล์วหลากหลายรูปแบบ เหมาะทั้งงานอุตสาหกรรม และงานทั่วไป
Pipe, Tubes, Hoses & FittingsRotary Power Transmission
ข้อต่อขนาดเล็กและส่วนประกอบของเครื่องจักรจาก NBK พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น อุปกรณ์การผลิตสำหรับ
เซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องมือกล และอุปกรณ์การแพทย์
Fasteners
SUNCO ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าสกรู (Screws) และ โบลท์ (Bolts) หลากหลายชนิด และหลากหลายวัสดุให้คุณเลือกใช้ได้
ตามความเหมาะสม แข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
Part No. : SK25 397 ฿ Stock
Part No. : SC20UU 745 ฿ Stock
Part No. : LMK12 430 ฿ Stock
Part No. : LMK30LUU 2,557 ฿ Stock
Part No. : LSP1340 3,775 ฿ Stock
Part No. : LS1027 2,297 ฿ Stock
Fixed Side Support Unit
Round Type FK Type
Part No. : FK15 4,192 ฿ Stock
Part No. : FBW2560XR+320L 2,170 ฿ Stock
Part No. : DP12 618 ฿ Stock
Part No. : SW-T0H 633 ฿ Stock
Part No. : FJ-0-4 511 ฿ Stock
Modular Type Filter
and Regulator Standard
White Series
Part No. : W1000-8-W 2,488 ฿ Stock
Modular Type Filter
and Regulator Standard
White Series
Part No. : R1000-6-W 1,696 ฿ Stock
Part No. : GWS8-10 112 ฿ Stock
Part No. : GWL8-10 142 ฿ Stock
Part No. : GWY64-0 172 ฿ Stock
Speed Control Valve
Elbow Type with Push-In
Joint SC3W Series
Part No. : SC3W-6-6 542 ฿ Stock
Silencer Resin Body
Type SLW Series
Part No. : SLW-8A 277 ฿ Stock
Brass-Made General
Purpose 600 Model
Threaded Ball Valve
Part No. : TK-10A 317 ฿ Stock
Stainless Steel
General-Purpose Type
600 Ball Valve Screw-In
Part No. : UTK-10A 610 ฿ Stock
Brass-Made General
Purpose 400 Model Ball
Valve Screwing (Lever)
Part No. : T-15A 409 ฿ Stock
Bronze-Made
General-Purpose Class
150 (10K) Screw Strainer
Part No. : Y-10A 732 ฿ Stock
Stainless Steel Hexagon
Nipple Threaded Fitting
Part No. : PH-10A 99 ฿ Stock
Stainless Steel
Different Diameters
Bushing Screw Fitting
Part No. : PB(1)-10A 111 ฿ Stock
Stainless Steel
Hexagon Hose Nipple
Screw Fitting (PW)
Part No. : PW-15A 202 ฿ Stock
Stainless Steel
General- Purpose 10K
Swing Check (SCS13A)
Valve Screw-In
Part No. : UO-20A 1,670 ฿ Stock
Brass General-Purpose
125 Threaded Gate Valve
Part No. : FH-10A 245 ฿ Stock
Part No. : MST-12-5-5 860 ฿ Stock
MOL Flexible
Coupling-Oldham Type
Part No. : MOL-20-8-8 755 ฿ Stock
Flexible
Coupling-High-Damping
Capacity Rubber Type
Part No. : XGT-19C-6-8 1,517 ฿ Stock
MJT Flexible Coupling
Disk Type
Part No. : MJT-30-BL-14-14 976 ฿ Stock
MOR Flexible
Coupling - Oldham Type
Part No. : MOR-20C-8-10 741 ฿ Stock
Part No. : 1610-20-N 749 ฿ Stock
Part No. : SPA95-1 1,651 ฿ Stock
Part No. : 50-A-2 665 ฿ 3 Days
Part No. : 5-A-1 851 ฿ 3 Days
Part No. : CSPCSZ-316L-M2-5 5 ฿ Stock
No. 0, Type 1 Phillips Pan
Head Screw Pack
Part No. : CSPPN1P-BRN-M1-6 15 ฿ Stock
Part No. : HXNF2-STU-M6-20 7 ฿ Stock
Part No. : SPNFL-BRN-M4-10 57 ฿ Stock
Part No. :
HANWGRR-ST3W-M4-10
19 ฿
Stock
Part No. : CSMKN-SUS-M3-10 69 ฿ Stock
Part No. : SPNIBN-ST3W-M8-20 170 ฿ Stock
Part No. : SPNUBH-316L-M8-20 132 ฿ Stock
Part No. : HNT2-ST-M10 8 ฿ Stock