• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Braided Hose & Air Reel

Braided Hose Braided Hose

Braided Hose

  • ทนทานต่อน้ำมัน และแรงดันดีเยี่ยม
  • ยืดหยุ่นได้ดี
  • น้ำหนักเบากว่าสายยางทั่วไป 20 - 30%
info
  • Flexibility

    info1

    • สามารถวางท่อโค้งงอได้ตามพื้นที่การใช้งาน
    • ง่ายต่อการติดตั้ง ลดปัญหาการรั่วซึมจากการต่อท่อที่ไม่พอดี
  • Oil Resistance

    info2

    • ทนทานต่อน้ำมัน
    • ทนต่อการบวมพอง ลดปัญหาการรั่วซึมจากการปริแตกของท่อยาง
  • Spatter Resistance

    info3

    • ทนทานต่อสะเก็ตไฟ
    • แข็งแรงยากต่อการเจาะทะลุ
  • Pressure Resistance

    info4

    • ยากต่อการระเบิด เนื่องจากแรงดัน
  • Crush Strength

    info5

    • คงรูปทรงได้ดี ทนทานต่อการกระแทก
      หรือกดทับ
    • ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
  • Kink Resistance

    info6

    • ทนทาน ยากต่อการหักงอผิดรูป
    • ช่วยให้ของเหลวไหลได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ทนทานต่อน้ำมัน
  • ทนทานต่อแรงดัน
  • ยืดหยุ่นได้ดี ทนทานต่อการหักงอผิดรูป
Part No. Outer Dia (mm) Inner Dia (mm) Length (m) Price Day to Ship
TUB-6505 10 6.5 5 495.- Stock
TUB-6510 10 6.5 10 571.- Stock
TUB-6520 10 6.5 20 1,141.- Stock
TUB-6530 10 6.5 30 2,371.- Stock
TUB-6550 10 6.5 50 2,286.- Stock
TUB-65100 10 6.5 100 4,573.- Stock
TUB-8505 12.5 8.5 5 807.- Stock
TUB-8510 12.5 8.5 10 951.- Stock
TUB-8520 12.5 8.5 20 2,340.- Stock
TUB-8530 12.5 8.5 30 3,876.- Stock
TUB-8550 12.5 8.5 50 3,851.- Stock
TUB-85100 12.5 8.5 100 7,702.- Stock
TUB-1105 16 11 5 1,315.- Stock
TUB-1110 16 11 10 1,990.- Stock
TUB-1120 16 11 20 3,950.- Stock
TUB-1130 16 11 30 6,400.- Stock
TUB-1150 16 11 50 6,662.- Stock

Braided Hose แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO

Part No. Outer Dia (mm) Inner Dia (mm) Length (m) Price Day to Ship
TUH10 10 7 10 796.- 1 Day
TUH20 10 7 20 1,287.- 1 Day
TUH30 10 7 30 1,742.- 1 Day
TUH-5 10 7 5 589.- 1 Day
Part No. Outer Dia (mm) Inner Dia (mm) Length (m) Price Day to Ship
SPB6.510 10 6.5 10 1,405.- 1 Day
SPB8.510 12.5 8.5 10 1,801.- 1 Day
SPB1110 16 11 10 3,078.- 1 Day
Part No. Outer Dia (mm) Inner Dia (mm) Length (m) Price Day to Ship
TKYH10 12.5 8.5 100 2,182.- 1 Day
TKYH20 16 11 50 3,093.- 1 Day
Part No. Outer Dia (mm) Inner Dia (mm) Length (m) Connection joint Price Day to Ship
SPB6.5100 10 6.5 10 CHS-6.5H-MP / C4P-6.5H 8,751.- 1 Day
SPB8.5100 12.5 8.5 10 CHS-8.5H-MP / C4P-8.5H 12,226.- 1 Day
SPB1150 16 11 10 CHS-11H-MP / C4P-11H 11,761.- 1 Day

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

Accessories Air Reel

Handy Air Reel

สายลมม้วนเก็บอัตโนมัติ ช่วยให้พื้นที่ในการทำงานเป็นระเบียบ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะทำงาน
และช่วยประหยัดเวลา

info7

Features

  • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งบนกำแพงและเพดาน
  • ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • สามารถใช้ได้กับทั้งโรงงานผลิตรถยนต์ และโรงงานอื่นๆ

info8

Accessories Air Reel แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO

Polyurethane Triple Piping Hose 

Part No. Hose Inner
x
Outer Dia (mm)
Length (m) Price Day to Ship
TARJ-10-64 6.4 x 10 10 6,029.- Stock
TARJ-10-80 8.0 x 12 10 8,900.- 1 Day

Polyurethane Triple Piping Hose 

Part No. Hose Inner
x
Outer Dia (mm)
Length (m) Price Day to Ship
TAR-120-6.5 6.5 x 10 12 3,663.- Stock
TAR-100-8.0 8.0 x 12 1 3,663.- Stock
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง