• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Green Frame คุณภาพจากแบรนด์ SUS

Green Frame ของ SUS ทำจากอลูมิเนียมจึงทนต่อสนิม
สามารถเลือกขนาดเองได้ ประกอบและปรับได้ด้วย bolt เพียงตัวเดียว !

มี Frame และ Accessories ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายกว่าที่เคย
อย่าพลาดที่จะใช้ Green Frame แบรนด์ SUS !

เลือกซื้อเลยวันที่มิซูมิ! เพราะเรามี Green Frame มากมายและหลากหลายรายการเราให้คุณเลือก Green Frame ที่เหมาะกับงานของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและคำแนะนำให้การเลือกซื้อ

<สินค้าใหม่>เริ่มจำหน่าย Accessory ทั้งหมดของ Green Frame
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<จุดเด่นของ Green Frame>ประกอบง่ายด้วย bolt ตัวเดียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<คำแนะนำการเลือกใช้>สามารถเลือกและเปรียบเทียบ Accessory ของ Green Frame ได้ง่ายๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
<จัดส่งรวดเร็ว>สินค้าที่ตัดตามขนาดเฟรมที่ท่านต้องการก็สามารถจัดส่งได้อย่างเร็วที่สุด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าใหม่เริ่มจำหน่าย Accessory ทั้งหมดของ Green Frame

จุดเด่นของ Green Frameประกอบง่ายด้วย bolt ตัวเดียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Frame ประกอบง่ายด้วย bolt ตัวเดียว เพียงขันประกอบกับส่วนต่างๆให้แน่นสามารถประกอบและถอดได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็ว

วิธีการขันเกลียว : ขันได้ง่ายดายด้วย bolt เพียงตัวเดียว !

  • 1.เสียบ Connector เข้ากับ Pipeเสียบ Connector เข้ากับ Pipe
  • 2.ขันเกลียวเพื่อให้หนีบกับส่วนที่นูนออกมาขันเกลียวเพื่อให้หนีบกับส่วนที่นูนออกมา
  • 3.ต่อเสร็จเรียบร้อยต่อเสร็จเรียบร้อย

จุดที่อยากแนะนำ !

ได้ระดับมุมฉากและความขนาน

ด้วยระบบการเกี่ยวยึดที่ไม่เหมือนใคร จึงสามารถเชื่อมต่อกันได้ 4 ทิศทางอย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถทำให้ได้ระดับมุมฉากและความขนานหลังจากประกอบโดยใช้ bolt เพียงตัวเดียว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ

ได้ระดับมุมฉากและความขนาน

ทนต่อการกัดกร่อน สกปรกยาก ! และยังทนต่อสภาพอากาศเป็นเยี่ยม จึงสามารถใช้งานได้ทุกที่

Green Frame ผ่านกระบวนการชุบผิว (Anodizing) จึงทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อสภาพอากาศจึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน และเนื่องจากทนต่อการเกิดสนิมและเป็นรอยยาก จึงทำให้สภาพแวดล้อมที่ใช้งานมีความสะอาดและรูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม

ดูสินค้าแบรนด์ SUS กลุ่ม Green Frame เพิ่มเติม

ทนต่อการกัดกร่อน สกปรกยาก !

คำแนะนำการเลือกใช้สามารถเลือกและเปรียบเทียบ Accessory ของ Green Frame ได้ง่ายๆ

Green Frame มีชิ้นส่วนที่หลากหลายให้เลือกมากมาย สามารถเปรียบเทียบก่อนเลือกใช้

Accessories รุ่น GF-N (Standard Frame ของ GF Series)

  Multi Connector Inner 45° Connector Outer Angle Connector Outer E Free Connector Inner Multi Connector Inner G-N
Model GFJ-200A GFJ-007 GFJ-010 GFJ-202A GFJ-224
Picture GFJ-200A GFJ-007 GFJ-010 GFJ-202A GFJ-224
Connector Type Inner Outer Outer Inner Inner
Frame GF-N GF-N GF-N GF-N GF-G
GF-N
Joints Type เชื่อมต่อ 90° (ตรงกลาง) เชื่อมต่อ 45° (เสริมให้แข็งแรงหรือยึดให้อยู่กับที่) 90° L Shape (Corner) สามารถปรับมุมได้ เชื่อมต่อ 90°
(Corner ตรงกลาง)
Day to Ship Stock Stock Stock Stock Stock
Application
  • - Connector ขนาดเดียวกันกับขนาดภายนอก Frame
  • - เหมาะสำหรับส่วนที่เป็น Guide หรือทางเดินของชิ้นงาน
ใช้ในการเสริมความแข็งแรงของส่วนเชื่อมต่อ 90° เป็นต้น ใช้ในการเชื่อมต่อ 90° L Shape Conner
  • - ใช้ Fix มุมด้วยการขัน bolt
  • - มีชนิดที่ทำงานหลังการขัน bolt ด้วย เช่น GFJ-B07
ใช้เชื่อมต่อ GF-G 90° เข้ากับเฟรม GF-N
 

ดูรายละเอียดสินค้า

ดูรายละเอียดสินค้า

ดูรายละเอียดสินค้า

ดูรายละเอียดสินค้า

ดูรายละเอียดสินค้า

Green Frame Accessory แยกตามการนำไปใช้งาน

ชนิด รูปแบบ Inner Outer
Connector 90°
มุมในการติดตั้งเป็นอิสระ
45°
10°
3 ทิศทาง
เชื่อมต่อขนาน
ไขว้
เชื่อมต่อส่วนปลาย
เชื่อมต่อกับ SF
(วัสดุ Aluminium Steel)
Board / Panel Connector ติดตั้งบอร์ดการปฏิบัติงาน
ติดตั้งบอร์ดพลาสติก
พาร์ทที่เคลื่อนไหว หมุน
Slide
Roller
ขาหมุน ต่อกับล้อหรือ
Adjuster
ต่อกับพื้นหรือกำแพง
Accessory

ดูสินค้าแบรนด์ SUS กลุ่ม
Green Frame Units เพิ่มเติม


MISUMI 5 Benefit