เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม SUIDEN

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (Portable Spot Coolers)

คุณภาพดีในราคาถูก ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดำเนินงานที่ไม่จำเป็น
สามารถเคลื่อนย้ายและปรับแต่งองศาการให้ความเย็นได้ดั่งใจ ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่จำกัด

ถูกกว่าเดิม! ด้วยสินค้าพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคมนี้ (สินค้าจำนวนจำกัด)

รายละเอียดสินค้า Portable Spot Coolers (เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม)

PORTABLE SPOT COOLERS

Portable Spot Coolers

เครื่องปรับอากาศคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นในราคาประหยัด

สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการให้ความเย็นต่อคน สิ่งของ และเครื่องจักร
โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งโรงงาน หรือแอร์ท่อ

  • รับประกัน ราคาถูกที่สุดในท้องตลาด ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • เย็นเร็ว ให้ความเย็นสม่ำเสมอในพื้นที่จำกัด
  • ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
  • สามารถใช้ได้กับหลายสถานที่ อาทิ โรงงาน สายการผลิต โกดังเก็บสินค้า

Feature

Feature 1

อากาศร้อนจะถูกเป่าขึ้นด้านบน
ทำให้ไม่กระทบกับอากาศเย็นด้านล่าง

สำหรับ 1 คน

สำหรับ 1 คน

หมุนได้ 300°

หมุนได้ 300°

หมุนอัตโนมัติ 90°

หมุนอัตโนมัติ 90°

ท่อปรับงอได้ ตามต้องการ

ท่อปรับงอได้
ตามต้องการ

ติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด มีผนังปิด 3 ด้าน

ติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด
มีผนังปิด 3 ด้าน

Portable Spot Coolers -For One Person (Thai Plug)

ด่วน! สินค้าราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 62 * สินค้ามีจำนวนจำกัด
Model Number SS-22DG-8B
Special Price 36,997.-
Original Price 39,500.-
Day to Ship 1 Day
Automatic Swivel Yes
Power Supply Single Phase 220V
Cooling Capacity (50Hz) 2.2 kW/7,500 BTU
Power Consumption (50Hz) 0.8 kW
Refrigerant R407C
Net Weight 39 kg
Drain Tank Capacity 5 L (Mini Drain)
Power Cable and Plug Cable: 2 m (Included Electric Thai Plug)
Dimensions (mm) W 390 x D 430 x H 808 (Excluded Air Ducts)
Operation Safety Range 25°C (50%) - 45°C (40%)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน

สามารถใช้ได้กับหลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายง่ายใช้ทำความเย็นให้กับคนและเครื่องจักรเฉพาะจุดที่ต้องการ อาทิ

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน

ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้เยอะมาก ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศทั้งโรงงาน ทั้งๆที่มีคนงานไม่กี่คน

เย็นเร็ว และให้ความเย็นที่สม่ำเสมอ ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก

คุ้มค่ามาก ใช้งานได้ดีแถมราคาถูก ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย
ลดทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้จริง

TRUSCO ผู้ผลิตเครื่องมือช่าง ลดทันที 10 % ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2562
มิซูมิใจปล้ำ แจกรางวัลแบบไม่ต้องลุ้น
TAKIGEN มีให้เลือกกว่า 8,000 รายการ ที่ MISUMI
OMRON ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

MISUMI 5 Benefit