(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

F.R.L. Units แบรนด์ SMC ดีไซน์ใหม่ พร้อมคุณสมบัติที่คุณไม่ควรพลาด

F.R.L. Units อุปกรณ์กรองที่มาพร้อมกับตัวปรับแรงดันลมและตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลมเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Modular Type F.R.L. Unit, AC Series

Modular Type F.R.L. Unit, AC Series Modular Type F.R.L. Unit, AC Series Modular Type F.R.L. Unit, AC Series
มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและทนต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
  • สามารถมองเห็นระดับน้ำด้านในได้ 360°
  • กระเปาะแก้วทนทานต่อสภาพแวดล้อม รักษาระดับความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
  • น้ำหนักเบาขึ้นถึง 90 กรัม
ตัวควบคุมการประหยัดพลังงาน

Pressure Drop: ลดการสูญเสียพลังงาน, สูญเสียความดันน้อยลง 50%

Set Pressure: 0.05 ถึง 0.7 MPa, 0.02 ถึง 0.2 MPa

ถอดเปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย

ถ้วยแก้วติดอยู่กับตัวกรองลม สามารถเปลี่ยนตัวกรองด้านใน
ได้สะดวกขึ้นเพียงถือแล้วถอด

ถอดเปลี่ยนตัวกรองได้ง่าย
ลดพื้นที่ในการใช้งาน ลดพื้นที่ในการใช้งาน
กระเปาะแก้วป้องกันถ้วยแก้ว

ใช้กระเปาะแก้วที่ทำจาก Polycarbonate แทนของเดิม ซึ่งที่มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ในกรณีที่ใช้งานกับ
น้ำมันหรือสารเคมีที่มีการกัดกร่อนจะช่วยลดการจับตัวของสิ่งแปลกปลอม
ได้ดี จึงลดการเกิดการแตกร้าวของกระเปาะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

กระเปาะแก้วป้องกันถ้วยแก้ว
โมเดลที่ใช้ร่วมกัน โมเดลที่ใช้ร่วมกัน

Series Configuration

Air Filter, Regulator, Lubricator

Combination Equipment Series
Air Filter, Regulator,
Lubricator
AC10 to 40-A
Port size Set Pressure
(MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20-02G-C-A Rc1/4 [Manual] Manual 20 2,882 stockStock
AC25-03DG-A Rc3/8 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
25 3,981 stockStock
AC30-03CG-A Rc3/8 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at
non-pressurized without drain emissions
30 4,270 stockStock
AC40-04DG-S-A Rc1/2 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
40 6,199 stockStock

Filter Regulator, Lubricator

Combination Equipment Series
Filter regulator, Lubricator AC10A to 40-A-A
Port size Set Pressure
(MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Filter Regulator + Lubricator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20A-F01CG-A G1/8 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at
non-pressurized without drain emissions
20 2,786 stockStock
AC20A-N02G-A NPT1/4 [Manual] Manual 20 2,264 stockStock
AC30A-02D-V-A Rc1/4 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
30 4,591 stockStock
AC40A-04G-A Rc1/2 [Manual] Manual 40 4,001 stockStock

Air Filter, Regulator

Combination Equipment Series
Air Filter, Regulator AC10B to 40B-A
Port size Set Pressure
(MPa)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator
Part Number Connection Dia. Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20B-F02CG-B G1/4 [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at
non-pressurized without drain emissions
20 2,323 stockStock
AC30B-03E-B Rc3/8 [Manual] Manual 30 2,207 stockStock
AC40B-F06DE-B G3/4 [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
40 4,212 stockStock

Air Filter, Mist Separator, Regulator

Combination Equipment Series
Air Filter, Mist separator,
Regulator
AC10C to 40C-A
Port size Set Pressure
(MPa)
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator
Part Number Connection Dia. Mist Separator Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20C-02CG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at
non-pressurized without drain emissions
20 3,769 stockStock
AC30C-03-A Rc3/8 0.3µm [Manual] Manual 30 3,029 stockStock
AC40C-04DG-A Rc1/2 0.3µm [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
40 6,006 stockStock

Filter Regurator, Mist Separator

Combination Equipment Series
Filter regurator,
Mist separator
AC10D to 40D-A
Port size Set Pressure
(MPa)
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 to 0.7
0.02 to 0.2
Air Combination, Air Filter + Regulator
Part Number Connection Dia. Mist Separator Drain Cock Size of Body Price Days to Ship
AC20D-02CG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.C. (Normally Closed) at
non-pressurized without drain emissions
20 3,383 stockStock
AC30D-02DG-A Rc1/4 0.3µm [Auto/Manual] N.O. (Normally Open) at
non-pressurized with drain emissions
30 4,772 stockStock
AC40D-04-A Rc1/2 0.3µm [Manual] Manual 40 3,820 stockStock
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
F.R.L. Units
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC