(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มิซูมิรวบรวมสินค้านิวเมติกส์สำหรับห้องคลีนรูมแบรนด์ SMC มาให้คุณ

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือ "ห้องปลอดเชื้อ"

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือ "ห้องปลอดเชื้อ"

อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ที่มีความละเอียดในการทำงานสูง

ควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละออง

ควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน
ไม่ให้เกินระดับ

ควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ

ควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ เช่น คุณลักษณะและความเร็ว
ของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์

จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างที่ปลอดเชื้อและผลิตมาเพื่อใช้ในคลีนรูมโดยเฉพาะ

จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อและผลิตมาเพื่อใช้
ในคลีนรูมโดยเฉพาะ

สินค้านิวเมติกส์สำหรับห้องคลีนรูมที่มิซูมิอยากแนะนำ

One-Touch Fittings, KP/KPQ/KPG Series

One-Touch Fittings, KP/KPQ/KPG Series

KP Series:

  • ปราศจากน้ำมัน
  • บริเวณที่สัมผัสกับของเหลวไม่ใช่โลหะจึงไม่ก่อให้เกิดสนิม
  • การทำความสะอาดชิ้นส่วน ชุดประกอบและการบรรจุภัณฑ์
    ทำในห้องปลอดเชื้อ
  • สามารถใช้ได้กับ Vacuum (–100kPa)

KPQ/KPG Series:

  • ขนาดมาตรฐาน M5
  • วัสดุทำจากเรซิน (Polypropylene)

Speed Controllers, AS-FPQ/AS-FPG Series

Speed Controller รอบการไหลต่ำ เหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ

AS-FPQ Sries:

  • Body ที่เป็นโลหะใช้ทองเหลือง (ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า)
  • Body ทำด้วย Resin
  • Release Button เป็นสีเทาอ่อน

AS-FPG Series:

  • Body ที่เป็นโลหะมีสแตนเลส 304 จำหน่ายแล้ว
  • Body ทำด้วย Resin
  • Release Button เป็นสีฟ้าอ่อน
Part No. Port Size Applicable Tubing O.D. (mm) Price Day to Ship
AS1201FPG-M5-04 M5 x 0.8 4, 6 1,024.- Stock
AS1201FPQ-M5-04 M5 x 0.8 4, 6 719.- Stock
AS1201FPQ-M5-06 M5 x 0.8 4, 6 719.- Stock
AS2201FPG-01-06 R 1/8 4, 6, 8 1,186.- Stock
AS2201FPG-01-08 R 1/8 4, 6, 8 1,205.- Stock

Flow Switches, PFM7/PFMB7-X300 Series

Flow Switches, PFM7/PFMB7-X300 Series
  • ใช้ Stainless Steel 304 เป็นโลหะ
  • ควบคุมอนุภาคสิ่งเจือปนต่างๆในห้องคลีนรูมได้ดี
  • หน้าจอบอกค่า 2 สี

Tubes, 10-TCU/TPH Series

Tubes, 10-TCU/TPH Series

10-TCU Series:

  • ใช้ติดตั้งได้กับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่
  • มีขนาดเล็กและยืดหยุ่นสูง

TPH Series:

  • ทำจากพลาสติก Polyolefin

Air Cylinders, CM2/CDM2 Series

Air Cylinders, CM2/CDM2 Series
  • ปรับเกลียวตัวเมียปลายกระบอกให้เป็นแบบมาตรฐาน
  • ปรับตำแหน่งของสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
  • ตัวยึดสำหรับการติดตั้งหลากหลายรูปแบบ
  • ตัวยึดกระบอกสามารถปรับมุนเป็นวงได้ถึง 202°
  • ใช้ได้กับ Auto Switch CDM2-Z Series
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC