(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Panasonic มีสินค้าหลากหลายกว่า 15,000 รายการ สต๊อกแน่นกว่า 1,000 รายการ พร้อมส่งฟรีทันที

มิซูมิจำหน่ายสินค้า Factory Automation หลากหลายที่ Panasonic แนะนำ
สต๊อกแน่น พร้อมจัดส่งฟรี ทันที แม้สั่งเพียงชิ้นเดียว

Amplifier Built-In Ultra-Minute Photoelectric Sensor, EX-Z Series

สินค้าแนะนำ

The World’s No.1 in Compactness

Amplifier Built-In / U-Shaped Micro Photoelectric Sensor

สินค้าแนะนำ

  • Compact, Cable Tape, PM-45 Series

    คุณสมบัติ:

    • ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
    • พื้นผิวตรวจจับเรียบ
    • วงจรป้องกันการลัดวงจรของ Output
    • ติดตั้งง่ายด้วยสกรู M3
    • เห็นไฟบอกสถานะขนาดใหญ่ สามารถ
      มองเห็นได้ชัดเจน
ความแตกต่าง

Sensor มาในรูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับช่วงกว้างของแต่ละเงื่อนไขการติดตั้ง

Ultra-Small / Cable Type
Ultra-Small / Cable Type PM-25 SERIES

ติดตั้งง่ายด้วย สกรู M2/M3

การติดตั้งง่ายด้วย สกรู M2/M3
NPN Output 1 m cable 3 m cable 1 m bending-resistant cable
NPN Output 1 m cable 3 m cable 1 m bending-resistant cable
Compact / Cable Type
Compact / Cable Type PM-45 SERIES

ขนาดกะทัดรัด

ขนาดกะทัดรัด
NPN Output 1 m cable 3 m cable 1 m bending-resistant cable
NPN Output 1 m cable 3 m cable 1 m bending-resistant cable
Compact / Connector Built-In Type
Compact / Connector Built-In Type PM-65 SERIES

เชื่อมต่ออย่างง่ายดายเพียงใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีวางจำหน่ายทั่วไป

เชื่อมต่ออย่างง่ายดายด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
NPN Output Connector Affached Cable
1 m, 2 m, 3 m, 5 m
Connector Affached Bending-Resistant
Cable 1 m, 2 m , 3 m , 5 m
NPN Output Connector Affached Cable
1 m , 2 m , 3 m , 5 m
Connector Affached Bending-Resistant
Cable 1 m , 2 m , 3 m , 5 m

Amplifier Built-In Ultra-Compact Laser Sensor, EX-L200 Series

สินค้าแนะนำ

  • Amplifier Built-In Ultra-Compact Laser Sensor, EX-L200

    คุณสมบัติ:

    • มี Amplifier ในตัว ตรวจจับได้ไกล
      ถึง 4 เมตร
    • เหมาะกับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก
    • ทนทานต่อน้ำและฝุ่น
    • มองเห็นแนวแกนลำแสงง่าย ด้วยเงา
      วัตถุที่ปรากฏบนตัวรับ
เลเซอร์เซนเซอร์ขนาดเล็ก มี Amplifier ในตัว ตรวจจับได้ไกลถึง 4 เมตร
Thru-Beam Type

Minute Object Detection Type

EX-L211

ด้วยการกระจายลำแสงและลดความหนาแน่นลง
ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุได้ในเวลาเพียงแค่
นาทีเดียว

Long Sensing Range Type

EX-L212

การตรวจจับระยะไกลได้ถึง 3 เมตร ความแม่นยำ
ในการตรวจจับสูงด้วยการกระจายลำแสงน้อยที่สุด
แม้ในระยะไกล

Reflective Type

Long Sensing Range Type

EX-L291

ติดตั้งง่าย และตรวจจับได้ไกลถึง 4 เมตร

Spot Reflective Type

Minute Object Detection Type

EX-L221

การตรวจจับแม่นยำสูง ตรวจจับด้วยวัตถุขนาดเล็กสุด
เพียง 0.01 มม. ตรวจจับวัตถุได้หลากหลาย เนื่องจาก
ตรวจจับได้ระยะไกลถึง 300 มม.

Coaxial Reflective Type Laser Sensor Head, LS-H201 Series

สินค้าแนะนำ

Ultra-Slim Safety Light Curtain, SF4C Series

สินค้าแนะนำ

  • Compact Safety Light Curtain [Type4 PLe SIL3], SF4B-C Series

    คุณสมบัติ:

    • แข็งแรง ทนทานด้วยโครงสร้าง 2 ชั้น
    • ตัวเครื่องทำจากพลาสติก น้ำหนักเบา หุ้มด้วยกรอบโลหะอีกชั้น
    คุณสมบัติ
  • Ultra-Slim Safety Light Curtain [Type4 PLe SIL3] (SF4C)

    คุณสมบัติ:

    • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 4 ออกแบบสำหรับป้องกัน
      อันตรายจากเครื่องจักร
    • มี Error Code แสดงความผิดปกติ ง่ายต่อการซ่อมบำรุง
    • มีไฟ LED ให้ควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ
    • ความสูงในการตรวจจับ : 160 ถึง 640 มม. ให้เลือก
    • ย่านการตรวจจับ : 0.1 ถึง 3 เมตร
    • IP67 ใช้ไฟ 24 V DC มี Output ทั้ง NPN, PNP ในตัว
    คุณสมบัติ

Compact & Robust Safety Light Curtain, SF4D Series

สินค้าแนะนำ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง