(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

พร้อมรับสินค้าตัวอย่างฟรี! ง่ายๆเพียงลงทะเบียน

คุ้มยิ่งขึ้น! เมื่อซื้อดอกต๊าป (Tap) ยอดนิยมวันนี้
ทั้งแบบร่องตรง (Point Tap) และแบบร่องเกลียว (Spiral Tap)
พิเศษ! ปรับราคาลดลง 40% กว่า 1,200 รายการ ไม่ต้องมีขั้นต่ำ ไม่ต้องรอโปรโมชัน ซื้อเลย!

ทำไมต้องซื้อดอกต๊าปแบรนด์ OSG ?

  • แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
  • อายุการใช้งานนานกว่าแบรนด์อื่นถึง 2 เท่า
  • นวัตกรรมในการผลิตที่ทันสมัย
  • ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ดอกต๊าปร่องเกลียว (Spiral Tap) EX-SFT Series ดอกต๊าปร่องเกลียว (Spiral Tap) EX-SFT Series

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Non-Ferrous Metal
Part No. Screw Size
(Nominal)
Pitch (No. of Threads)
(mm)
L
(mm)
Price Day to Ship
EX-SFT-STD-M4X0.7 M4.0 0.7 52

142.-

Stock
EX-SFT-STD-M5X0.8 M5.0 0.8 60

146.-

Stock
EX-SFT-STD-M6X1 M6.0 1 62

155.-

Stock
EX-SFT-STD-M8X1.25 M8.0  1.25 70

230.-

Stock
EX-SFT-STD-M10X1.5 M10.0  1.5 75

288.-

3 Days
EX-SFT-STD-M12X1.75 M12.0 1.75 82

400.-

3 Days
Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Non-Ferrous Metal
Part No. Screw Size
(Nominal)
Pitch (No. of Threads)
(mm)
L
(mm)
Price Day to Ship
EX-SFT-OH2-M8X1.25-L M8 1.25 70

388.-

Stock
EX-SFT-OH2-M10X1.5-L M10 1.5 75

497.-

Stock
EX-SFT-OH2-M12X1.5-L M12 1.5 82

691.-

Stock
EX-SFT-OH2-M18X1.5-L M18 1.5 100

2,120.-

3 Days
EX-SFT-OH3-M18X2.5-L M18 2.5 100

2,120.-

3 Days
Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Whitworth
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel,
Ductile Cast Iron, Brass, Bronze, Thermoplastic
Part No. Screw Size
(Nominal)
Pitch (No. of Threads)
(mm)
L
(mm)
Price Day to Ship
EX-SFT-W1/4-20 W1/4 20 62

195.-

3 Days
EX-SFT-W5/8-11 W5/8 11 95

810.-

3 Days
EX-SFT-W3/16-24 W3/16 24 60

217.-

3 Days
EX-SFT-W7/8-9 W7/8 9 115

1,905.-

3 Days

ดอกต๊าปร่องตรง (Point Tap) EX-POT Series ดอกต๊าปร่องตรง (Point Tap) EX-POT Series

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Medium-Carbon Steel, High-Carbon Steel,
Alloy Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron,
Copper, Brass, Bronze
Part No. Screw Size
(Nominal)
Pitch (No. of Threads)
(mm)
L
(mm)
Price Day to Ship
EX-POT-OH1-M1.6X0.35 M1.6 0.35 36

349.-

Stock
EX-POT-OH2-M3X0.5 M3 0.5 46

144.-

Stock
EX-POT-OH2-M4X0.7 M4 0.7 52

138.-

Stock
EX-POT-OH2-M5X0.8 M5 0.8 60

141.-

Stock
EX-POT-OH2-M6X1 M6 1 62

151.-

Stock
EX-POT-OH2-M7X1 M7 1 65

240.-

Stock
EX-POT-OH3-M4X0.7 M4 0.7 52

154.-

Stock
EX-POT-OH3-M5X0.8 M5 0.8 60

158.-

Stock
EX-POT-OH3-M8X1.25 M8 1.25 70

220.-

Stock
EX-POT-OH4-M5X0.8 M5 0.8 60

213.-

Stock
EX-POT-OH4-M8X1.25 M8 1.25 70

248.-

3 Days
EX-POT-OH4-M14X2-L M14 2 88

1,207.-

3 Days
Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Pipe Parallel
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel,
Cast Steel, Ductile Tron, Copper, Brass, Bronze,
Thermoplastic, Nylon
Part No. Screw Size
(Nominal)
Pitch (No. of Threads)
(mm)
L
(mm)
Price Day to Ship
EX-POT-SPT-3/4-14 G3/4 14 85

3,377.-

3 Days
EX-POT-SPT-3/8-19 G3/8 19 65

1,370.-

3 Days
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง