(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้ายอดนิยมจากแบรนด์ OMRON ที่มิซูมิอยากแนะนำ
Proximity Sensors ขายดีติดอันดับ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ทนน้ำมันยาวนานถึง 4 ปี
M12 4mm
Fluororesin Coating
Aluminum Detection Use Built-In Amp Type Proximity Sensor, E2EY Series
อลูมิเนียมเหล็ก
อลูมิเนียมทองเหลือง
ประเภทการป้องกัน
เศษผงอลูมิเนียม
Body สแตนเลสทั้งหมด
ความหนาผิวพื้นผิว
การตรวจจับ 0.4 มม
φ3, φ4, φ5.4, φ6.5, M4, M5
Body สแตนเลสทั้งหมด
ความหนาพื้นผิวการตรวจ
จับ 0.8 มม
มีเคส Fluororesin
ชนิดทนต่อสารเคมี
มีเคส Resin
IP68
Customer Voice: