• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

มิซูมิแนะนำการเลือกซื้อ Photoelectric Sensors แบรนด์ OMRON

แนะนำการเลือกซื้อ Photoelectric Sensors

Photoelectric Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส
โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ระยะการตรวจจับไกล
ที่สำคัญไม่ว่าวัตถุใดๆ Photoelectric Sensor ก็จะสามารถตรวจจับได้
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับและไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ

E3Z Series: General Type with Built-In Amplifier
Photoelectric Sensors มาตรฐาน ที่มียอดขายกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อปี

Feature:

  • ระยะตรวจจับไกล 30 เมตรสำหรับรุ่น Through-Beam
    ระยะตรวจจับ 4 เมตรสำหรับรุ่น Retro-Reflective
    ระยะตรวจจับ 1 เมตรสำหรับรุ่น Diffuse-Reflective
  • ลดความซับซ้อนในการปรับแกนลำแสงระหว่าง Mechanical Axis และ Optical Axis
    โดยลดความต่างที่ ±2.5°
  • มีความเสถียรสูงด้วยอัลกอริธึมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ป้องกันการรบกวนของแสงภายนอก
Part No. Detection Distance
(mm)
Detected Objects Detection Method Connection Method Output Mode Price Day to Ship
E3Z-D61 2M 5 - 100 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 2,998.- Stock
E3Z-LS61 2M 20 - 200 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 3,114.- Stock
E3Z-LL61 2M 20 - 300 Opaque Objects / Microscopic Object Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 13,760.- Stock
E3Z-R61 2M 100 - 4,000 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 3,165.- Stock
E3Z-R61-M1TJ 0.3M 100 - 4,000 Opaque Objects Retro Reflective Smart Click Connector Relay Type (M12) NPN 4,167.- 5 Days
E3Z-R81 2M 100 - 4,000 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type PNP 3,165.- Stock
E3Z-D62 2M 1,000 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 2,998.- Stock
E3Z-T61A 2M 10,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,539.- Stock
E3Z-T61 2M 15,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,539.- Stock
E3Z-T81K-M3J 0.3M 15,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Connector Relay Type (M8) PNP 5,192.- Stock
Customer Voice

Customer Voice:

  • ขนาดกะทัดรัด และการต่อสายไม่ยุ่งยากใช้งานง่าย ง่ายต่อการตั้งค่า Delay time
  • ใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจชิ้นงานที่ไหลจากสายพาน พอใจอย่างมากเพราะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาเลย

E3T Series: Small Type with Built-In Amplifier
Photoelectric Sensors ที่ติดตั้งและใช้งานง่าย ราคาประหยัด

Feature:

  • ลดการเจาะเพื่อติดตั้งและมีความทนทาน
  • ติดตั้งง่ายด้วยประเภทการติดตั้งแบบ M3 ขนาดเดียวกับเซ็นเซอร์การติดตั้งแบบ M2
  • ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดเป็นสแตนเลส ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของไฟฟ้าเหมือนแบบที่ทำด้วยทองแดง
Part No. Detection Distance
(mm)
Detected Objects Detection Method Connection Method Output Mode Price Day to Ship
E3T-ST12M 2M 1,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 34,998.- Stock
E3T-SL21 2M 5∼30 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 3,377.- 3 Days
E3T-ST21 2M 300 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,502.- 5 Days
E3T-ST12 2M 1,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,498.- Stock
E3T-CD11 2M 3∼50 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 3,596.- Stock
E3T-ST12 5M 1,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,877.- Stock
E3T-SL22M 2M 5∼30 Opaque Objects Retro Reflective Integrated Cable Type NPN 3,368.- Stock
E3T-FT12R 2M 500 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Cord Pull-Out Type (Robotic Cord) NPN 4,007.- 5 Days
E3T-FT21 2M 300 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,502.- 3 Days
E3T-CT12 2M 1,000 Opaque Objects [Transparent] Through Beam Type Integrated Cable Type NPN 3,792.- Stock
Customer Voice

Customer Voice:

  • ใช้เป็น Human Sensor คอยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่พนักงานเข้าไปในจุดที่อันตรายของเครื่องจักร ระยะตรวจจับมี
    หลากหลาย, ขนาดกะทัดรัด และสามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และตรวจจับได้ฉับไว
  • เนื่องจากมีรูปทรงบางจึงสามารถติดตั้งในช่องแคบๆได้ ไม่ผิดพลาดเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์แบบ Proximity

EE-SX77/87 Series: Thin Type Cord Pull-Out Type
Photoelectric Sensors ขนาดเล็ก กะทัดรัด

Feature:

  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย
  • สามารถมองเห็นตัวบอกสถานะได้ทั้งสองด้าน
  • แรงดันไฟฟ้าใช้ได้ตั้งแต่ 5 VDC ถึง 24 VDC
  • ระยะตรวจจับที่ 5 mm.
Part No. Head
Maximum Width
Head
Maximum Height
Head
Maximum, Depth
Indicator Light Mode Output Mode Price Day to Ship
mm mm mm mm
EE-SX770A 2M 18 4.6 31.1 Blocked Light (Red) NPN 552.- Stock
EE-SX770 2M 18 4.6 31.1 Illuminated Light (Red) NPN 552.- Stock
EE-SX770P 18 4.6 31.1 Illuminated Light (Red) PNP 611.- Stock
EE-SX771A 2M 18 13 21 Blocked Light (Red) NPN 551.- Stock
EE-SX771P 18 13 21 Illuminated Light (Red) PNP 610.- Stock
EE-SX771 2M 18 13 21 Illuminated Light (Red) NPN 610.- Stock
EE-SX772 2M 12 19.1 31.1 Illuminated Light (Red) NPN 552.- 3 Days
EE-SX772A 2M 12 19.1 31.1 Blocked Light (Red) NPN 552.- Stock
EE-SX772R 12 19.1 31.1 Blocked Light (Red) PNP 611.- Stock
EE-SX772P 12 19.1 31.1 Illuminated Light (Red) PNP 611.- Stock
Customer Voice

Customer Voice:

  • นำเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจจับการไหลของก๊าซ พบตรวจจับได้ตามที่คาดไว้และเราพอใจกับประสิทธิภาพ
  • สามารถหาซื้อสายไฟมาเปลี่ยนในกรณีสายไฟขาดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นสินค้าสต๊อก
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ OMRON