• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Panel Solution จากแบรนด์ OMRON เพิ่มคุณค่าใหม่ให้ตู้ควบคุมไฟฟ้า

Value Design for Panel
สินค้ากลุ่ม Panel Solution ที่ OMRON ภูมิใจนำเสนอ

เราจำหน่ายสินค้าหลากหลาย และพร้อมจัดส่งรวดเร็วภายใน 1 วัน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า หัวใจสำคัญของงานการผลิต หากตู้ควบคุมไฟฟ้าก้าวหน้าขึ้น เครื่องจักรการผลิต
ก็จะก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากทำการปฏิวัติฝ่ายออกแบบแผงไฟ กระบวนการผลิต
ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นได้สำเร็จ เราก็จะได้ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่เรียบง่ายแต่ก้าวล้ำ
ไปอีกขั้น OMRON ใช้แนวคิดที่เรียกว่า “Value Design for Panel” ซึ่งคำนึงถึงการบูรณาการ
ร่วมกันของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า ก่อเกิดเป็นวิวัฒนาการและการปฏิวัติกระบวนการ
ของตู้ควบคุมไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Value Design for Panel

ผลลัพธ์จาก “Value Design for Panel” 1
พื้นที่ภายในตู้ควบคุมลดลงถึง 35%! (เทียบกับเครื่องรุ่นเก่าของ OMRON)

ปัญหาที่มักพบ
ภายในตู้

อยากเพิ่มอุปกรณ์ภายในตู้ที่มีขนาดเท่าเดิม

  • อยากเพิ่มอุปกรณ์แต่ไม่สามารถขยายขนาดตู้ได้
  • อยากเพิ่มรีเลย์สวิตซ์ระหว่างอุปกรณ์แต่ขนาดใส่ไม่ได้
  • อยากได้พื้นที่สำหรับเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ในอนาคต
ภายในตู้
ภายนอกตู้

อยากลดขนาดตู้ไฟฟ้าลง

  • ลูกค้าจำกัดขนาดของตู้ควบคุมไฟฟ้า
  • อยากให้ตู้มีขนาดเล็กและเบาลงเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
  • อยากเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างเพื่อเปิดรับโอกาสทางธุรกิจ
ภายนอกตู้
OMRON แก้ปัญหาให้คุณแล้ว ภายในตู้

ผลลัพธ์จาก “Value Design for Panel” 2
หัวเสียบแบบ Push-in Plus ลดจำนวนขั้วต่อ รวบรวมสเปคและวิธีการเชื่อมต่อ เพิ่มความเร็วในการต่อวงจร

Relay and Socket

เสียบง่าย หลุดยาก!!

เสียบง่าย

ระบบ Push-In ของ OMRON ให้ความรู้สึกเหมือน
เสียบสายหูฟัง ช่วยลดแรงต้านการเสียบที่นิ้ว
ของผู้ปฏิบัติงาน

เสียบง่าย หลุดยาก!!

หลุดยาก ไม่ต้องขันเน้นย้ำ

แม้จะออกแรงเสียบเพียงเล็กน้อยแต่สามารถล็อคสายไฟอย่างแน่นหนา ด้วยสปริงที่ออกแบบ
จากเทคโนโลยีการผลิตและกลศาสตร์ชั้นสูง ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และรับประกันความน่าเชื่อถือ

ไม่หลวมเพราะไม่มีเกลียว!

ไม่หลวมเพราะไม่มีเกลียว!

Tensile strength ดีเลิศ!

Tensile strength ดีเลิศ!
รวมสเปคและขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ตำแหน่งขั้วที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติงานได้ถูกต้องแม่นยำ

ตำแหน่งขั้วที่เข้าใจง่าย

รวมขั้ว Input และ Output สายไฟภายในตู้ให้ดูเป็นระเบียบ
ลดการขยับมือขณะปฏิบัติงาน

รวมขั้ว Input และ Output

Power Supply

SSR สำหรับฮีทเตอร์

G3PJ

อายุการใช้งานโดยคาดการณ์(※)

10 ปีหรือมากกว่า

G3PJ-225B-PU

G3PJ-225B-PU

<เงื่อนไขการใช้งาน>
อุณหภูมิแวดล้อม 40℃
ติดตั้งแบบชิดกัน

Load Current Load Factor
15A Type 100%
25A Type 100%

Switching Power Supply

S8VK-S

อายุการใช้งานโดยคาดการณ์(※)

10 ปีหรือมากกว่า

S8VK-S48024

S8VK-S48024

<เงื่อนไขการใช้งาน>
อุณหภูมิแวดล้อม 40℃
ติดตั้งแบบชิดกัน เมื่อใช้ Input AC 240 V

Power Rating Load Factor
480W Type 75%
240W Type 70%
120W Type 80%
60W Type 60%

Solid State Timer

H3DT

อายุการใช้งานโดยคาดการณ์(※)

10 ปีหรือมากกว่า

H3DT-N

H3DT-N

<เงื่อนไขการใช้งาน>
อุณหภูมิแวดล้อม 40℃
ติดตั้งแบบชิดกันเมื่อใช้ Input AC 200 V

Load Current Load Factor
5A Type 100%

(※ อายุการใช้งานโดยคาดการณ์เป็นตัวเลขที่คำนวณจากการทดลอง ไม่ใช่ตัวเลขที่รับประกัน)

ปัจจัยสำคัญของอายุการใช้งานโดยคาดการณ์ 10 ปี คือ การจัดการความร้อน

เทคโนโลยีของ G3PJ

บทความ เทคโนโลยีของ G3PJ

Output Module ชนิดพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการระบายความร้อน

เนื่องจาก SSR มีความร้อนเกิดขึ้นที่ด้าน Output จึงจำเป็นต้องมี Heat Sink (แผงระบายความร้อน) ที่เหมาะสมต่อปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ SSR ของ OMRON มีการติดตั้ง Heat Sink โดยทำมุมลาดเอียงเพื่อให้มีพื้นผิวสัมผัสกับอากาศภายนอกได้มากขึ้น จึงมีอัตราการระบายความร้อนสูงขึ้น นอกจากนี้ G3PJ ยังใช้ Output Module ที่มีการออกแบบโครงสร้างชนิดพิเศษซึ่งมีความต้านทานความร้อนต่ำ ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นถูกถ่ายเทไปยัง Heat Sink ได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้ G3PJ มีอัตราการระบายความร้อนสูง แม้จะติดตั้งแบบชิดกันก็สามารถทำงานที่ Load Factor 100%(※) ได้

(※เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม 40℃)

เทคโนโลยีของ S8VK-S

บทความ เทคโนโลยีของ S8VK-S

ลดการเกิดความร้อนและเพิ่มการระบายความร้อน

การสูญเสียพลังงานจากการ Switching ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นใน Power Supply เพื่อลดการสูญเสียพลังงานดังกล่าว จึงมีการใช้เทคโนโลยี “Soft Switching” ซึ่งควบคุมการ Switching ON/OFF ให้เกิดขึ้นในขณะที่แรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าจะเป็นศูนย์ จึงช่วยควบคุมการปล่อยความร้อนให้ลดลงจากเดิมได้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มอัตราการระบายความร้อนสูงด้วยการจัดการการถ่ายเทความร้อนอย่างถูกต้อง ด้วย “เทคโนโลยีการควบคุมความร้อน” ซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวในด้านการจำลองแบบความร้อน

เทคโนโลยีของ H3DT

บทความ เทคโนโลยีของ H3DT

นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี Power Circuit Switching

มูลเหตุเกิดจากความต้องการขับเคลื่อนรีเลย์สวิตซ์ภายในด้วยสัญญาณ Pulse เพื่อลดการใช้พลังงานลง แต่การขับเคลื่อนรีเลย์สวิตซ์อย่างมีเสถียรภาพด้วยสัญญาณ Pulse จำเป็นต้องสามารถตอบสนองต่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วงกว้างซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันสูงและมีความจุสูง แต่ตัวเก็บประจุดังกล่าวมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถติดตั้งภายในตัว Timer ได้
ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้ริเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Power Circuit Switching ซึ่งใช้วิธีการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า แล้วใช้การสลับระหว่างตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันได้สูงแต่ความจุต่ำกับตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันได้ต่ำแต่ความจุสูง จึงสามารถขับเคลื่อนรีเลย์สวิตซ์ภายในด้วย Pulse เพื่อลดการใช้พลังงานลงได้ในที่สุด

สินค้าแนะนำ

Switch and Display Light

Relay and Socket

Monitoring Relay

Timer

PLC

UPS

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ OMRON