(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนคุณภาพจากแบรนด์ NTN มีให้เลือกมากกว่า 90,000 รายการ

ตลับลูกปืน (Bearing) เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักร
เพื่อการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ให้งานลื่นไหลไม่สะดุด มิซูมิจำหน่ายตลับลูกปืน(Bearing) หลากหลายชนิด จากแบรนด์ NTN

Deep Groove Ball Bearings

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
6000ZZ 10 26 8 125.- Stock
6001ZZ 12 28 8 127.- Stock
6002ZZ 15 32 9 141.- Stock
6004ZZ 20 42 12 157.- Stock
6201ZZ 12 32 10 111.- Stock

Miniature Small Ball Bearings

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
606ZZ 6 17 6 72.- Stock
608ZZ 8 22 7 70.- Stock
628ZZ 8 24 8 71.- Stock
696ZZ 6 15 5 102.- Stock
698ZZ 8 19 6 140.- Stock

Lock Nut / Washer

Part No. Type Nominal of Thread Price Day to Ship
AN04 LOCKNUTS M20 97.- Stock
AN05 LOCKNUTS M25 122.- Stock
AN08 LOCKNUTS M40 133.- Stock
AW05 WASHER M25 30.- Stock
AW06 WASHER M30 30.- Stock

Pillow Type

Part No. Type Basic Load Rating: Dynamic Load(N) Price Day to Ship
UCP205 Bearing 14000 593.- Stock
UCP206 Bearing 19500 851.- Stock
UCP207 Bearing 25700 998.- Stock
UCP205D1 Bearing 14000 623.- Stock
UCP208D1 Bearing 29100 1,211.- Stock

Thrust Ball Bearings

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
51104 20 35 10 265.- Stock
51105 25 42 11 292.- Stock
51106 30 47 11 304.- Stock
51109 45 65 14 516.- Stock
51110 50 70 14 491.- Stock

Tapered Roller Bearings

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Price Day to Ship
4T-30203 17 40 13.25 297.- Stock
4T-30205 25 52 16.25 345.- Stock
4T-32004X 20 42 15 386.- Stock
4T-32005X 25 47 15 398.- Stock
4T-32008X 40 68 19 604.- Stock
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง