(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไขควง MISUMI

เลือกซื้อ ไขควง MISUMI

Cushion Grip Go-through Driver

Cushion Grip Go-through Driver Part No. : DRVCK-2-100 195 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Cushion Handle Driver

Cushion Handle Driver Part No. : DRVC-6-100 136 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Precision Screwdriver Set

Precision Screwdriver Set Part No. : M-PSD-SET6 240 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ไขควงหลากหลายรายการจากแบรนด์ MISUMI ทั้งหมด

เรายังมีไขควงจากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียด ไขควง

ข้อมูลแบรนด์

MISUMI เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ที่มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 16 ล้านรายการ อาทิเช่น เครื่องมือช่างต่างๆ สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพและการจัดส่งที่รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

ไขควง MISUMI

ไขควงจากแบรนด์ MISUMI เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูได้ง่ายด้วยมือ ซึ่งมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกใช้งาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน VDE (IEC60900: 2004) ในด้านคุณภาพของปากไขควง ก้านไขควง และด้ามจับที่มีความแข็งแรงทนทาน จับนุ่มกระชับมือ และง่ายต่อการหมุนบิดน็อตสกรูชนิดต่างๆ โดยไม่ต้องออกแรงมาก จึงทำให้ไขควง MISUMI สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทไขควง

ไขควงเล็กสำหรับงานละเอียด MISUMI

ไขควงเล็กสำหรับงานละเอียดจากแบรนด์ MISUMI จัดจำหน่ายในรูปแบบชุดไขควง ซึ่งจะประกอบด้วยไขควง 6 ชิ้น ที่มีขนาดแตกต่างกันและมีด้ามจับสแตนเลส ส่วนปลายสกรูมีทั้งปลายแบนและปลายแฉกให้เลือกใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับสกรูที่มีขนาดเล็ก สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกและยังพกพาใช้งานได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับใช้ ในงานประกอบหรืองานซ่อมบำรุงที่มีความละเอียดสูง

ไขควงด้ามหุ้มยาง MISUMI

ไขควงด้ามหุ้มยางจากแบรนด์ MISUMI ออกแบบโครงสร้างด้ามจับขนาดใหญ่ที่ทำมาจากยางเรซิ่นนุ่มให้สามารถช่วยป้องกันการลื่นและความนุ่มสบายมือขณะใช้งาน ไม่แตกหักได้ง่าย ส่วนปากไขควงผ่านการรมดำมาอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และบริเวณส่วนปลายมีแม่เหล็กที่สามารถดูดจับสกรูไม่ให้หลุด ไขควงด้ามหุ้มยาง MISUMI จึงสามารถขันแน่นหรือคลายสกรูออกมาได้อย่างง่ายดาย

ไขควงตอกได้ MISUMI

ไขควงตอกได้จากแบรนด์ MISUMI ออกแบบโครงสร้างด้ามจับยางกันกระแทกมาอย่างดี โดยสามารถตอกด้วยค้อนเพื่อปลดสกรูที่ยึดติดแน่นออกมาได้อย่างง่ายดาย ส่วนปากไขควงผลิตจากเหล็กโครมวาเนเดียมที่มีความแข็งแรงทนทานสูง มีให้เลือกทั้งปลายปากแบนและปลายปากแฉกที่ให้การจับหมุนที่มั่นคง มีแรงบิดสูง และสามารถตอบสนองการใช้งานในที่แคบและร่องลึกได้ดี

การใช้งานไขควง

การใช้งานไขควง

การใช้งานไขควงที่ดีต้องเลือกชนิดไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรูและประเภทของงาน โดยปากไขควงต้องสัมผัสกับร่องของหัวสกรูพอดีจากนั้นหมุนสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออกด้วยมือข้างที่ถนัด กรณีที่ต้องการไขสกรูกับวัสดุที่เป็นไม้ควรใช้สว่านเจาะหรือเหล็กตอกให้เป็นรูเสียก่อนแล้วใช้ไขควงหมุนให้แน่นอีกที และหากมีการนำไขควงไปใช้งานด้านไฟฟ้าควรใช้ไขควงที่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า ขณะใช้ไขควงขันสกรูต้องปราศจากน้ำมันด้ามไขควงต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าวหรือบิดงอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที และหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งทำความสะอาดไขควงและเก็บไว้ในที่ปราศจากความชื้น จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไขควงให้ยาวนานขึ้น

วัสดุที่จับของไขควง

  • ด้ามพลาสติก เป็นด้ามจับรุ่นมาตรฐานทั่วไป ผลิตจากพลาสติกแข็ง มีความทนทาน ไม่แตกหักง่ายแต่หากเวลาเหงื่อออกอาจทำให้ลื่นหลุดมือได้ง่าย
  • ด้ามยาง เป็นด้ามจับที่มีความนุ่ม ทำให้จับสบายมือ ไม่ลื่นและเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานานก็จะไม่ทำให้มือเหมื่อยล้า
  • ด้ามไม้ เป็นด้ามจับที่สามารถรับแรงบิดได้ดี จับได้ถนัดมือ ใช้ค้อนตอกได้ไม่แตก และยังสามารถใช้กับมือที่ลื่นหรือมีน้ำมันได้
  • ด้ามสแตนเลส เป็นด้ามจับที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานที่ไม่มีความชื้นหรือปราศจากน้ำมัน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและไขควงลื่นหลุดมือได้

ประเภทของหัวไขควง

  • ไขควงปากแบน (Slot Head) ลักษณะของไขควงชนิดนี้ส่วนปลายหัวจะมีลักษณะแบน ใช้ไขสกรูที่เป็นร่องเส้นเดียว สามารถบิดไขควงไปมาได้ดี
  • ไขควงปากแฉก (Phillips Head) ลักษณะส่วนปลายหัวจะเป็นร่องสี่แฉก โดยเวลาสวมไขควงต้องพอดีกับร่องของหัวสกรูและต้องใช้แรงกดและบิดมากกว่าไขควงปากแบน
  • ไขควงหัวคลัตช์ (Clutch Head) ลักษณะส่วนปลายหัวจะงอเป็นมุมฉากทั้งสองข้าง ด้านหนึ่งจะแบนและอีกด้านหนึ่งจะเป็นร่องสี่แฉกมีที่จับตรงกลาง ใช้เฉพาะกับงานโลหะแผ่นและงานตกแต่ง
  • ไขควงออฟเสทหรือไขควงเยื้องศูนย์ (Offset Type) เป็นไขควงที่ใช้งานในพื้นที่แคบและเข้าถึงยากได้ดี สามารถขันสกรูได้รวดเร็วแต่เวลาขันไขควงอาจจะหลุดจากร่องได้ง่าย
  • ประเภทก้านปกติ เป็นประเภทที่ก้านไขควงยึดไว้เพียงครึ่งหนึ่งของด้ามจับ
  • ประเภทก้านเต็ม ใช้สำหรับคลายสกรูที่ขันไว้อย่างแน่นหรือเมื่อต้องออกแรงเคาะเพราะสกรูเป็นสนิม

ไขควงปากแบน (Slot Head)

ไขควงปากแบน (Slot Head)

เนื่องจากความยาวและความกว้างของปลายแฉกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสกรูที่จะต้องขันแน่น เช่น ไขควงขนาด 4.5 × 50 มม., 6 × 100 มม. เป็นต้น

ไขควงปากแฉก (Phillips Head)

ไขควงปากแฉก (Phillips Head)

ขนาดของไขควงปากแฉกจะเรียกเป็นหมายเลขซึ่งมีตั้งแต่ 1 ถึง 4

ไขควงปากแบน (Slot Head)

ไขควงสตับบี้ (Stubby Driver)

ไขควงสตับบี้ (Stubby Driver) เป็นไขควงแบบสั้นที่ออกแบบรูปทรงด้ามจับหรือส่วนหัวโตเป็นพิเศษ ส่วนก้านไขควงจะสั้นกว่าไขควงแบบปกติ พร้อมด้วยด้ามจับหุ้มยางเพื่อให้จับได้ถนัดมือและป้องกันการลื่นหลุดมือขณะใช้งาน โดยทั่วไปไขควงชนิดนี้จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 1-2 นิ้ว น้ำหนักเบา จึงทำให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว พกพาง่ายและจัดเก็บได้สะดวก ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไขควงชนิดปากแฉกและไขควงชนิดปากแบน เหมาะสำหรับการขันเกลียวตะปูในพื้นที่แคบ ซึ่งไขควงธรรมดาจะไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะนำไปใช้กับงานด้านไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ไขควงหัวแม่เหล็ก (Magnetic Screwdriver)

ไขควงหัวแม่เหล็ก (Magnetic Screwdriver)

ไขควงหัวแม่เหล็ก (Magnetic Screwdriver) เป็นไขควงที่มีการออกแบบให้ตรงก้านส่วนปลายของไขควงมีแม่เหล็กหุ้มอยู่ ซึ่งจะเป็นตัวยึดระหว่างตัวไขควงกับหัวสกรูให้ติดกันและไม่ทำให้สกรูตกหล่นขณะที่กำลังใช้งาน ผลิตมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนแรงกดแรงหมุนได้ดี นอกจากนี้ยังเคลือบสารป้องกันการเกิดสนิมอีกด้วย ตัวด้ามจับใช้ถนัดมือไม่ทำให้ปวดเหมื่อยขณะใช้งาน และปลายด้ามจะมีรูสำหรับแขวนหรือใส่อุปกรณ์เพิ่มกำลังบิดในการขัน นิยมนำมาใช้กับงานขันน็อตในพื้นที่แคบเข้าถึงยากหรือไม่สามารถใช้มือจับสกรูได้เช่นขันน็อตภายในห้องเครื่องยนต์ ตู้ CPU คอมพิเตอร์ เป็นต้น

ไขควงก้านยาว (Long Screwdriver)

ไขควงก้านยาว (Long Screwdriver)

ไขควงก้านยาว (Long Screwdriver) เป็นไขควงที่ก้านของไขควงจะมีลักษณะยาวเป็นพิเศษ ทำให้ขันสกรูหรือสลักเกลียวทำได้ง่ายกว่าไขควงทั่วๆไป ส่วนปลายทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย ด้ามจับมีระบบล็อคแกนไขควงกับด้ามจับทำให้ไม่เลื่อนหลุดง่ายและไม่เมื่อยมือขณะปฏิบัติงาน ไขควงชนิดนี้จะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบปลายแฉกกับปลายแบนและบางชนิดมีการออกแบบให้สามารถถอดสลับหัวเพื่อใช้งานได้หลากหลาย โดยส่วนใหญ่นำมาใช้งานในพื้นที่แคบหรือมีช่องลึกซึ่งไขควงทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เช่น ใช้สำหรับขันน็อตภายในห้องเครื่องยนต์

ไขควงอเนกประสงค์แบบพกพา (Precision Screwdriver)

ไขควงอเนกประสงค์แบบพกพา (Precision Screwdriver)

ไขควงอเนกประสงค์แบบพกพา (Precision Screwdriver) เป็นไขควงขนาดเล็กที่มีรูปทรงเพรียวบาง ด้ามจับผลิตมาจากสแตนเลสสตีลส่วนหัวจะทำมาจากเรซิ่นซึ่งมาพร้อมกับที่จับกันกระแทก โดยไขควงอเนกประสงค์แบบพกพานี้นิยมจำหน่ายเป็นชุดมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย พกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและมีความละเอียดสูง เช่น ใช้สำหรับการประกอบหรือซ่อมแซมนาฬิกา เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ แว่นตากล้องหรือแม้กระทั่งใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ไขควงวัดไฟ (Spark Testing Screwdriver)

ไขควงวัดไฟ (Spark Testing Screwdriver)

ไขควงวัดไฟ (Spark Testing Screwdriver) เป็นไขควงแบนเล็กที่ใช้สำหรับทดสอบวงจรไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือน โดยส่วนประกอบหลักของไขควงวัดไฟจะมีปลายโลหะแบน ด้ามจับเป็นพลาสติกไม่นำไฟฟ้า มีปุ่มโลหะที่ก้นด้ามภายในมีหลอดไฟนีออน สปริงและตัวต้านทานจุดเด่นของไขควงวัดไฟมีความแข็งแรงทนทานสูง ใช้เช็คไฟได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรงและสามารถไขงานละเอียดได้ดี ออกแบบมาให้มีรูปทรงที่สามารถจับได้ถนัดมือ พกพาได้สะดวก ใช้งานง่ายโดยนำปากไขควงไปสัมผัสที่จุดที่ต้องการทดสอบ หากจุดที่ทดสอบมีไฟรั่วหลอดไฟนีออนภายในไขควงก็จะมีแสงสว่าง จึงเหมาะใช้เป็นเครื่องมือตรวจเช็คไฟรถยนต์

ไขควงหุ้มฉนวน (Insulated Screwdriver)

ไขควงหุ้มฉนวน (Insulated Screwdriver)

ไขควงหุ้มฉนวน (Insulated Screwdriver) เป็นไขควงที่มีลักษณะเหมือนไขควงทั่วไป แต่จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษที่ก้านของไขควงจะหุ้มด้วยฉนวนป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อต ส่วนปลายของไขควงสามารถสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรงได้ ด้ามจับเป็นฝาครอบพลาสติกออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือ ไม่ลื่นหลุดมือง่าย และรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบปลายแฉกกับปลายแบนโดยไขควงชนิดนี้นอกจากจะสามารถป้องกันไฟฟ้าได้แล้วยังป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจถูกทำลายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงเหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ

ไขควงซ็อกเก็ต (Socket Driver)

ไขควงซ็อกเก็ต (Socket Driver)

ไขควงซ็อกเก็ต (Socket Driver) เป็นเครื่องมือสำหรับขันน็อตและสลักเกลียวยาวให้แน่น มีลักษณะแกนกลวงลึก ส่วนปลายหัวไขควงออกแบบมาพิเศษเป็นหกแฉกแบบหัวดาวที่สามารถปรับหมุนเข้ามุมได้หลายทิศทางจึงไม่ทำให้หัวน็อตเสียหายง่าย ตัวด้ามจับส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกแข็งหรือหุ้มด้วยยางจับได้กระชับมือ มีความแข็งแรง ทนแรงบิดสูง น้ำหนักเบา และพกพาง่าย บางรุ่นมีระบบล็อกหัวด้วยสปริงซึ่งช่วยให้สามารถถอดเปลี่ยนหัวไขควงได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัดที่มีสกรูขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น

เรายังมี สินค้าไขควง จาก แบรนด์อื่นๆ