(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้าคุณภาพแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่น
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น Terminal Blocks, Foot Switches,
Switch Units, Mounting Brackets และ สินค้าอื่นๆกว่า 18,000 รายการ
พร้อมให้คุณได้เลือกซื้อแล้ววันนี้ที่มิซูมิ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
Assembly Terminal Block
Self-Up
Part No. : T20C02 97 ฿ Stock
Flexible Terminal Block
Assembly Type
Part No. : TEN702 112 ฿ Stock
TX Assembly Terminal Block
Self-Up
Part No. : TXM10S20 511 ฿ Stock
TX Assembly Terminal
Block Jump-Up
Part No. : TXUM10S04 204 ฿ Stock
TX Terminal Block Stud Type,
TXWM Series
Part No. : TXWM100DR03 1,071 ฿ Stock
One Touch Rail Type
Terminal Block
Part No. : TN12BK 1,305 ฿ ( 20 Pcs/Pack ) Stock
Terminal Block for
Large-Capacity Series Branch
Part No. : TQB60D01 676 ฿ Stock
Class 2 Heat Resistant
Terminal Block Self-Up
Part No. : TSK207BK02 312 ฿ Stock
Multi-Rail Type
Terminal Block Jump-Up
Part No. : TXU10 89 ฿ Stock
Multi-Rail Type Terminal Block
Captive Screw
Part No. : TX10 87 ฿ Stock
2-Stage Terminal Block
(Rail Type)
Part No. : TTG20U3 1,276 ฿ ( 20 Pcs/Pack ) Stock
2-Stage Terminal Block Self-Up
(Rail Type)
Part No. : TT10SK 89 ฿ Stock
2-Stage Terminal Block Jump-Up
(Rail Type)
Part No. : TT10SUK 108 ฿ Stock
Finger Protection 2-Staged
Terminal Block Jump-Up
(Rail Type)
Part No. : TTFP203 1,500 ฿ ( 20 Pcs/Pack ) Stock
Part No. : TTJ8N 851 ฿ ( 20 Pcs/Pack ) Stock
Small Rail-Type Terminal Block
for Equipment
Part No. : TXJ7 744 ฿ Stock
Clutch Lock Terminal Block
Compact Series (Rail Type)
Standard Type
Part No. : TW15D 2,150 ฿ ( 50 Pcs/Pack ) Stock
Clutch Lock Terminal Block
Compact Series (Rail Type) TW
Part No. : TW10B 60 ฿ Stock
Clutch Lock Terminal Block
Compact Series (Rail Type),
Includes Insertion Display
Function
Part No. : TW25F 3,583 ฿ ( 50 Pcs/Pack ) Stock
Clutch Lock Terminal Block
Compact Series (Rail Type),
Common Unit Type
Part No. : TW16BCB 1,501 ฿ ( 30 Pcs/Pack ) Stock
Interface Terminal Block,
Standard Type, 7 mm Pitch
Part No. : TIFA740DSH37 2,093 ฿ Stock
Interface Terminal Block,
Standard Type, 8.5 mm Pitch
Part No. : TIFA840MH 1,695 ฿ Stock
Slope Type Terminal Block,
7 mm Pitch
Part No. : TIFB740MH 1,513 ฿ Stock
Circuit Pattern Compatible Type
Part No. : TIFZ740MOR2 1,383 ฿ Stock
General-Purpose
Foot Switch, Small
Part No. : KFL1 1,117 ฿ Stock
Part No. : KFVA1 1,085 ฿ Stock
Foot Switch, Ultra-Thin
Mechanical Key Switch
Part No. : KFP1BL 1,204 ฿ Stock
Part No. : KFU1B 930 ฿ Stock
Foot Switch, Mini Type, Plastic
Part No. : KFK1 990 ฿ Stock
Foot Switch with
Protection Frame
Part No. : KFM1 2,624 ฿ Stock
Foot Switch with
Safety Protection Frame
Part No. : KFMS1 4,607 ฿ Stock
Part No. : KFZ1 1,361 ฿ Stock
Push Button Switching
Equipment for Hoist, for Electric
Motor Indirect Operations,
COB60 Series
Part No. : COB61 943 ฿ Stock
Hoist Push Button Switch for
Direct Operation of Three-Phase
Motors
Part No. : COB271 1,925 ฿ Stock
Push Button Power Switch,
Rainproof Type, Normal
Rainproofing, BSW Series
Part No. : BSW215B2 1,580 ฿ Stock
Push Button Power Switch,
Exposed Type Iron Case,
BS Series
Part No. : BS210B2 497 ฿ Stock
Metal Support Fitting
(Standard Type)
Part No. : JK1 3,057 ฿ ( 100 Pcs/Pack ) Stock
Part No. : TRGA 68 ฿ Stock
Part No. : JSP415 1,406 ฿ ( 50 Pcs/Pack ) Stock
Part No. : JTS108HS 3,053 ฿ ( 10 Pcs/Pack ) Stock