• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

สินค้า Highlight ในกลุ่ม Safety Switch จากแบรนด์ IDEC

safety_switch

มิซูมิขอแนะนำสินค้า Highlight ในกลุ่ม Safety Switch จากแบรนด์ IDEC
ที่ช่วยคุณควบคุมการรักษาความปลอดภัยในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Safety Interlock Switches : HS5D Series

คุณสมบัติเด่น
  • มีระบบตรวจสอบเมื่อตัวหัวหลุดออกจาก Contact เพื่อป้องกันการ By Pass
  • ขนาดกะทัดรัด ในขณะเดียวกันมี Contact ให้เลือกใช้งานถึง 3 Contact
  • สามารถหมุนตัวหัวได้หลายทิศทางเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • NC Contact เป็นแบบ Direct Opening Action ตามมาตรฐาน (IEC/EN60947-5-1)
  • เทอร์มินอลสกรูขนาด M3 ง่ายต่อการ Wiring
  • Contact ชุปทอง เหมาะสำหรับโหลดต่ำและตอบสนองได้รวดเร็ว
Volume Discount Specifications Contact Configuration Conforming Wire Size Price Days to Ship
(mm2)
HS5D-02RN Plastic Operation Head 2NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-02RNM Plastic Operation Head 2NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-02RNP Plastic Operation Head 2NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-02ZRN Metal Operation Head 2NC 0.5–1.5 2,173.- Stock
HS5D-02ZRNM Metal Operation Head 2NC 0.5–1.5 2,173.- Stock
HS5D-03RN Plastic Operation Head 3NC 0.5–1.5 1,927.- Stock
HS5D-03RNM Plastic Operation Head 3NC 0.5–1.5 1,927.- Stock
HS5D-03ZRN Metal Operation Head 3NC 0.5–1.5 2,353.- Stock
HS5D-11RN Plastic Operation Head 1NO-1NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-11RNM Plastic Operation Head 1NO-1NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-11RNP Plastic Operation Head 1NO-1NC 0.5–1.5 1,767.- Stock
HS5D-11ZRN Metal Operation Head 1NO-1NC 0.5–1.5 2,173.- Stock
HS5D-11ZRNM Metal Operation Head 1NO-1NC 0.5–1.5 2,173.- Stock
HS5D-12RN Plastic Operation Head 1NO-2NC 0.5–1.5 1,927.- Stock
HS5D-12ZRN Metal Operation Head 1NO-2NC 0.5–1.5 2,353.- Stock
คุณสมบัติเด่น Safety Interlock Switches HS5D Series กุญแจมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

Emergency Stop Switches : X Series

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
คุณสมบัติเด่น
  • มี Padlock ในรุ่น XN4E สำหรับ
    Lockout-Tagout
  • ทำงานทันทีเมื่อ Contact หลุดออกจาก
    ส่วนตัวกด
  • ฟังก์ชัน “Safe Break Action”
  • ฟังก์ชัน Direct Opening Action
    (IEC60947-5-55.2, IEC60947-5-1, Annex-K)
  • กลไกการล็อกเพื่อความปลอดภัย
    (IEC60947-5-5, 6.2)
  • ใช้พื้นที่ในตู้เพียง 47.7 mm ในรุ่น 4 Contact
    (XN_Series)
  • ฟังก์ชัน "กดและดึง" หรือ "กดแล้วหมุน" เพื่อ
    ปลดล็อกในตัวเดียวกัน (XN1E และ XN5E)

2nd Generation - รุ่นทั่วไป

>2nd Generation - รุ่นทั่วไป

3rd Generation - โครงสร้างแบบพิเศษ

>2nd Generation - โครงสร้างแบบพิเศษ
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ IDEC