• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

โดดเด่นด้วยสินค้ากลุ่ม Electrical & Controls

Fuji Electric ผู้สร้างเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำ
พัฒนาการสร้างสรรค์พลังงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน
ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

โดดเด่นด้วยสินค้ากลุ่ม Electrical & Controls เช่น Inverter, Switch, Indicator Lights
และอื่นๆอีกกว่า 40,000 รายการ บนเว็บไซต์มิซูมิ

สินค้าแนะนำแบรนด์ Fuji Electric

Frenic-Mega Series
Model list HD : High Duty spec 200% for 3 sec, 150% for 1min
LD : Low Duty spec 120% for 1 min
Frenic-Mega Series
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1.ฟังก์ชันในการใช้งาน: PG Vector Control, Sensorless Vector Control, Dynamic Torque Vector Control, and V/f Control

2.ปรับปรุงการทำงานทั้งแบบการตอบสนอง ณ ขณะนั้น และแบบการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Vector Control)

3.การเพิ่มขีดจำกัดในการทำงาน

HD (ความทนทานระดับสูง) : สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
คุณสมบัติ 200% ได้ 3 วินาที
150% ได้ 1 นาที
MD (ความทนทานระดับกลาง) : สำหรับการใช้แบบแรงบิดคงที่
คุณสมบัติ 150% ได้ 1 นาที
LD (ความทนทานระดับต่ำ) : สำหรับการใช้พัดลมและปั๊ม
คุณสมบัติ 120% ได้ 1 นาที
part number part number

*The keypad is not included as standard equipment for inverters. Please select and use either (1) multi-function keypad (TP-G1-J1) or
(2) remote control keypad (TP-E1U) as option.

*The DC reactor is not included as standard equipment for inverters. Please select and use the optional DC reactor listed on page 46 in this catalog.

Frenic-Mini Series

Energy Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

Optimum Energy Control

♦ ฟังก์ชันการควบคุมพลังงานให้เหมาะสม

เป็นการปรับมอเตอร์เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

♦ ฟังก์ชันควบคุมการเปิด / ปิดพัดลมระบายความร้อน

พัดลมระบายความร้อนจะหยุดการทำงาน เมื่อมอเตอร์หรือปั๊มหยุดทำงาน
เพื่อลดเสียงรบกวน และการสูญเสียพลังงาน

♦ ฟังก์ชันการควบคุมแบบ PID

มอเตอร์ทำงานในขณะที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหล

♦ ฟังก์ชันการควบคุมมอเตอร์แบบ Synchronous

เพื่อให้มอเตอร์สามารถลดการสูญเสียพลังงาน

Power
Supply Voltage
Applicable
Motor Rating
(kW)
Part Number OUTPUT RATED
CAPACITY(KVA)
Three-Phase
200V
0.2 FRN0002C2S-2A 0.57
0.4 FRN0004C2S-2A 1.3
0.75 FRN0006C2S-2A 2.0
1.5 FRN0010C2S-2A 3.5
2.2 FRN0012C2S-2A 4.5
3.7 FRN0020C2S-2A 7.2
Three-Phase
400V
0.4 FRN0002C2S-4A 1.3
0.75 FRN0004C2S-4A 2.3
1.5 FRN0005C2S-4A 3.2
2.2 FRN0007C2S-4A 4.8
3.7/4.0 FRN0011C2S-4A 8.0
Single-Phase
200V
0.2 FRN0002C2S-7A 0.3
0.4 FRN0004C2S-7A 1.3
0.75 FRN0006C2S-7A 2.0
1.5 FRN0010C2S-7A 3.5
2.2 FRN0012C2S-7A 4.5
part number

สินค้าแนะนำอื่นๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง