• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

เพียงขอราคา หรือ สั่งซื้อสินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ

สินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ

1) Parts Cleaner สเปรย์ทำความสะอาด

แจกฟรี! สเปรย์ทำความสะอาด MPCL840-1 ลงทะเบียนรับฟรี

ใช้สำหรับทำความสะอาด : น้ำมันเครื่อง จาระบี สารเคลือบเงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Part No. Capacity Qty Price Day to Ship
MPCL840-1 840 ml 1 Piece 130.- Stock
MPCL840 840 ml 30 Pcs/Pack 3,000.- Stock

2) Stretch Film ฟิล์มยืดพันพาเลท

Stretch Film

แจกฟรี! ฟิล์มยืด 15 ไมครอน ลงทะเบียนรับฟรี

คุณสมบัติ :
- คงทนต่อแรงเจาะทะลุ และแรงดึงได้ดี
- แข็งแรง ประคองชิ้นงานได้ดี

Part No. Length (m) Thickness (μm) Qty Type Price Day to Ship
N-SFLM6-W500-L750-D2-PACK 750 6 6 Pcs/Pack Hand Roll Nano6 1,630.- Stock
N-SFLM8-W500-L450-D2-PACK 450 8 6 Pcs/Pack Elite Thin (Standard) 920.- Stock
N-SFLM10-W500-L400-D2-PACK 400 10 6 Pcs/Pack Elite Thin (Standard) 940.- Stock
N-SFLM12-W500-L400-D2-PACK 400 12 6 Pcs/Pack Elite Thin (Standard) 1,070.- Stock
N-SFLM15-W500-L300-D2 300 15   Standard 148.- Stock
N-SFLM15-W500-L300-D2-PACK 300 15 6 Pcs/Pack Standard 880.- Stock
N-SFLM17-W500-L300-D2-PACK 300 17 6 Pcs/Pack Standard 1,000.- Stock
N-SFLM20-W500-L300-D2-PACK 300 20 6 Pcs/Pack Standard 1,170.- Stock
M-WSF6-W485-L750-D2-PACK 750 6 6 Pcs/Pack Fold Edge Type 1,670.- Stock
M-WSF8-W485-L450-D2-PACK 450 8 6 Pcs/Pack Fold Edge Type 960.- Stock
M-WSF10-W485-L400-D2-PACK 400 10 6 Pcs/Pack Fold Edge Type 1,030.- Stock
M-WSF12-W485-L300-D2-PACK 300 12 6 Pcs/Pack Fold Edge Type 950.- Stock
K-SFLM6-W500-L4000 4,000 6   Automatic Roll Standard 1,308.- Stock
K-SFLM15-W500-L1500 1,500 15   Standard 847.- Stock
K-SFLM15-W500-L2500 2,500 15   Standard 1,347.- Stock
K-SFLM20-W500-L2000 2,000 20   Standard 1,427.- Stock
K-SFLM23-W500-L2000 2,000 23   Standard 1,641.- Stock

3) EDM Wire ลวดตัด EDM

- ผสม Zinc ช่วยเพิ่มความเร็วในการตัด
- ผลิตจาก Copper และ Zinc แท้ 100% ช่วยให้การปล่อยกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรยิ่งขึ้น

Part No. Product Name Price Piece/Pack Day to Ship
GMWT0.2-5-N Electrode Wire Copper :
Zinc = 60:40 Type
11,000.- 4 Pcs/Pack Stock
GMWT0.2-20-N - Stock
GMWT0.25-20-N - Stock
GMWT0.3-5-N 4 Pcs/Pack Stock
BMWT0.2-10-P 11,871.- 2 Pcs/Pack 2 Days
BMWT0.3-5-P 4 Pcs/Pack 2 Days

4) Battery ถ่านไฟฉาย

DECHA-3-4P

Alkaline Battery
(AA)

DECHA-4-4P

Alkaline Battery
(AAA)

- Alkaline Battery กับการใช้งานที่หลากหลาย
- คุ้มค่าคุ้มราคา คุณภาพสูง
- โดยผู้ผลิตรายใหญ่ อันดับ 3 ของโลก

Part No. Product Name Price Piece/Pack Day to Ship
DECHA-3-20P Alkaline Battery, AA 180.- 20 Pcs/Pack Stock
DECHA-4-20P Alkaline Battery, AAA 160.- 20 Pcs/Pack Stock

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

STEP 1

ขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า
แบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ**
ผ่านทุกช่องทาง

STEP 2

ลงทะเบียนโดยแจ้งเลขที่
ใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อ

STEP 3

รับของรางวัลตามกติกา
(รางวัล 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน)

รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ** ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
  2. 2. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องลงทะเบียนผ่านระบบโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำถูกต้องตามกติกา
  3. 3. ท่านที่ขอใบเสนอราคาสินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ** จะได้รับตุ๊กตาหมีมิซูมิสุดน่ารัก
    ท่านที่สั่งซื้อสินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ** จะได้รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 500 บาท
  4. 4. สงวนสิทธิ์ของรางวัล 1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน สำหรับลูกค้าที่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากมิซูมิเท่านั้น
  5. 5. ประกาศผลพร้อมจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชนภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2562
  6. 6. กรุณาตรวจสอบกฏระเบียบของบริษัทของท่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. 8. หากมีข้อพิพาทใดใด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
** สินค้าแบรนด์มิซูมิที่ร่วมรายการ ได้แก่ Parts Cleaner, Stretch Film, EDM Wire และ Battery ที่ลงรายละเอียดสินค้าไว้ในหน้ากิจกรรมนี้เท่านั้น

คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
MISUMI 5 Benefit