(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ เครื่องมือที่สามารถวัดได้ทั้งขนาดและความหนาเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับในหลายอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการแปรรูปผ่านเครื่องกลึง และเครื่องกัด
การรวมกันระหว่างขีดแบ่งสเกลรองและขีดแบ่งสเกลหลัก ทำให้สามารถอ่านค่าตัวเลขได้อย่างแม่นยำด้วยการแบ่งช่วงความยาว 19 mm.
(หรือ 39 mm.) ออกเป็น 20 ส่วน (หรือ 50 ส่วน) การอ่านค่าที่ละเอียดที่สุดของการแบ่ง 20 ส่วน เท่ากับ 0.05 mm. และการแบ่งเป็น 50 ส่วน
จะเท่ากับ 0.02 mm. ขณะที่การอ่านค่าที่หยาบที่สุดมีค่ามาตรฐานตั้งแต่ 100 mm. ถึง 1000 mm.
• ชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
การวัดขนาดด้านนอก
การวัดขนาดด้านใน
การวัดส่วนที่ต่างกัน
การวัดความลึก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th