(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เกจวัดความสูงคือเครื่องวัดที่ขาดไม่ได้สำหรับงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงาน การขึ้นรูปชิ้นงาน งานตัด และอุปกรณ์จับยึด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ ฐานรองที่เป็นมาตรฐานสำหรับการวัดหรืองานตัด
• ส่วนประกอบของเกจวัดความสูง
โครงสร้างประกอบด้วยสเกลหลักที่มีขีดแบ่งสเกล ฐานของสเกลหลัก เหล็กขีดที่มีชุดขีดแบ่งสเกลรอง และอุปกรณ์ช่วยให้อ่านค่าดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง
เกจวัดความสูงแบบมาตรฐาน
เกจวัดความสูงแบบดิจิตอล
เกจวัดความสูงแบบมาตรฐานพร้อมขีดแบ่งสเกลรอง และเกจวัดความสูงดิจิตอล โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 150-1000 mm.
ตามขนาดของเครื่อง ค่าการอ่านที่ละเอียดที่สุดรวมตั้งแต่ 0.01mm.0.02 mm. จนถึง 0.05 mm. วางไดอัลเกจแบบคันโยก (ไดอัลอินดิเคเตอร์) ติดลงบนตัวจับไดอัลอินดิเคเตอร์จึงสามารถใช้วัดค่าความขนาน ความเรียบ และความตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th