(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เครื่องวัดมุม คือ จานวัดมุมที่มีความแม่นยำโดยมีขีดแบ่งสเกลรองเหมือนคาลิปเปอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดมุมที่มีความแม่นยำสูงกว่ามากกว่าจานวัดมุม ค่าละเอียดที่สุดที่สามารถอ่านค่าได้จากขีดสเกลรองคือ 5 ลิปดา ซึ่งเท่ากับ 1/12 องศา (หรือประมาณ 0.08 องศา) นอกจากนี้ยังมีรุ่นดิจิตัลเช่นเดียวกับคาลิปเปอร์อีกด้วย (ค่าละเอียดที่สุดที่สามารถอ่านได้จากรุ่นดิจิตัลอยู่ที่ 30 พิลิปดา หรือประมาณ 0.008 องศา)
จานวัดมุม
จานวัดมุมชนิด 2 แขนวัด
วิธีการใช้งานเช่นเดียวกับจานวัดมุมชนิด 2 แขนวัด ให้แนบทั้งสองแขนลงบนวัตถุที่ต้องการวัดค่า
1 องศาแบ่งออกเป็นเป็น 60 ลิปดา และ 1 ลิปดาแบ่งออกเป็น 60 พิลิปดา (1 พิลิปดา = 1/3600 องศา)
■ องศา: เส้นรอบวงจะถูกแบ่งออกเป็น 1/360 และค่ามุมจะสัมพันธ์กันกับเส้นโค้ง
※ สัญลักษณ์สำหรับ 1 องศา คือ 1⁰
■ ลิปดา : ค่ามุม 1/60 ของ 1 องศา (1 ลิปดา = มีค่าประมาณ 0.0167 องศา)
※ สัญลักษณ์สำหรับ 1 ลิปดา คือ 1'
■ พิลิปดา: ค่ามุม 1/60 ของ 1 ลิปดา (1 พิลิปดา มีค่าประมาณ 0.00028 องศา)
※ สัญลักษณ์สำหรับ 1 พิลิปดา คือ 1"
※ โดยทั่วไปจะแสดงความแม่นยำของมุมในหน่วย 1 องศา ส่วนหลักทศนิยมแสดงถึงค่ามุมที่เล็กกว่า
ตัวอย่าง: ค่ามุม 40.1875 องศา = 40⁰11´15˝ (แสดงค่ามุมในมาตรา 60 (องศา ลิปดา และพิลิปดา) )
※กรณีทำการแปลงหน่วยจากพิลิปดาและลิปดาไปเป็นองศาให้คำนวณเป็นส่วนกลับ
Analog type angle gauge with a V-groove and magnet
that can measure round objects and frees up both hands.
[Features]
[Applications]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th