(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

NIIGATA GAUGES HANDBOOK

NIIGATA

เกจวัดเกลียว

เกจวัดเกลียว คืออะไร

เกจวัดเกลียวคือเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบระยะพิทช์ของรูเกลียวในตามสเปคเกจวัดเกลียวสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับลิมิตเกจ นั่นคือสามารถตรวจสอบและตัดสินได้ว่าเกรดของสกรูดังกล่าวเท่ากันกับระดับของเกจหรือไม่

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  1. 1.เริ่มจาก ตรวจสอบโดยด้านที่เป็น GO จะต้องไขผ่านไปได้อย่างราบรื่น
  2. 2.จากนั้น ตรวจสอบโดยใช้ด้านที่เป็น NO-GO จะต้องไม่สามารถไขผ่านรูไปได้แม้เพียงสองรอบหรือมากกว่านั้น (อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS) จากนั้นให้ตรวจสอบโดยใช้ด้านที่เป็น NO-GO หมุนเกลียวดูมากกว่าสองรอบขึ้นไปจะต้องไม่สามารถผ่านไปได้ (อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO) หากตรวจสอบด้วยเกจวัดเกลียวแล้วผ่านตามเงื่อนไข ① และ ② ด้านบน ก็สามารถตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด

*ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดเนื่องจากสเปคและเกรด

เกจวัดเกลียว

*ประเภท เกรด และสัญลักษณ์บนลิมิตเกจที่ใช้สำหรับทำการตรวจสอบสกรู ตัววัดขีดจำกัดเกลียวแบบสวม

ด้าน
GO
ด้าน
NO-GO
ความแม่นยำ
GP 1 ∼ 3
(สำหรับ
ตรวจสอบ/ทำงาน)
WP
(สำหรับทำงาน)
1 ∼ 3 ละเอียด
|
|
|
หยาบ
IP
(สำหรับตรวจ)
1 ∼ 3
ด้าน
GO
ด้าน
NO-GO
เกรด ความแม่นยำ
GP NP 4H ละเอียด
|
|
|
|
|
|
|
หยาบ
5H
6H
7H

ตัวอย่างการใช้งาน

ด้าน Go

ตัวอย่างการใช้งาน Go side

1 เริ่มตรวจสอบจากด้าน GO จะต้องสามารถไขผ่านรูไปได้อย่างราบรื่น

ด้าน No-Go

ตัวอย่างการใช้งาน No-Go side

2 จากนั้น ตรวจสอบโดยใช้ด้านที่เป็น NO-GO จะต้องไม่สามารถไขผ่านรูไปได้แม้เพียงสองรอบหรือมากกว่านั้น (อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS) จากนั้นให้ตรวจสอบโดยใช้ด้านที่เป็น NO-GO หมุนเกลียวดูมากกว่าสองรอบขึ้นไปจะต้องไม่สามารถผ่านไปได้ (อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO)

หากตรวจสอบด้วยเกจวัดเกลียวแล้วผ่านตามเงื่อนไข 1 และ 2 ด้านบน
ก็สามารถตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด

Thread Plug Gauge

  • Essential product for checking thread precision.
    Screw gauge enabling easy checking of screw accuracy on the Go and No Go sides.

    [Features]

    • Inspects the upper limit and lower limit of the predetermined dimension accuracy of the screw part.
    • Machining (GPWP) and ISO system specifications can also be manufactured.

    [Applications]

    • Used for inspecting screws.
    • The gauge classifications for screw limit gauge are determined with the same grades
      as the screws to be measured.
    • If the gauge GO side is passed through comfortably and the NO GO side does not screw
      in two turns or more, then the screw is judged to have passed.
« หัวข้อก่อนหน้า
เฟือง (Gear) ประเภทต่างๆ
หัวข้อถัดไป»
การใช้งาน Clamp for Mold
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th