(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

การใช้งาน Clamp for Mold

ความลึกและแรงที่ใช้ในการยึด Bolt ของ Clamp for Mold

ความลึกของ Screw ที่ใช้ในการยึด Clamp for Mold

ความลึกในการยึด ควรมีค่าเท่ากับ หรือมากกว่า 2เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Screw(2D)

Screw Depth = 2 • D

Screw Length = Clamp Thickness + Block Height+ Screw Depth

แรง (Torque) ที่ใช้ในการยึด Clamp for Mold

แรงที่ใช้ในการยึดควรมีค่าที่เหมาะสมกับขนาดของ Screw เพื่อไม่ให้น้อยเกินไปจนเกิดอันตราย หรือมากเกินไปจนเกิดความเสียหายกับ Screw ที่ใช้ยึด

clamp for mold dimension
Bolt Size Screw Depth Tightening Torque
(N•m)
M10 20 66
M12 24 114
M16 32 282
M20 50 550

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการใช้งาน Screw Clamp for Mold

ตัวยึดแม่พิมพ์ แข็งแรง ใช้งานง่าย หมุนปรับล็อกได้หลายทิศทาง เลือกใช้ได้หลากหลายตามขนาดแม่พิมพ์

screw clamp for mold

ตัวอย่าง : กำหนด Clamp Thickness = 25, Block Height=25, Screw M12

Screw Length = Clamp Thickness(25) + Block Height(25)+ Screw Depth(2 x M12)

= 25 + 25 + 24

= 74 mm.

- เลือกความยาว Screw (Screw Length) = 74mm. หรือ มากกว่า

- M12 จากตารางใช้แรง Torque = 114 N•m

Bolt Size
(8 Pieces)
Dimension Block Height
(mm)
20x25
M12x80 95 25x25
M16x90
130
screw clamp dimension

ในการ Set Up แม่พิมพ์พลาสติก ตัว Clamp Mold เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการในการยึดแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดพลาสติก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ Screw ของตัว Clamp ที่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้แรง (Torque) ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร
**เอกสารอ้างอิง : INJECTION OPERATOR’S MANUAL

หัวข้อถัดไป »
เม็ดล้างสกรูมิซูมิ
MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th