(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจ อุปกรณ์ทางกลที่ใช้แรงบิด

ประแจ อุปกรณ์ทางกลที่ใช้แรงบิด ประแจ อุปกรณ์ทางกลที่ใช้แรงบิด

ประแจ (Wrenches) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางกลที่ใช้แรงบิดเหมาะสำหรับงานจับ ยึด ขัน หรือคลายหัวสกรู น็อต และท่อขนาดเล็ก โดยส่วนมากประแจจะมีลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งานและนิยมมีไว้เป็นอุปกรณ์คู่ใจทุกงานช่าง

เลือกซื้อ ประแจ

เลือกตามแบรนด์

ชุดประแจรวม (แบบรุ่นมาตรฐาน)

ชุดประแจรวม (แบบรุ่นมาตรฐาน) 108 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิวหลังทำเสร็จแล้วนั้นมีความสวยงาม น่าสัมผัส และรู้สึกถึงความหนัก
• มีความรู้สึกของน้ำหนัก

ประแจ เฟือง/เกียร์ (ชนิดรวมกัน)

ประแจ เฟือง/เกียร์ (ชนิดรวมกัน) 582 ฿ truckสอบถาม • ไปข้างหน้าและย้อนกลับถูกสลับด้วย ขาพิน
• ด้วยการ การชุบผิวฮาร์ดโครม สวยงาม
• ใช้ เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน

ประแจสองหัว【1-7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจสองหัว【1-7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 116 ฿ truckสอบถาม • ไม่ผ่านการชุบผิวโครเมี่ยม ( ชุบผิวนิกเกิล ) จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ทำจากเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมทั่วไป

ชุดประแจวงล้อ (รุ่นมาตรฐาน)

ชุดประแจวงล้อ (รุ่นมาตรฐาน) 198 ฿ truckสอบถาม • ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
• เนื่องจากเป็นแบบตรง จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบและลึก
• ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว

ประแจปากตายสองหัว

ประแจปากตายสองหัว 103 ฿ truck1 วัน • พื้นผิวทั้งหมดถูกชุบ เพื่อความรู้สึกสบาย
• สะดวกในการประกอบเครื่องจักร/งานซ่อมบำรุง
• งานซ่อมบำรุงรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / จักรยาน

ประแจแหวนเกียร์รวม

ประแจแหวนเกียร์รวม 332 ฿ truck3 วัน • มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ชุดประแจรวม

ชุดประแจรวม 113 ฿ truckสอบถาม • ประแจรวมที่แนะนำสำหรับผู้ที่ให้ ค่า ต้นทุน
• รองรับการขันขั้นสุดท้ายด้วยปลายเปิดด้านเดียวและปลายกล่องหนึ่งด้าน

ประแจบ๊อกซ์สองหัว

ประแจบ๊อกซ์สองหัว 181 ฿ truckสอบถาม • ประแจบ๊อกซ์สองหัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายในพื้นที่ค่อนข้างแคบ
• มีความหลากหลายสูง
• การประกอบ เครื่องจักร / งานซ่อมบำรุง รถยนต์ / รถจักรยานยนต์

ประแจแหวนข้างปากตาย

ประแจแหวนข้างปากตาย 289 ฿ truckสอบถาม • ส่วนกล่อง มีรูปทรง พอดีกับรุ่นเดิมของ KTC (ไม่รวม 5 มม. หรือน้อยกว่า)
• ใช้โครงสร้างส่วน I-type ทำให้น้ำหนักเบาและทนต่อการดัดงอ

รวมประแจตั่งแต่รุ่น CBW6 ถึง CBW32

รวมประแจตั่งแต่รุ่น CBW6 ถึง CBW32 100 ฿ truckสอบถาม • รวมประแจใช้สำหรับขันและถอด สำหรับโบลท์และน็อตหกเหลี่ยม

• ขันให้แน่นด้วยประแจและประแจออฟเซ็ท
• ขัดเงาทั้งหมด

ชุดวงล้อ / ประแจ【1-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุดวงล้อ / ประแจ【1-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,949 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานในที่แคบ
• คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 17
• SPQ (คลองเลื่อย): 1

ประแจเลื่อนชนิดตรง

ประแจเลื่อนชนิดตรง 247 ฿ truckสอบถาม • ประแจเลื่อนทำงานในพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบที่มี จำนวนฟันที่ 72 และ มุมขัน: 5°

ชุดประแจรวม

ชุดประแจรวม ขอราคา truckสอบถาม • รายการที่มีเครื่องหมาย JIS (ไม่รวม 20
• 25
• 28 มม.)
• ความทนทาน โดดเด่น

ประแจรวม (ประแจ / ตาไก่)

ประแจรวม (ประแจ / ตาไก่) ขอราคา truckสอบถาม • ประแจที่รวมการทำงานของประแจและประแจปลายกล่องใน 1 ขนาด
• ส่วนท้ายของกล่องมี มุม 15°
• ส่วนท้ายของกล่องมี ความแข็งแรงในการขันแน่น ขั้นสุดท้าย

SMS ประแจรวม SUS

SMS ประแจรวม SUS 1,188 ฿ truckสอบถาม • ประแจขันสเตนเลสสตีลเหมาะสำหรับงานขัน / คลายน็อตและน็อตสแตนเลส
• วัสดุ ใช้ สเตนเลส ชุบแข็งที่ตกตะกอน

ประแจรวม ออฟเซ็ท เปิดครั้งเดียว

ประแจรวม ออฟเซ็ท เปิดครั้งเดียว ขอราคา truckสอบถาม • การขันให้แน่นชั่วคราวและการหมุนอย่างรวดเร็วใช้ด้านประแจและการขันครั้งสุดท้ายใช้ด้าน ออฟเซ็ท ประแจแหวน ที่ ออฟเซ็ท 15°

เฟืองวงล้อ ชนิดสลับประแจรวม (รุ่นมาตรฐาน)

เฟืองวงล้อ ชนิดสลับประแจรวม (รุ่นมาตรฐาน) 287 ฿ truckสอบถาม • สามารถสลับระหว่างไปข้างหน้าและย้อนกลับได้โดยเลื่อนกรงเล็บสลับไปทางซ้ายหรือขวา
• ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว

ประแจชนิดชุบเงา【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจชนิดชุบเงา【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,437 ฿ truck54 วัน • ไม่ผ่านการชุบผิวโครเมี่ยม ( ชุบผิวนิกเกิล ) จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ชนิดกระจกที่มีคุณสมบัติการสัมผัสที่ดีและพื้นผิวโลหะที่สวยงาม

ชุดประแจวงล้อข้าง (รุ่นมาตรฐาน)

ชุดประแจวงล้อข้าง (รุ่นมาตรฐาน) 351 ฿ truckสอบถาม • ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
• สามารถปรับมุมหัวด้านวงล้อได้โดยอิสระ
• ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว

เฟืองวงล้อ สวิง ประแจรวม (แบบสั้น)

เฟืองวงล้อ สวิง ประแจรวม (แบบสั้น) 328 ฿ truckสอบถาม • ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
• สามารถปรับมุมหัวด้านวงล้อได้โดยอิสระ
• ได้รับมุมป้อน 5° แล้ว

ประแจเลื่อนหัวเกียร์

ประแจเลื่อนหัวเกียร์ 409 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ประแจบ๊อกซ์เกียร์

ประแจบ๊อกซ์เกียร์ 456 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีประแจจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ประแจ

การใช้งานประแจที่ถูกต้อง

เพื่อความปลอดภัยการใช้งานประแจ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควรเช็คความพร้อมของประแจเสียก่อน ประแจนั้นจะต้องไม่มีรอยร้าว รอยบิ่น แห้งสะอาด ไม่มีคราบน้ำมันหรือจาระบีหรือคราบสกปรกอื่นๆ ที่จะทำให้ประแจลื่นหลุดมือขณะใช้งาน อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ที่อยู่รอบข้างได้ ถ้าเป็นประแจปากตาย ควรเลือกขนาดของหัวประแจให้พอดีกับหัวน็อต ไม่ใช้ประแจตีหรือตอกวัสดุแทนค้อน หลักเลิกใช้งานควรเช็ดทำความสะอาด และเก็บในที่แห้ง ไม่ชื้น เป็นต้น การเลือกใช้ประแจให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของประแจให้ยาวนานขึ้น

การใช้งานประแจที่ถูกต้อง

ประแจ เป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ผลิตจากเหล็กกล้าผสมกับโครเมียมและวานาเนียมนำมาตีขึ้นเป็นรูปร่าง มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กทั่วไป การทำงานของประแจคือ ใช้ในการยึดจับ ขันหรือคลายน็อตสกรู โดยอาศัยแรงบิด ประแจมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการใช้งาน ประเภทของประแจ แบ่งได้ดังนี้

  • ประแจเลื่อน
  • ประแจจับท่อ หรือเรียกอีกอย่างว่าประแจคอม้า
  • ประแจปากตายคู่
  • ประแจปากตายเดี่ยว
  • ประแจแหวนคู่
  • ประแจแหวนเดี่ยว
  • ประแจหกเหลี่ยม หรือเรียกอีกอย่างว่าประแจแอล
  • ประแจกระบอก
  • ประแจผสม หรือ ประแจรวม คือมีทั้งปากตายและแหวนอยู่ในตัวเดียวกัน

การประยุกต์ใช้งานประแจในลักษณะต่างๆ

ในการใช้งานประแจชนิดต่างๆ นั้น จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ประแจให้เหมาะสมกับงานได้ในลักษณะต่างๆ ตามที่ตนเองนั้นถนัด เช่น

  1. 1.หากต้องการคลายน็อตที่มีความแน่นมากๆ บางคนอาจจจะใช้ท่อสวมเพื่อช่วยให้มีแรงบิดมากขึ้นทำให้น็อตคลายได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้ท่อสวมนั้นควรใช้เฉพาะตอนคลายน็อตเท่านั้น หากสวมท่อตอนขันน็อตเข้าและใช้แรงบิดมากไป น็อตตัวผู้อาจจะหักหรือเสียหายได้
  2. 2.กรณีที่เหลี่ยมหัวน็อตเสียหาย ไม่สามารถใช้ประแจขันได้ เราสามารถนำกุญแจเลื่อนมาใช้เพื่อยึดหัวน็อตให้แน่นและออกแรงบิดเพื่อคลายน็อตได้เช่นกัน
  3. 3.หากต้องการถนอมหัวน็อตไม่ให้เหลี่ยมสึกหรอเร็วกว่ากำหนด สามารถใช้ประแจชนิดต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น ใช้ประแจปากตายและประแจแหวนช่วยคลายน็อตที่มีความแน่นได้ เนื่องจากประแจแหวนสามารถจับหัวน็อตได้ดี สามารถช่วยถนอมหัวน็อตได้มากกว่าประแจปากตาย เป็นต้น

ในการประยุกต์การใช้งานประแจนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วย หากผู้ใช้งานมีประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือช่างมายาวนานมีการลองผิดลองถูก ก็อาจมีวีธีประยุกต์ให้ประแจสามารถใช้งานได้เหมาะสมและดีมากยิ่งขึ้นไปด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับประแจ

SCREW BOLT

SCREW BOLT

นิยมใช้ประแจสำหรับขัน Screw Bolt ที่เป็นอุปกรณ์เกลียวที่ใช้ยึดจับชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป โดยที่ชิ้นงานที่ถูกยึดเข้าถูกเจาะให้มีรูขนาดใหญ่กว่าขนาดของตัว Screw Bolt

SCREW FITTING

SCREW FITTING

ประแจ สามารถเป็นตัวช่วยในการขัน สำหรับการยึดจับชิ้นงานด้วย Screws Fitting ต่างกับ Screw Bolt เพราะ Screws Fitting จะไม่ใช้ Nut เป็นตัวยึดจับชิ้นงาน แต่จะต้องทำเกลียวที่ชิ้นงานที่ต้องการจะยึดเพื่อให้ปลายยึดชิ้นงานแทน Nut ส่วนชิ้นงานด้านติดกับหัวของ Screws ยังคงเจาะชิ้นงานเหมือนกับ Bolt โดยไม่ต้องทำเกลียว