(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แหวนรอง อุปกรณ์รองโบลท์หรือน็อต

แหวนรอง อุปกรณ์รองโบลท์หรือน็อต แหวนรอง อุปกรณ์รองโบลท์หรือน็อต

เลือกซื้อ แหวนรอง

เลือกตามประเภท

เลือกตามวัสดุ

เลือกตามรูปทรง

เลือกตามแบรนด์

แหวนรองกลมขนาดพิเศษ【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองกลมขนาดพิเศษ【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • สเตนเลส
• อะลูมิเนียม
• ทองเหลือง

แหวนรอง ISO【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรอง ISO【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ใส่เข้าไประหว่างพื้นผิวที่เป็นฐานและบริเวณขันประกอบ เมื่อทำการขันสกรูหรือสลักเกลียวเข้ากับเครื่องจักร ตามมาตรฐาน ISO

แหวนรองกลม JIS【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองกลม JIS【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สเตนเลส
• A1050
• ทองเหลือง

แหวนกลมโพลีคาร์บอเนต【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนกลมโพลีคาร์บอเนต【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 3 ฿ truckสอบถาม • ทำจากพลาสติกใสที่มีความแข็ง (ในด้านความทนทานต่อการแตกหัก) และปลอดภัยที่สุด

แหวนสปริงเบอร์ 2【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงเบอร์ 2【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • แหวนรองที่ถูกตัดและทำให้เป็นรูปทรงบิดงอ
• รูปทรงบิดงอนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หลวม หรือป้องกันไม่ให้หลุดออกหากหลวม

แหวนรองวงกลม JIS ขนาดเล็ก【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองวงกลม JIS ขนาดเล็ก【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สเตนเลส
• ไททาเนียม
• ทองเหลือง

แหวนรองยางแบบกลม EPDM

แหวนรองยางแบบกลม EPDM 4 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] ยาง

แหวนรองกลม ISO ขนาดเล็ก【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองกลม ISO ขนาดเล็ก【1-20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สแตนเลส
• ไตรวาเลนท์โครเมต

แหวนรองมุม (Rosette Washer) ไนล่อน

แหวนรองมุม (Rosette Washer) ไนล่อน 5 ฿ truckสอบถาม • สำหรับใช้ร่วมกับสกรูหัว Raised Countersunk หรือหัวแบน และสกรูเกลียวปล่อย
• ทำจากไนล่อนที่แข็งแรง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนการเสียดสีดีเยี่ยม มีความทนทาน หล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและสารเคมี

แหวนรองไนล่อนสำหรับสกรู (สำหรับสกรูติดแหวน)

แหวนรองไนล่อนสำหรับสกรู (สำหรับสกรูติดแหวน) 3 ฿ truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ด้วยขนาดของแหวนรองที่ใช้กับสกรูติดแหวน
• ใช้เป็นตัวหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูคลายตัวออกเพียงดันเข้าไป

แหวนกลม PP (โพลีโพรพีลีน)

แหวนกลม PP (โพลีโพรพีลีน) 11 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] เรซิ่น

แหวนรองลิ้นคู่【1-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองลิ้นคู่【1-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 11 ฿ truckสอบถาม • ใช้เพื่อป้องกันการหลวม โดยการดัดส่วนที่ยื่นออกนอกแหวนรองแบบกลมรอบน็อตตัวเมียเพื่อป้องกันการคลายตัวหรือการหมุน ลิ้นมีสองแผ่น

แหวนสปริง【1-40,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริง【1-40,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สแตนเลส
• ไตรวาเลนท์โครเมต

แหวนรองทรงโดมแบบมีรู【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองทรงโดมแบบมีรู【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4 ฿ truckสอบถาม • มีลักษณะคล้ายแหวนรองแบบ rosette ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการอัด แต่มีรูปทรง นูน เรียบง่าย ซึ่งไม่เพิ่มความหนาเมื่อติดตั้ง

แหวนรองเทเปอร์, สำหรับเหล็กไอบีม 8°【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองเทเปอร์, สำหรับเหล็กไอบีม 8°【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 21 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ เหล็กกล้า ไอบีม [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ "ประเภท" แหวนเทเปอร์

แหวนกลมยาง NBR

แหวนกลมยาง NBR 5 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] ยาง

แหวนสปริงเบอร์ 3, สำหรับโหลดหนัก【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงเบอร์ 3, สำหรับโหลดหนัก【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • สำหรับโหลดหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่กว่าเบอร์ 2 มีการทำให้บิดงอ และตัดส่วนหนึ่งของแหวนอีแปะ รูปทรงที่บิดงอนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หลวม หรือป้องกันไม่ให้หลุดออกหากสกรูหลวม

แหวนรองสปริงสำหรับหัวสกรู【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองสปริงสำหรับหัวสกรู【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สแตนเลส
• ไตรวาเลนท์โครเมต

S45C แหวนรองทนแรงตึงผิวสูง【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

S45C แหวนรองทนแรงตึงผิวสูง【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 3 ฿ truckสอบถาม • หาก วัสดุ ที่ใช้ผสมพันธุ์เป็น ไม้ ให้ใช้ แหวนรอง แบบกลม สำหรับ ไม้ ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการจม

แหวนสปริงจาน, JIS B 1251, Class 1, สำหรับสกรู, สำหรับโหลดเบา【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน, JIS B 1251, Class 1, สำหรับสกรู, สำหรับโหลดเบา【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • แรงตอบสนองของสปริงเทียบได้กับแรงแนวแกนของโบลท์ที่ยึด ช่วยป้องกันไม่ให้สกรูหลวมจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ
• นอกจากนี้ยังลดแรงกดทับบนพื้นผิวที่ติดตั้ง ทำให้สามารถลดการชำรุดของชิ้นส่วนยึด ทำให้เกิดแรงยึดแนวแกนมั่นคง

แหวนรองไนล่อนกลม【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองไนล่อนกลม【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • ทำจากไนล่อนที่แข็งแรง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนการเสียดสีดีเยี่ยม มีความทนทาน หล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและสารเคมี เมื่อขันสกรูหรือโบลท์ที่มีขนาดเล็ก ให้สอดเข้าไประหว่างพื้นผิวส่วนฐานและบริเวณที่ต้องขัน

แหวนกลม PPS

แหวนกลม PPS 13 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] เรซิ่น

แหวนรองทรงกลม ชนิด C

แหวนรองทรงกลม ชนิด C 60 ฿ truckสอบถาม • [ชนิด (การใช้งาน) ] พิเศษ
• [ชนิด] แหวนรองทรงกลม
• [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี

แหวงรองพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวงรองพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 6 ฿ truckสอบถาม • เหล็กกล้า
• สแตนเลส
• ไตรวาเลนท์โครเมต

แบน, แหวนรองแบบกลม【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แบน, แหวนรองแบบกลม【1-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1 ฿ truckสอบถาม • [ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] เหล็กกล้า

แหวนสปริงเบอร์ 2, แบบไขกลับด้าน【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงเบอร์ 2, แบบไขกลับด้าน【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 3 ฿ truckสอบถาม • แหวนสปริงสำหรับเกลียวซ้าย แหวนรองที่ถูกตัดและทำให้เป็นรูปทรงบิดงอ
• รูปทรงบิดงอนี้ช่วยป้องกันไม่ให้หลวม หรือป้องกันไม่ให้หลุดออกหากหลวม

แหวนรองเทเปอร์ 5° สำหรับเหล็กราง【1-230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองเทเปอร์ 5° สำหรับเหล็กราง【1-230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 8 ฿ truckสอบถาม • ผลิตโดย SUNCO สำหรับ เหล็กกล้า ช่อง . ชนิด: แหวนเทเปอร์

แหวนรองแบบ Raised Rosette (ใช้วิธีเลื่อย, แคดเมียมต่ำ)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบ Raised Rosette (ใช้วิธีเลื่อย, แคดเมียมต่ำ)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 9 ฿ truckสอบถาม • ชนิด (การใช้งาน)] พิเศษ
• [ชนิด] แหวนรอง Rosette
• [วัสดุ] ทองเหลือง

แหวนกลมยาง CNR

แหวนกลมยาง CNR 5 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] ยาง

แหวนรองรูปตัว U (1T)

แหวนรองรูปตัว U (1T) 34 ฿ truckสอบถาม • [ชนิด (การใช้งาน) ] พิเศษ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] สเตนเลส

LOCK ONE, สปริงกันหลุด / ล็อคเกลียว

LOCK ONE, สปริงกันหลุด / ล็อคเกลียว 19 ฿ truckสอบถาม • สปริง ที่ป้องกันไม่ให้นัทและโบลท์ คลายตัวและหลุดออก
• เนื่องจากสินค้าสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการดำเนินงาน

แหวนรองโพลีสไลเดอร์ 0.25t

แหวนรองโพลีสไลเดอร์ 0.25t 2 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] เรซิ่น

แหวนอีแปะ (ขายแยกชิ้น)

แหวนอีแปะ (ขายแยกชิ้น) 13 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] เทียบเท่า SPCC / สแตนเลส SUS304
• [กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต JIS B 1256

แหวนสปริง (ขายแยกชิ้น)

แหวนสปริง (ขายแยกชิ้น) 13 ฿ truckสอบถาม • ขนาดมีตั้งแต่ M2 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรอง/ชนิดLOWA【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรอง/ชนิดLOWA【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 293 ฿ truckสอบถาม • แหวนอีแปะ หนากว่า แหวนรอง ธรรมดาทั่วไป โปรดใช้เพื่อป้องกันการจม สำหรับรูสล็อท

แหวนรองสปริง/ จาน ลักษณะเป็นกรวย

แหวนรองสปริง/ จาน ลักษณะเป็นกรวย 4 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนล็อค (O.D. ขนาดเล็ก)

แหวนล็อค (O.D. ขนาดเล็ก) 99 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M12 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนดิสก์สปริง

แหวนดิสก์สปริง 34 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M4 ถึง M12 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรองเทเปอร์

แหวนรองเทเปอร์ 85 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M6 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนอีแปะ SUS316

แหวนอีแปะ SUS316 20 ฿ truckสอบถาม • มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีกว่า SUS304 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรองแบบสปริง (กล่อง)【700-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบสปริง (กล่อง)【700-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 205 ฿ truckสอบถาม • สำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือสำหรับการใช้งานจำนวนมาก การจัดซื้อ เป็นกล่องจะเป็นประโยชน์

แหวนรองสปริง SUS316

แหวนรองสปริง SUS316 20 ฿ truckสอบถาม • มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีกว่า SUS304 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรองแบบสปริง (กล่อง)【700-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบสปริง (กล่อง)【700-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 239 ฿ truckสอบถาม • สำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือสำหรับการใช้งานจำนวนมาก การจัดซื้อ เป็นกล่องจะเป็นประโยชน์

แหวนรอง - ไททาเนียม อะลูมิเนียม

แหวนรอง - ไททาเนียม อะลูมิเนียม 17 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M10 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรองสำหรับสกรูแต่ง

แหวนรองสำหรับสกรูแต่ง 3 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M6 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนรองแบบมีลิ้น/หนึ่งลิ้น【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบมีลิ้น/หนึ่งลิ้น【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 391 ฿ truckสอบถาม • ขนาดคือ M3 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

แหวนอีแปะสเเตนเลส/UUW-0000-00H, UW-0000-00

แหวนอีแปะสเเตนเลส/UUW-0000-00H, UW-0000-00 5 ฿ truckสอบถาม • [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน] φ3.2/φ4.2/φ5.2/φ6.2/φ8.2/φ10.2/φ12.2/φ16.2
• [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียวของสกรูที่รองรับ (M)] 1.4/2/2.5/2.6/3/4/5/6/8/10/12

แหวนคลื่นเหล็กกล้า (มาตรฐาน Iwata)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่นเหล็กกล้า (มาตรฐาน Iwata)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 7 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสินค้าเหล็กกล้าคาร์บอนอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับก่อนการโหลดแบริ่ง โดยใช้เป็นสปริงสำหรับโหลดน้อย ๆ ฯลฯ

แหวนคลื่นเหล็กกล้า (แบริ่ง) (มาตรฐาน Iwata)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่นเหล็กกล้า (แบริ่ง) (มาตรฐาน Iwata)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 19 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสินค้าเหล็กกล้าคาร์บอนอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับก่อนการโหลดแบริ่ง โดยใช้เป็นสปริงสำหรับโหลดน้อย ๆ ฯลฯ

แหวนอีแปะ เหล็กกล้า FFW/FFW-N/FFW-B【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนอีแปะ เหล็กกล้า FFW/FFW-N/FFW-B【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 5 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] ความหนา (t) 1.0 มม. หรือน้อยกว่า: แผ่นเพลทเหล็กกล้า (SPCC)
• ความหนา (t) 1.5 มม. หรือมากกว่า: เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C)

แหวนรอง Duracon CC/CC-B

แหวนรอง Duracon CC/CC-B 5 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน] 1.7 ถึง 25.3
• [วัสดุ] Duracon (POM)
• [สี] สีขาวขุ่น / สีดำ

แหวนรอง PTFE TT

แหวนรอง PTFE TT 5 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน] 1.7 ถึง 25.3
• [วัสดุ] PTFE
• [สี] สีขาวขุ่น

แหวนอีแปะเหล็ก/FFW-0000-00N【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนอีแปะเหล็ก/FFW-0000-00N【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 9 ฿ truckสอบถาม • [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน] φ3.2/φ4.2/φ5.2/φ6.2/φ8.2/φ10.2/φ12.2/φ16.2
• [วัสดุ] ความหนา (t) 1.0 มม. หรือน้อยกว่า: แผ่นเหล็กกล้า (SPCC)

แหวนรองอะลูมิเนียม AAW/AAW-B【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองอะลูมิเนียม AAW/AAW-B【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 8 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน] ø3.2/ø4.2/ø5.2/ø6.2/ø8.2/ø10.2/ø12.2/ø16.2
• [วัสดุ] ความหนา (t) 1.0 มม. หรือน้อยกว่า: อะลูมิเนียม (A1050) / อะลูมิเนียม

PP (โพลีโพรพีลีน) / แหวนรอง

PP (โพลีโพรพีลีน) / แหวนรอง 36 ฿ truckสอบถาม • [ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
• [ชนิด] แหวนอีแปะ
• [วัสดุ] เรซิ่น

แหวนรองประสาน (ยางสีดำ)

แหวนรองประสาน (ยางสีดำ) 6 ฿ truckสอบถาม • การยึดเกาะที่แข็งแรงเนื่องจากการประสานพันธะวัลคาไนซ์ระหว่างโลหะและยาง (แหวนรองพร้อมยาง = ส่วนยางไม่ได้ติดกาวเข้าไปภายหลัง)

แหวนอีแปะ (BJ743)

แหวนอีแปะ (BJ743) 89 ฿ truckสอบถาม • แหวนอีแปะ มาตรฐาน
• วัสดุ ตัวเครื่อง 2 ชนิด: เหล็กกล้า และ สเตนเลส
• ปกป้องพื้นผิว แผ่นเพลท

แหวนล็อคคู่กันคลาย Delta Protect

แหวนล็อคคู่กันคลาย Delta Protect 23 ฿ truckสอบถาม • ขนาดทั่วไปที่จัดการโดย MISUMI ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นมาก โปรดดูกลุ่มสินค้า
• หน่วยซื้อ 1 ชุด

แหวนรอง สวิง C (SW)

แหวนรอง สวิง C (SW) 636 ฿ truckสอบถาม • แหวนรอง ชนิด ตะขอ มีความสามารถในการทำงานสูง
• แหวนรองสามารถติดและถอดได้อย่างรวดเร็ว
• มี สกรูมีบ่า สำหรับยึดติดกับ ตัวเครื่อง

แหวนล็อคคู่กันคลาย, แหวนรอง, Delta Protect (กว้าง)

แหวนล็อคคู่กันคลาย, แหวนรอง, Delta Protect (กว้าง) 44 ฿ truckสอบถาม • ชนิดกว้างกว่าขนาดปกติ
• หน่วยซื้อ 1 ชุด

แหวนรองชุบแข็งรุ่น SWF

แหวนรองชุบแข็งรุ่น SWF 61 ฿ truckสอบถาม • แหวนอีแปะ สำหรับ โบลท์ ความแข็งแรงสูง พื้นผิว ที่ แหวนรอง นั่งจะไม่จม แหวนรอง เหล่านี้ป้องกันไม่ให้ โบลท์ คลายเนื่องจาก พื้นผิว ที่พวกเขานั่งจม ฯลฯ

แหวนล็อคคู่กันคลาย【1-14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคคู่กันคลาย【1-14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 219 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการคลายตัว จากการสั่นสะเทือนทุกประเภทและมีความต้านทานต่อสารหล่อลื่น ฯลฯ

แหวนล็อคยาง - SWR【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคยาง - SWR【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 16 ฿ truckสอบถาม • สันทั้งสองด้านของแหวนรองกัดเข้าไปในพื้นผิวที่สลักเกลียวอยู่และส่วนที่ยึดแน่นเพื่อป้องกันการคลายที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

สกรูเรซิ่น (PTFE / ฟลูออโรโพลิเมอร์ / แหวนรอง) SPT-W

สกรูเรซิ่น (PTFE / ฟลูออโรโพลิเมอร์ / แหวนรอง) SPT-W 136 ฿ truckสอบถาม • แหวนรองฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ทนความร้อน ทนสารเคมี ทนการสึกกร่อน และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีเยี่ยม

แหวนคลื่น【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่น【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 10 ฿ truckสอบถาม • การโหลดกระแสที่เสถียรและต่อเนื่องจะช่วยป้องกันการคลายและการสั่นสะเทือน *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

แหวนอีแปะ【6-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนอีแปะ【6-1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 153 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ]·มีผลในการขันแน่นกว่า แหวนล็อคฟัน ภายใน แหวนอีแปะ ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเกลียว เกลียวนอก หรือ น็อต กัดเข้ากับ วัสดุฐาน

PA (โพลีเอไมด์=ไนล่อน) / แหวนรอง สีมาตรฐาน

PA (โพลีเอไมด์=ไนล่อน) / แหวนรอง สีมาตรฐาน 24 ฿ truckสอบถาม • มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ทนต่อการสึกกร่อนและหล่อลื่นได้เอง ทนน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม

PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) / แหวนรอง

PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) / แหวนรอง 8 ฿ truckสอบถาม • ทนน้ำ ทนกรด ทนด่าง และตัวทำละลายได้ดีเยี่ยม

แหวนสปริง【6-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริง【6-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 153 ฿ truckสอบถาม • แหวนรองทั่วไปที่ช่วยป้องกันการคลายตัวของสกรู

แหวนรอง C (CW)

แหวนรอง C (CW) 126 ฿ truck1 วัน • แหวนรองรูปตัว C ที่มีความสามารถในการทำงานสูง
• มีรูติดตั้งสำหรับยึดลวด เพื่อป้องกันการหล่นหรือสูญหาย
• ป้องกันการคลาย โบลท์

แหวนคลื่น (สำหรับแบริ่ง)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่น (สำหรับแบริ่ง)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4 ฿ truckสอบถาม • แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ (แหวนรองสำหรับเกลียว)
• แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ ซึ่งความโค้งงอนั้นทำให้เกิดโหลด

แหวนรองยาง【2-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองยาง【2-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 50 ฿ truckสอบถาม • วัสดุทำจาก NBR (ไม่ปล่อยสารไดออกซินแม้ว่าจะถูกเผา)
• ทนน้ำมันดีเยี่ยม อุณหภูมิที่ทนความร้อนและเย็น: 100 °C และ -10 °C

แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • เรานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก M0.5 ถึง M200

แหวนสปริงดิสก์ JIS ประเภท 1【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงดิสก์ JIS ประเภท 1【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1 ฿ truckสอบถาม • [ชนิด (การใช้งาน) ] แหวนสปริง
• [ชนิด] แหวนสปริง
• [กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) การอบคืนตัว สี

แหวนล็อคฟัน JIS【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคฟัน JIS【1-60,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1 ฿ truckสอบถาม • รายละเอียด ฟัน ภายใน: ใช้ในจุดที่ไม่สะดวก เช่น สกรูตัวหนอน ที่มี ฟัน โผล่ออกมา
• เส้นรูปฟัน ด้านนอก: ใช้ในสถานที่ที่ต้องการการป้องกันการคลายมากกว่า เส้นรูปฟัน ภายใน

แหวนสปริง สำหรับ ฝาครอบ【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริง สำหรับ ฝาครอบ【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 205 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] สเตนเลส
• [กระบวนการชุบผิว] น้ำมันป้องกันสนิมเท่านั้น
• ไตรวาเลนท์โครเมต

แหวนรองซีล【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองซีล【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 24 ฿ truckสอบถาม • [ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8 12.5 14 25 28 31.5 45 56 63 71 90 100 125 140 160 180 200 225 250

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแหวนรองจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แหวนรอง

Flat Washer

Flat Washer (แหวนอีแปะ)

ใช้สำหรับงานทั่วไปโดยตำแหน่งของแหวนรองจะอยู่ด้านล่างของ bolt หรือ nut เพื่อช่วยกระจายแรง และเพิ่มพื้นที่ ในการยึดเกาะ ทำให้ bolt หรือ nut แน่นหนา

Tooth Washer

Tooth Washer (แหวนกันคลาย)

รูปร่างของฟันบน Tooth Washer มีได้ทั้งแบบภายในแหวนและรอบวงนอกของแหวน ฟันของ Tooth Washer เหล่านี้จะช่วยยึดวัสดุไม่ให้คลายตัวในสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Flat Washer

Spring Washer

Spring Washer (แหวนสปริง)

มีลักษณะคล้าย Flat Washer แต่จะมีรอยผ่าแลยกขอบตรงรอยผ่า ขึ้นทำให้รอยต่อไม่เสมอกันช่วยในเรื่องการป้องกันการคลายตัว ของน็อต

Washer for Fluid

Washer for Fluid (แหวนรองสำหรับของเหลว)

ช่วยป้องกันการไหลของของเหลวและก๊าซ