(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

ประแจหกเหลี่ยม เครื่องมือประจำตัวช่าง

ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยม (Hex Wrenches) ประแจหกเหลี่ยม เครื่องมือช่างในงานซ่อมบำรุง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับขันแน่นและคลายออกให้กับสกรูหรือโบลท์แบบหัวจมหกเหลี่ยม โดยทั่วไปแล้วประแจชนิดนี้มีลักษณะเป็นแท่งโลหะดัดเป็นรูปตัวแอล (L) ส่วนหัวและลำตัวเป็นแท่งทรงหกเหลียม ซึ่งสัดส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นตัวแอลช่วยให้สามารถขันได้ 2 ลักษณะหลักๆ คือ ขันแบบเร็วโดยใช้ฝั่งด้ามยาวขันลงไปและขันแบบแน่นในขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้ฝั่งด้ามสั้นขันเข้าไปที่หัวจมหกเหลี่ยม เนื่องจากในปัจจุบันมีประแจหกเหลี่ยมมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบบยาวมาตรฐาน, แบบคอสั้น, แบบไขควง หรือวัสดุที่ใช้ผลิตแตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการติดตั้งหรือการซ่อมบำรุงในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกอ่านหัวข้อประแจหกเหลี่ยมที่สนใจ

เลือกซื้อประแจหกเหลี่ยม

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับประแจหกเหลี่ยม

ความรู้เกี่ยวกับประแจหกเหลี่ยม

เครื่องมือที่ใช้สำหรับขันแน่นและถอดโบลท์และสกรูยึดแบบหัวแบนที่มีช่องเสียบหกเหลี่ยม เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ตรวจสอบขนาดความกว้างของช่องเสียบ (มม.) ช่องเสียบหกเหลี่ยมของโบลท์และสกรูยึด
  • เลือกวัสดุ ความแข็งแรง และประเภทของประแจหกเหลี่ยมให้เหมาะสมกับการใช้งาน (และยังมี
    สเตนเลสสตีล เหล็กอัลลอยพิเศษ เป็นต้น)
  • มีขนาดในหน่วย "นิ้ว" ให้ใช้งาน

วิธีใช้ประแจหกเหลี่ยม

วิธีใช้ประแจหกเหลี่ยม

ควรเลือกประเภทและขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรใช้งานตามคู่มือแนะนำเพื่อช่วยลดความเสียหายให้กับอุปกรณ์และชิ้นงานได้ดี ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ควรขันแน่นให้พอดีกับแรงบิด เพราะหากออกแรงขันมากเกินไป อาจทำให้หัวจมหกเหลี่ยมหรือเกลียวเกิดความเสียหายได้ หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดและเช็ดด้วยน้ำมันซ้ำอีกครั้งเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เกิดสนิมได้

ประแจหกเหลี่ยมปลายหัวกลม

ประแจหกเหลี่ยมปลายหัวกลม

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากประเภทที่มีเม็ดกลมมีความแข็งแรงน้อยกว่าประเภทมาตรฐานจึงต้องใช้งานให้ถูกต้อง
  • ในขณะเลือกใช้งานโปรดระวังอย่าสับสมระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูและขนาดความกว้างของช่องเสียบ

ประเภทของประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมแบบยาว (Long Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบยาว (Long Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบยาว (Long Hex Wrench) โครงสร้างทั่วไปมีลักษณะเป็นตัวแอลเป็นหลัก ฝั่งด้านหนึ่งสั้นและอีกฝั่งด้านหนึ่งยาว ผลิตจากวัสดุโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสีได้ดี และไม่ก่อให้เกิดสนิมอีกด้วย ถือเป็นประแจรูปแบบมาตรฐานที่สามารถพบเห็นได้ในงานช่างทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้ขันและคลายสกรู โบลท์ และน็อตภายในงานประกอบและซ่อมบำรุงชิ้นงานต่างๆ

ประแจหกเหลี่ยมแบบคอสั้น (Short Neck Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบคอสั้น (Short Neck Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบคอสั้น (Short Neck Hex Wrench) โครงสร้างจะมีลักษณะคล้ายกับประแจหกเหลี่ยมแบบยาว เพียงแต่จะมีส่วนแตกต่างกันที่คอประแจจะมีความสั้นกว่า ทำให้สามารถใช้ขันในพื้นที่แคบยากต่อการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในงานช่างทั่วไป เช่น ประกอบเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้ยึดเพื่อปรับชิ้นงาน เป็นต้น

ประแจหกเหลี่ยมแบบด้ามไขควง (Screwdriver Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบด้ามไขควง (Screwdriver Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบด้ามไขควง (Screwdriver Hex Wrench) อุปกรณ์มีลักษณะโด่นเด่นกว่าประแจหกเหลี่ยมทั่วไป เนื่องจากส่วนหัวของด้ามจับเป็นแบบไขควงและประกอบด้วยแท่งโลหะปลายหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถใช้ขันเข้า-ออกโดยการหมุนได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขันและคลายสกรูหรือโบลท์ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้นิยมใช้ในงานช่างทั่วไปกันเป็นจำนวนมาก

ประแจหกเหลี่ยมแบบตัวที (T Shape Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบตัวที (T Shape Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบตัวที (T Shape Hex Wrench) มีลักษณะเด่นที่ด้ามจับยาวและส่วนที่ใช้ขันถูกเชื่อมต่อกันให้มีรูปทรงคล้ายกับ
ตัวที (T) มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น ที่จับมีแบบไม่หุ้มยางและแบบหุ้มยาง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจับหมุนได้ถนัดมือยิ่งขึ้น สามารถทนต่อการบิดงอได้ดี และมีแรงขันมากกว่าประแจหกเหลี่ยมประเภทอื่น ดังนั้นจึงนิยมใช้ในงานขันที่ลึกและงานหนักกันเป็นจำนวนมาก เช่น งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป็นต้น

ประแจหกเหลี่ยมแบบหัวบอล (Ball Point Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบหัวบอล (Ball Point Hex Wrench)

ประแจหกเหลี่ยมแบบหัวบอล (Ball Point Hex Wrench) มีลักษณะเด่นที่ปลายของด้ามประแจฝั่งยาวจะมีหัวประแจเป็นลูกบอลทรงหกเหลี่ยมติดตั้งอยู่สามารถใช้ขันและคลายสกรูหรือโบลท์ในมุม 25 - 30 องศาได้ ส่วนด้านสั้นเป็นแบบหัวหกเหลี่ยมปกติที่ช่วยให้ขันและคลายสกรูออกได้รวดเร็วง่ายขึ้น และทนต่อแรงบิดได้มากกว่ากว่าประแจหกเหลี่ยมทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้ในการประกอบและซ่อมบำรุงชิ้นงานต่างๆ ที่มีพื้นที่ทำงานแคบ

ชุดประแจหกเหลี่ยม (Hex Wrench Set)

ชุดประแจหกเหลี่ยม (Hex Wrench Set)

ชุดประแจหกเหลี่ยม (Hex Wrench Set) ในชุดเครื่องมือประแจจะประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมทั้งแบบสั้นแบบยาวให้เลือกใช้งานหลายขนาด โดยมีให้เลือกใช้งานทั้งชุดประแจแบบกล่อง ชุดประแจแบบห่วง และชุดประแจแบบพับ เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุดออกแบบมาให้พกพาและจัดเก็บได้สะดวก มีความคุ้มค่าประหยัดกว่าซื้อแยกชิ้น และสามารถใช้ในงานประกอบและซ่อมบำรุงให้กับชิ้นงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน