(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

โฟล์คลิฟท์ สำหรับยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ

โฟล์คลิฟท์

โฟล์คลิฟท์ (Forklift) เป็นเครื่องผ่อนแรงที่ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ลักษณะโดยทั่วไปของโฟร์คลิฟท์จะประกอบด้วย โครงสร้างตัวรถ ล้อหน้า - ล้อหลัง งารถยก เสารถยก และอุปกรณ์ควบคุมกลไกการทำงานต่างๆ เช่น พวงมาลัย เกียร์ มอเตอร์ขับเคลื่อน กระบอกไฮดรอลิค และคันบังคับต่างๆ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้ 2 ระบบ คือ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ถือเป็นการพัฒนามาจากรถยกมือด้วยแรงของคนงานที่ใช้คันโยกมือและใช้มือหมุน โดยมีหลักการทำงานที่คล้ายกัน คือ ฐานที่เป็นแท่นเหล็กอยู่ด้านหน้าตัวรถใช้เป็นที่รองรับน้ำหนักของสิ่งของและผู้ปฎิบัติงานสามารถควบคุมการยกขึ้น-ลง เดินหน้า-ถอยหลัง และบังคับเลี้ยวไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถยกเคลื่อนย้ายของหนักหรือมีจำนวนมากวางไว้บนที่สูงได้ จึงถือเป็นเครื่องผ่อนแรงที่ช่วยประหยัดแรงงานและขนย้ายสิ่งของได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เลือกอ่านหัวข้อโฟล์คลิฟท์ที่สนใจ

โฟล์คลิฟท์หลายรูปทรงตามการใช้งาน

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์

วิธีใช้งานโฟล์คลิฟท์

วิธีใช้งานโฟล์คลิฟท์

ก่อนใช้งานควรตรวจสภาพของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย หากมีสิ่งผิดปกติควรหยุดการบรรทุกของและให้รายงานผู้รับผิดชอบ ขณะยกของห้ามมิให้บุคคลยืนหรือเดินผ่านเพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่นลงมา จัดวางของให้เป็นระเบียบและมัดให้รัดกุมก่อนเคลื่อนย้ายด้วยโฟร์คลิฟท์ ควรบรรทุกสิ่งของบนโฟร์คลิฟท์ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่นหรือมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการยกของที่บรรทุกขึ้นที่สูงหากพื้นที่มีความลาดเอียง

ประเภทของโฟล์คลิฟท์

  • รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ทำงานด้วยเครื่องยนต์ อาศัยเชื้อเพลิงน้ำมันหรือกระแสไฟฟ้า ทำให้ควบคุมการทำงานได้สะดวก และรวดเร็ว
  • รถยกแบบมือหมุน (Hand Winch Lift) ทำงานด้วยแรงของคนงาน โดยการหมุนด้ามจับทำให้ท่อนเหล็กยกของขึ้น - ลงได้ และสามารถเข็นเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้ตามต้องการ
  • รถยกมือ (Handlift) ทำงานด้วยแรงของคนงาน โดยการโยกคันโยกเข้าหาตัวและออกจากตัว ทำให้ท่อนเหล็กยกของขึ้น - ลง และลากเคลื่อนที่ได้ง่าย
รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

รถยกแบบมือหมุน (Hand Winch Lift)

รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) มีลักษณะเป็นโครงสร้างโลหะ มีเสายกอยู่ในแนวตั้ง ส่วนด้านหน้ามีท่อนเหล็กยื่นออกมาด้านหน้าจำนวนสองท่อน ฐานของเครื่องยนต์ประกอบด้วยล้อหน้า - ล้อหลัง และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตัวรถ เช่น พวงมาลัย เกียร์ มอเตอร์ขับเคลื่อน กระบอกไฮดรอลิค และคันบังคับต่างๆ โดยทั่วไปรถโฟร์คลิฟท์จะมีกลไกการทำงานอยู่ 2 ระบบ คือ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งรถโฟร์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ดีเซล เบนซิล และแก๊สแอลพีจี จุดเด่น คือ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเชื้อพลังหมดสามารถเติมเชื้อเพลิงใหม่ได้ทันที ส่วนรถโฟร์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จะใช้แบตเตอรี่ จุดเด่น คือ ประหยัดต้นทุนของเชื้อเพลิงโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษในสถานที่ทำงานได้ดี ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนิยมใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายวัสดุ เนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนจ้างแรงงานคนและยังช่วยทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รถยกแบบมือหมุน (Hand Winch Lift)

รถยกแบบมือหมุน (Hand Winch Lift)

รถยกแบบมือหมุน (Hand Winch Lift) เป็นรถยกพาเลทขึ้นที่สูงที่ใช้แรงงานคนในการโยกด้ามจับ มีลักษณะเป็นโครงสร้างโลหะที่มีเสาโลหะในแนวตั้ง ด้านหน้ามีท่อนเหล็กปลายแหลมจำนวนสองท่อนยื่นออกมา และด้านล่างเป็นฐานสำหรับติดตั้งเข้ากับล้อหมุน ส่วนช่วงกลางของอุปกรณ์จะมีด้ามจับสำหรับใช้มือหมุนยกขึ้น-ลง ซึ่งคุณสมบัติการใช้งานของรถยกประเภทนี้ คือ มีน้ำหนักเบา เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบ เช่น สำนักงาน คลังสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

รถยกมือ (Handlift)

รถยกมือ (Handlift)

รถยกมือ (Handlift) เป็นรถยกพาเลทไฮดรอลิคที่ใช้แรงงานคนในการบังคับคันโยกหลักจากด้านหน้า ซึ่งจะมีก้านสำหรับล็อคคันโยกอยู่ด้านใน ส่วนฐานรองเป็นโลหะจำนวนสองท่อนประกอบเข้ากับล้อหน้า - ล้อหลัง มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี คือ มีความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้มาก สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง ควบคุมง่ายโดยใช้มือโยกไปที่คันโยกของอุปกรณ์เข้าหาตัวและออกจากตัวก็จะสามารถยกฐานวางของขึ้น - ลง ได้สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับยกของหนักและลากสิ่งของภายในคลังสินค้า

คำแนะนำการใช้งานโฟล์คลิฟท์

อุปกรณ์ทุ่นแรง โดยใช้วิธีการตักและยกวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนขึ้นด้วยงายก

แบบไฮดรอลิกควบคุมด้วยแรงคน

แบบไฮดรอลิกควบคุมด้วยแรงคน

ใช้งานได้ดีและบำรุงรักษาง่าย

การปรับยกขึ้น (แบบแป้นเหยียบ)

การปรับยกขึ้น (แบบแป้นเหยียบ)

การปรับยกลง (แบบควบคุมด้วยแรงคน)

การปรับยกลง (แบบควบคุมด้วยแรงคน)

การปรับยกขึ้น/ลง (แบบมือหมุน)

การปรับยกขึ้น/ลง (แบบมือหมุน)

แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า(แบบแบตเตอรี่)

เหมาะสำหรับยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากและต้องการยกขึ้นในระดับสูง

แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า(แบบแบตเตอรี่)

คุณสมบัติ

  • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบที่มีน้ำหนักเบาการใช้งานง่าย จนของที่มีน้ำหนักมากถึงขนาด 1 ตัน และได้ระยะสูงสุด 2.5 เมตร หรือรูปแบบของโครงสร้างที่ผลิตจากวัสดุต่างกัน เป็นต้น
  • ใช้สำหรับขนย้ายในระยะทางไกลในโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่
  • ช่วยลดเวลาการทำงานอีกด้วย

คำแนะนำก่อนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

  • ตรวจสอบสภาพพื้นถนน
  • ตรวจสอบน้ำหนักสูงสุด (กก.) ของโหลด
  • ตรวจสอบขนาด (มม.) และจุดศูนย์ถ่วงของโหลด
  • ตรวจสอบช่วงความสูง (ระยะยก) ของงายก (มม.)
  • ตรวจสอบวิธีการยกและเคลื่อนที่: ใช้แรงคนหรือไฟฟ้า
  • เนื่องจากระยะยกของงายกคือส่วนกว้างของโครงสร้าง จึงมีตัวเลือกเสริมที่มาพร้อมอุปกรณ์ป้อนเร็วเมื่อไม่มีโหลด

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน

MISUMI 5 Benefit