(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนแทคสวิตช์ ใช้ควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

คอนแทคสวิตช์ ใช้ควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม คอนแทคสวิตช์ ใช้ควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

คอนแทคสวิตช์ (Contact Switches) หรือ สวิตช์กำหนดตำแหน่งแบบแม่นยำ เปรียบเสมือนเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับและควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยคอนแทคสวิตช์จะมีส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงาน ได้แก่ แกนเหล็ก ขดลวด สปริง และหน้าสัมผัส เป็นต้น ที่มีให้เลือกใช้งานทั้งรูปร่างแบบมาตรฐาน, แบบเกลียว แบบสี่เหลี่ยม และแบบหน้าแปลน ซึ่งแต่ละแบบสามารถกำหนดตำแหน่งในสายการผลิต, ควบคุมจุดเริ่มต้นของเครื่องจักร, วัดขนาดของชิ้นงาน หรือตรวจจับความสึกหรอของเครื่องมือในระดับไมครอนได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงมักนำคอนแทคสวิตช์มาใช้สำหรับควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมาก

เลือกซื้อ คอนแทคสวิตช์

เลือกตามแบรนด์

คอนแทคสวิตช์ - ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส

คอนแทคสวิตช์ - ประเภทสลักเกลียว แบบไม่สัมผัส 764 ฿ truckสอบถาม • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง แบบ ไม่สัมผัส ชนิด ขาพิน พร้อม ตัวเครื่อง หลัก เกลียว เปิดใช้งานการตรวจจับด้วยแรง หน้าสัมผัส ต่ำ

ลูกดันสปริงพร้อม SwitchBP

ลูกดันสปริงพร้อม SwitchBP 1,186 ฿ truckสอบถาม • 1 อุปกรณ์สองหน้าที่ ลูกดันสปริงแบบมีสวิตช์สัมผัสในตัว
• ดัชนีสำหรับการหมุนตัวเครื่อง การทำดัชนีโดยใช้รอยบากของตัวนำเลื่อน จะได้เอาต์พุตเป็นฟังก์ชั่นการวางตำแหน่งและสัญญาณยืนยัน
• ลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการออกแบบ ช่วยให้สามารถย่อขนาดของเครื่องจักร

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/สกรูมีหน้าแปลน/IP67

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/สกรูมีหน้าแปลน/IP67 1,433 ฿ truckสอบถาม • นี่คือประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขาพิน
• ประเภท ก้านสปริง พร้อม สต๊อปเปอร์

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/สโตรคยาว/IP40

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/สโตรคยาว/IP40 1,488 ฿ truck1 วัน • นี่คือ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง พร้อม สต๊อปเปอร์ 1 สัญญาณ (ความหน่วง)
• รูปทรง : สลักเกลียว
• รูปทรงปลาย : เข็ม

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP

สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP 1,263 ฿ truckสอบถาม • ดีไซน์บาง การใช้งานแบบขนานพร้อมรูปแบบที่หลากหลาย
• ตั้งแต่ M5 / ระยะเคลื่อนที่ยาว / กันน้ำ
• ประสิทธิภาพสูง
• ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P11

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P11 4,405 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากไม่มีกลไกการปรับแบบละเอียดสำหรับการติดตั้งและการตั้งค่าสัญญาณ จึงใช้สำหรับตรวจจับจุดกำเนิดของวัตถุที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้าย
• ตัวตั้งค่าเครื่องมือของเครื่อง NC ได้รับการตั้งค่าขนานกันที่ 0.01 มม. องศากับคอนเนคเตอร์ (สามารถใช้หรือแก้ไขการกระจัดความร้อนได้)
• โครงสร้างป้องกัน IP67 รองรับน้ำ น้ำหล่อเย็น และขี้เลื่อย

คอนแทคสวิตช์ - สลัก, ประเภทสวิตซ์สลักเกลียว รูปตัว L

คอนแทคสวิตช์ - สลัก, ประเภทสวิตซ์สลักเกลียว รูปตัว L 1,401 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ พิ ขาพิน พร้อม ตัวเครื่อง เครื่องหลัก เกลียว

สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12

สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12 3,629 ฿ truckสอบถาม • ความไม่ต่อเนื่องในจุดทำงานน้อยลง
• ความแม่นยำการทำซ้ำคือ 0.5 μm (ช่วง)
• ลดการตัดสินผิดพลาดเนื่องจากสัญญาณไม่ถูกต้องและการหยุดชั่วขณะให้น้อยที่สุด

สวิตช์กำหนดตำแหน่งที่ไม่มีการสัมผัสชนิดแบน

สวิตช์กำหนดตำแหน่งที่ไม่มีการสัมผัสชนิดแบน 1,047 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ชนิด ไม่สัมผัส ชนิดแบน [วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง หลัก] สังกะสีอัลลอยด์

ขนาดเล็กพิเศษ ความแม่นยำสูง คอนแทคสวิตช์ PT-Touch

ขนาดเล็กพิเศษ ความแม่นยำสูง คอนแทคสวิตช์ PT-Touch 2,083 ฿ truckสอบถาม • M5 หรือ ⌀5 ขนาดที่เล็กที่สุดคือ 17 มม.
• ความแม่นยำในการทำซ้ำของจุดปฏิบัติการอาจอยู่ระหว่าง 1μm/3μm (ช่วงระยะ)
• แม้จะเป็นแบบกลไกขนาดเล็ก แต่ก็มีความทนทานต่อการใช้งานทางกลไกและทางไฟฟ้าถึง 3 ล้านครั้ง

คอนแทคสวิตช์/พร้อมปลายเรซิ่น

คอนแทคสวิตช์/พร้อมปลายเรซิ่น 1,879 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการตรวจจับว่ามี/ไม่มี เมื่อคุณไม่ต้องการให้ ชิ้นงาน เสียหาย

สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์

สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์ 950 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์ขนาดเล็ก ที่มีขนาด ø8×8 มม. มีสต๊อปเปอร์หยุด
• เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
• การย่อขนาดของอุปกรณ์และเครื่องใช้ซึ่งคุ้มค่าต่อต้นทุน

สวิตช์ CS-Touch สำหรับมุมลาดเอียง ชนิดกันน้ำ CSHP

สวิตช์ CS-Touch สำหรับมุมลาดเอียง ชนิดกันน้ำ CSHP 4,038 ฿ truckสอบถาม • ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลดลงอย่างมากจาก M12 เป็น M8
• เนื่องจากลิเนียร์บุชชิ่งใช้สำหรับตลับลูกปืน จึงเหมาะสำหรับการเลื่อน มุมลาดเอียง และออฟเซ็ต

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10DH

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10DH 7,662 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์แบบสัมผัสที่ไม่ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์ มีความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.5 ไมโครเมตร และระดับความทนทาน IP67 ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยได้ดี
• ด้วยโครงสร้างการป้องกัน IP67 สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยที่มีน้ำ น้ำหล่อเย็นและเศษตัดกระเด็น
• ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดทำงานโดยตรงที่ใช้ในตลับลูกปืน ซึ่งเหมาะสำหรับการเลื่อนการเบี่ยงทิศทาง และการออฟเซ็ต

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10MC

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10MC 3,513 ฿ truckสอบถาม • การหมุนของลูกบอลสัมผัสช่วยในการตรวจจับตัวเลื่อน
• การไม่มีการตอบสนองเชิงความแตกต่างสามารถระบุการมีอยู่เล็กน้อยหรือการไม่มีอยู่จริง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดความหนาของแผ่นงาน

สวิตช์ยังสามารถรักษาระดับแรงดันสุญญากาศได้สูง

สวิตช์ยังสามารถรักษาระดับแรงดันสุญญากาศได้สูง 8,033 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์แบบสัมผัส 10^-5 Pa สำหรับ Class สุญญากาศระดับสูง
• สวิตช์กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสุญญากาศสูง ผลิตขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่เข้ากันได้กับแก๊สต่ำเท่านั้น
• สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ในห้องสุญญากาศ

สวิตช์สำหรับตรวจสอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

สวิตช์สำหรับตรวจสอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง 6,164 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์แบบสัมผัสซึ่งสามารถระบุสินค้าที่บกพร่องได้โดยไม่ต้องใช้ซีเควนเซอร์
• คุ้มค่ามากเพราะไม่ใช้ซีเควนเซอร์หรือวงจรการแยกประเภทที่มีราคาแพง
• การจำแนก 3 ประเภท (-NG,OK,+NG) ได้รับการจัดประเภทเป็น 2 ประเภท (OK,±NG) จากนั้นสัญญาณอะนาล็อกจะถูกส่งออก

สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT

สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT 5,534 ฿ truckสอบถาม • อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการทำงานต่อเนื่องอยู่ที่ 150 °C/200 °C
• มีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกที่ทนความร้อน กาวสำหรับอุณหภูมิสูงและทนความร้อน
• ใช้ทีละตัวสำหรับการกำหนดตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แม่พิมพ์และเครื่องฉีดขึ้นรูป

คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดแบน/มีรูต๊าป

คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดแบน/มีรูต๊าป 4,591 ฿ truckสอบถาม • รองรับ การวางตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูงพร้อม ความสามารถในการทวนซ้ำ ที่ 0.5 µm

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/กระบอกลม/IP44

คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/กระบอกลม/IP44 942 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง พร้อม สต๊อปเปอร์ ชนิด ป้องกันหยดน้ำ ขนาดเล็ก ชนิดทรงกระบอก

คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดเลือกรูปทรงส่วนปลายได้

คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดเลือกรูปทรงส่วนปลายได้ ขอราคา truckสอบถาม • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูง ประเภท เลือกชนิดปลาย [วัสดุ]SUS303

คอนแทคสวิตช์/ทนความร้อน/บอลพลันเจอร์/IP40

คอนแทคสวิตช์/ทนความร้อน/บอลพลันเจอร์/IP40 6,689 ฿ truck1 วัน • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 200 องศา สวิตช์ ทนความร้อน
• รูปทรง : สลักเกลียว
• รูปทรงปลาย : เข็ม

คอนแทคสวิตช์/ชนิดกระบอกลมทรงตัว L พร้อม LED

คอนแทคสวิตช์/ชนิดกระบอกลมทรงตัว L พร้อม LED 1,820 ฿ truck1 วัน • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ทรงกระบอก รูปตัว ทรงตัว L
• วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก : SUS303
• ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ก้านสปริง

คอนแทคสวิตช์/กันน้ำ/เลือกรูปทรงส่วนปลายได้

คอนแทคสวิตช์/กันน้ำ/เลือกรูปทรงส่วนปลายได้ 2,243 ฿ truck1 วัน • สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ชนิด กันน้ำ
• วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก : SUS303
• ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ก้านสปริง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีคอนแทคสวิตช์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า คอนแทคสวิตช์

วิธีเลือกสินค้า

ควรเลือกคอนแทคสวิตช์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาจากแรงดันไฟฟ้า รูปแบบการเชื่อมต่อ ประเภทของหน้าสัมผัส และช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน ควรเลือกใช้คอนแทคสวิตช์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น คอนแทคสวิตช์ต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีการชำรุดหรือเสียหายแต่อย่างใด

วิธีการใช้งาน

ทำการติดตั้งคอนแทคสวิตช์ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น การผลิตยานยนต์, แม่พิมพ์โลหะ หรือเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อกำหนดตำแหน่ง, ค้นหาจุดเริ่มต้น หรือกำหนดจุดอ้างอิงต่างๆ ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพแม้ใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้าย ดูข้อมูลสินค้าสวิตช์

ข้อดีของคอนแทคสวิตช์

สำหรับการติดตั้งคอนแทคสวิตช์ไว้บนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างแม่นยำและสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการสึกหรอของเครื่องจักรจึงช่วยป้องกันปัญหาที่อาจทำให้เกิดความเสียหายของงานในระหว่างการผลิตได้ทันที ดูข้อมูลสินค้าสวิตช์

การจัดเก็บ บำรุงรักษา

คอนแทคสวิตช์ถูกนำมาใช้ในงานด้านการควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง แต่ในกรณีที่คอนแทคสวิตช์ทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงาน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคอนแทคสวิตช์กำลังมีปัญหา ควรให้ช่างรีบตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ควรเช็ดทำความสะอาดคอนแทคสวิตซ์เป็นประจำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตัน และควรเปลี่ยนคอนแทคสวิตช์ก่อนหมดอายุการใช้งานเพื่อความแม่นยำในการทำงาน

ข้อควรระวัง

อย่าติดตั้งคอนแทคสวิตช์ด้วยตัวเองต้องเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเนื่องจากการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด อย่าติดตั้งคอนแทคสวิตช์ในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือน้ำท่วมขังเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ควรระมัดระวังอย่าให้มีฝุ่นเกาะบนคอนแทคสวิตช์เพราะจะทำให้การทำงานของคอนแทคสวิตช์คลาดเคลื่อนและไม่มีประสิทธิภาพได้