(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Support Plate For Gas Srping

  • Plate - Round
  • Plate - Square
  • SUPPORT PLATE FOR GAS SPRING

    SUPPORT PLATE FOR GAS SPRING Drawing
    D a b f d H T Catalog No. Applicable gas spring Recommended bolts
    D-T GSV GST GSH GSK GSSC
    50 35 11 6.6 6.5 15 JJR 50-15stock 500 500 500 1000 M6-15
    10 20 50-20stock M6-20
    25 50-25stock M6-25
    15 30 50-30 M6-30
    62 45 15 9 8.5 15 62-15stock 750 750 1000 750 1800 M8-15
    10 20 62-20stock 1000 M8-20
    25 62-25stock 1000 M8-25
    15 30 62-30 1200 M8-30
    75 55 18 11 11 15 75-15stock 1500 1500 1500 1500 3000 M10-15
    20 75-20stock M10-20
    15 25 75-25stock M10-25
    30 75-30 M10-30
    85 64 18 11 11 15 85-15 2400 2400 2400 3000 4700 M10-15
    20 85-20stock M10-20
    15 25 85-25stock M10-25
    30 85-30 M10-30
    105 55 55 18 11 11 15 105-15 4200 4200 4200 4200 7500 M10-15
    20 105-20stock M10-20
    15 25 105-25stock M10-25
    30 105-30 M10-30
    115 65 65 18 11 11 15 115-15 6600 6600 6600 12000 M10-15
    20 115-20 M10-20
    15 25 115-25 M10-25
    30 115-30 M10-30
    Round
  • SUPPORT PLATE FOR GAS SPRING

    Square Drawing
    A B a b F d H T Catalog No. Applicable gas spring Recommended bolts
    W x L x T GSV GST GSH GSK GSSC
    25 50 35 11 6.6 6.5 15 JJS 25-50-15stock 500 500 500 1000 M6-15
    10 20 25-50-20stock M6-20
    15 25 25-50-25stock M6-25
    30 25-50-30 M6-30
    32 62 45 14.5 9 8.5 15 36-62-15stock 750 750 1000 750 1800 M8-15
    10 20 36-62-20stock 1000 M8-20
    15 25 36-62-25stock 1000 M8-25
    30 36-62-30 12000 M8-30
    40 75 55 17.5 11 10.5 15 40-75-15stock 1500 1500 1500 1500 3000 M10-15
    12 20 40-75-20stock M10-20
    15 25 40-75-25stock M10-25
    30 40-75-30 M10-30
    50 85 64 17.5 11 10.5 15 50-85-15stock 2400 2400 2400 3000 4700 M10-15
    12 20 50-85-20stock M10-20
    15 25 50-85-25stock M10-25
    30 50-85-30 M10-30
    65 95 40 70 17.5 11 10.5 15 65-95-15 4200 4200 4200 7500 M10-15
    12 20 65-95-20stock M10-20
    15 25 65-95-25stock M10-25
    30 65-95-30 M10-30
    75 105 50 80 17.5 11 10.5 15 75-105-15 6600 6600 6600 12000 M10-15
    12 20 75-105-20 M10-20
    15 25 75-105-25 M10-25
    30 75-105-30 M10-30
    Square

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับ 3D CAD

customer_service

Tel 038-959200 ต่อ 261 ( วันจันทร์ - ศุกร์ )

Email askpress@misumi.co.th

หรือสามารถขอรับไฟล์ 3D CAD คลิก

MISUMI 5 Benefit