(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนรับของรางวัลได้ที่นี่
ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ เหมาะกับการให้ความร้อนที่กระบอกฉีดพลาสติกและหัวฉีดพลาสติกมีให้เลือก 2 แบบ
คือ แบบมาตรฐาน และ แบบสั่งทำ โดย Band Heater ของ มิซูมิ ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ให้ความร้อนได้ต่อเนื่อง
ยาวนาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งแบบสั่งทำให้ความร้อนได้สูงถึง 450 องศา
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อนแก่ของเหลว ผ่านท่อหรือผิวทรงกระบอก เช่น งานฉีดพลาสติก
เป็น ฮีตเตอร์รัดท่อ แบบมาตรฐาน ที่สามารถเทียบรหัสสินค้าจากแคตตาล็อค และขอใบเสนอราคาผ่านหน้าเว็บ MISUMI ได้ทันที
Product Code : MBH
V (Voltage) |
W/cm2 (Watt density) |
Recessed hole diameter (reference) |
Port Number | H (Thickness of Band) |
|
---|---|---|---|---|---|
Type | D | ||||
220 | W/cm2= Wx100/ (H xDx3.14) |
60 | MBH | 28 | 30~50 (5mm increments) 0~100 (10mm increments) |
64 | 30 | ||||
70 | 35 | ||||
74 | 40 | ||||
80 | 45 | ||||
84 | 50 |
ตารางเสปคและตัวอย่างการเลือกรหัสสินค้า Band Heater แบบมาตรฐาน จากมิซูมิ
Part Number | ——— | H |
MBH28 | ——— | 40 |
เนื่องจาก Band Heater แบบมาตรฐาน อาจไม่ครอบคลุมการใช้งานและความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
ดังนั้นสามารถแจ้งขนาดไซส์ กำลังไฟ และสเปคที่ต้องการ มาที่มิซูมิ ได้ทาง
E-mail : moldsales@misumi.co.th
รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
มิซูมิ มีแคตตาล็อกเล่มใหม่สำหรับงานฉีดพลาสติกแล้วววว เล่มใหม่ อัพเดตสินค้า มากกว่า 7,000 รายการ
แบ่งตามประเภทการใช้งานในขบวนการฉีดพลาสติก! ช่วยให้คุณเลือกซื้อชิ้นส่วนได้ครบทุกการใช้งาน ในเล่มเดียว
นอกจากนี้! ลูกค้ายังสามารถ เช็คสเปคสินค้า ขอราคา หรือ สั่งซื้อสินค้า
จากมิซูมิ ผ่านทาง Application ได้แล้ววันนี้