(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

สเปรย์ทำความสะอาด ชิ้นส่วนเครื่องจักร

สเปรย์ทำความสะอาด ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ใหม่! สเปรย์ทำความสะอาดคุณภาพสูงจากแบรนด์มิซูมิ
ที่ช่วยกำจัดคราบสกปรกต่างๆ อาทิ น้ำมันเครื่อง จาระบี สารเคลือบเงา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับฟังก์ชันใหม่ "Reverse - Injection" ที่ช่วยให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Parts Cleaner MPCL840 Series

สเปรย์ทำความสะอาดคุณภาพสูงแบรนด์มิซูมิ จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน "Reverse - Injection" ให้คุณสามารถฉีดสเปรย์ ในขณะที่กระป๋องกลับหัวได้อย่างไม่มีสะดุด

Parts Cleaner MPCL840 Series

ใช้สำหรับทำความสะอาด :

  • น้ำมัน หรือจาระบีตามชิ้นส่วนโลหะของเครื่องจักร
  • คราบน้ำมันที่เครื่องมือช่าง
  • คราบสกปรกจากน้ำมัน ผงโลหะตามผ้าเบรก และแผ่นดิสก์
  • น้ำมันตัดกลึง หรือเศษชิ้นส่วนจากการตัด
  • สารให้สีต่างๆ เช่น สารเคลือบเงาสีฟ้า
  • สารหล่อลื่นอื่นๆ เช่น แว็กซ์ สารกันสนิมที่แม่พิมพ์
MSDS/ SDS (EN)
สินค้าคุณภาพในราคาถูก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยิ่งขึ้น
P/N Product Name Price Day to Ship Qty Capacity
MPCL840-1 Parts Cleaner 130.- Stock 1 Piece 840 ml
MPCL840 Parts Cleaner 3,000.- Stock 30 Pcs/Pack 840 ml

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

วิธีการใช้งานสเปรย์ทำความสะอาด

ตัวอย่างการใช้งาน Parts Cleaner

การใช้งานจริง การันตีโดย Dogtor Garage

วิธีการใช้งาน :

  • ฉีดสเปรย์ตรงส่วนที่ต้องการทำความสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะ
  • ในกรณีที่เป็นคราบสกปรกฝังแน่น ให้ใช้เศษผ้า ผ้าใยสังเคราะห์ หรือแปรงขัดร่วมด้วย

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างชิ้นส่วนที่ใช้ในการทำความสะอาด

ข้อควรระวังในการใช้ :

  • ใช้ให้ห่างจากแหล่งอุณหภูมิสูงที่ทำให้ติดไฟได้ง่าย เช่น ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
  • ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  • ควรฉีดสเปรย์ในแนวตั้ง ไม่ควรฉีดในแนวนอน หรือเอียงกระป๋อง เพราะสารทำละลายอาจไม่ออกมากับก๊าซสเปรย์
  • กรุณาอ่านข้อควรระวังในเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS) ก่อนการใช้งาน

การทดสอบประสิทธิภาพสเปรย์ทำความสะอาด

การทำความสะอาดคราบน้ำมัน

วิธีการทดสอบ :

  • ทาน้ำมันเครื่องจักรลงในถาดสำหรับทดลอง (20cm x 15cm)
  • ฉีดสเปรย์ Parts Cleaner MPCL840 ลงไปประมาณ 6 วินาที

ผลลัพธ์ :

  • คราบน้ำมันหลุดออกโดยง่ายในไม่กี่วินาที

การทำความสะอาดน้ำยาเคลือบเงาสีฟ้า เทียบกับสินค้าแบรนด์อื่น

วิธีการทดสอบ :

  • ทาน้ำยาเคลือบเงาสีฟ้าลงในถาดสำหรับทดลอง (20cm x 15cm)
  • ฉีดสเปรย์ Parts Cleaner MPCL840 และ Parts Cleaner ของบริษัท A ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์ :

  • คราบน้ำยาเคลือบเงาสีฟ้าหลุดออกได้โดยง่าย
  • สเปรย์ MPCL840 เพียง 1 ครั้งให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับสเปรย์แบรนด์ A ถึง 2 ครั้ง
Parts Cleaner MPCL840

【ภาพด้านซ้าย】Parts Cleaner MPCL840 :สเปรย์ 1 ครั้ง × 2 วินาที

【ภาพด้านขวา】Parts Cleaner Brand A :สเปรย์ 2 ครั้ง × 4 วินาที

การทิ้งคราบ เทียบกับสินค้าแบรนด์อื่น

การทิ้งคราบ เทียบกับสินค้าแบรนด์อื่น

วิธีการทดสอบ :

  • ฉีดสเปรย์ Parts Cleaner MPCL840 และ Parts Cleaner ของบริษัท A ลงในถาดสำหรับทดลอง (20cm X 15cm) ที่ไม่มีสารเคลือบผิว ในระยะเวลาที่กำหนด
  • เปรียบเทียบคราบสเปรย์ที่หลงเหลืออยู่ หลังจากทิ้งให้แห้งด้วยตาเปล่า

ผลลัพธ์ :

  • Part Cleaner ของบริษัท A ยังทิ้งคราบวงกลมสีขาวจากสเปรย์ทำความสะอาดเอาไว้ให้มองเห็นได้ แต่ Part Cleaner MPCL840 แทบจะมองไม่เห็นคราบสีขาวจากสเปรย์ทำความสะอาด
Parts Cleaner MPCL840

สเปรย์ MPCL840 โปร่งแสง ไร้สี และแทบไม่ทิ้งคราบหลังจากสเปรย์แห้ง

MISUMI 5 Benefit