(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ลวดตัด EDM แนะนำจากแบรนด์มิซูมิ ลวดตัดคุณภาพดี ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
การนำกระแสไฟฟ้าเสถียร ให้ความสม่ำเสมอและรอยตัดที่เรียบ ในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์ชั้นนำที่คุณเคยเจอ
สินค้าแนะนำจากมิซูมิ
MISUMI Electrode Wire
ลวดตัด EDM หรือลวด Wire Cut ทองเหลืองคุณภาพจากแบรนด์มิซูมิ
ให้ทุกงานตัดเป็นเรื่องง่าย
ประหยัดกว่าแบรนด์อื่น
สูงสุดถึง 30%
ผิวหน้าเส้นลวดของ GMWT Series แบรนด์มิซูมิ
มีความเรียบมากกว่า ทำให้ผิวรอยตัดชิ้นงานเรียบกว่าแบรนด์อื่น
ตรวจสอบสเปคและรู้ Part No. ของสินค้า เพื่อขอราคาและสั่งซื้อได้ง่ายๆ
Model Code | Wire Diameter | Winding Weight (kg) |
Winding Paraffin | Qty | Overall Weight (kg) | Bobbin (Color) | Tensile Strength (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWT | 0.2 | 5 | N | 4 | 20 | Gray | 950 ~ 1100 |
20 | 1 | ||||||
0.25 | 5 | 4 | |||||
20 | 1 | ||||||
0.3 | 5 | 4 | |||||
20 | 1 |
Electrode Wire Copper : Zinc
Part No. | Price | Piece/Pack | Day to ship |
---|---|---|---|
GMWT0.2-5-N | 11,000 | (4 Pcs/Pack) | 2 Days |
GMWT0.2-20-N | stock | ||
GMWT0.25-20-N | stock | ||
GMWT0.3-5-N | (4 Pcs/Pack) | stock |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th