(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
มีสินค้าให้เลือกมากกว่าเดิม ในราคาถูกลง! ส่งไว ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ
หากคุณกำลังมองหาตลับลูกปืนคุณภาพสูง ราคาประหยัด...
ตลับลูกปืน SKF ตอบโจทย์!
ตลับลูกปืนมาตรฐานยุโรป ผลิตจากวัสดุเกรด
พรีเมียม มั่นใจคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
อายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
ซื้อที่มิซูมิรับประกันของแท้ 100%
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Single-Row Deep Groove Ball Bearing)
| Part No. | Bearing Type | Inner Dia. (Ø) | Outer Dia. (Ø) | Width (mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002-2Z | Double Shielded | 15 | 32 | 9 | 5850 | 50000 | 126.- | 89.- |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5400 | 56000 | 90.- | 64.- | |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8060 | 43000 | 104.- | 73.- | |
| 6001-2RSH | [Rubber Sealed] RSH Contact Seals of Both Sides | 12 | 28 | 8 | 5400 | 17000 | 140.- | 99.- |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | 8060 | 13000 | 120.- | 85.- | |
| 6007-2RS1 | [Rubber Sealed] RS1 Contact Seals of Both Sides | 35 | 62 | 14 | 16800 | 7000 | 350.- | 247.- |
Stock
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว
(Double-Row Deep Groove Ball Bearing)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
(Single-Row Angular Contact Ball Bearing)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบทิศทางเดียว
(Single Direction Thrust Ball Bearing)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้
(Self-Aligning Ball Bearing)
| Part No. | Ball Bearing Type | Inner Dia. (Ø) | Outer Dia. (Ø) | Width (mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200ATN9 | Double-Row Deep Groove | 10 | 30 | 14 | 9230 | 40000 | 818.- | 577.- |
| 4201ATN9 | 12 | 32 | 14 | 10600 | 36000 | 819.- | 579.- | |
| 4202ATN9 | 15 | 35 | 14 | 11900 | 32000 | 849.- | 600.- | |
| 7201BEP | Single-Row Angular Contact | 12 | 32 | 32 | 7610 | 26000 | 608.- | 429.- |
| 7202BEP | 15 | 35 | 35 | 9500 | 26000 | 513.- | 363.- | |
| 7203BEP | 17 | 40 | 40 | 10400 | 20000 | 525.- | 371.- | |
| 51103 | Single Direction Thrust | 17 | 30 | 9 | 11400 | 21200 | 331.- | 234.- |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 15100 | 29000 | 331.- | 234.- | |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 18200 | 39000 | 367.- | 259.- | |
| 2207E-2RS1TN9 | Self-Aligning | 35 | 72 | 23 | 19000 | 18000 | 1,365.- | 964.- |
4 Days
ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (Spherical Roller Bearing)
| Part No. | Bore Type | Inner Dia. (Ø) | Outer Dia. (Ø) | Width (mm) | Rotational Speed (rpm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205E | Cylindrical | 25 | 52 | 18 | 13000 | 49000 | 2,391.- | 1,688.- |
| 22206E | 30 | 62 | 20 | 10000 | 64000 | 2,410.- | 1,701.- | |
| 22207E | 35 | 72 | 23 | 9000 | 86500 | 2,500.- | 1,765.- | |
| 22206EK | Tapered | 30 | 62 | 20 | 10000 | 64000 | 2,410.- | 1,701.- |
| 22207EK | 35 | 72 | 23 | 9000 | 86500 | 2,500.- | 1,765.- | |
| 22208EK | 40 | 80 | 23 | 8000 | 96500 | 2,740.- | 1,935.- |
4 Days
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
(Single-Row Cylindrical Roller Bearing)
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดียวแบบ Metric
(Metric Single-Row Tapered Roller Bearing)
ตลับลูกปืนชนิดกันรุนเม็ดโค้ง
(Spherical Roller Thrust Bearing)
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบ Drawn Cup
(Drawn Cup Needle Roller Bearing)
| Part No. | Ball Bearing Type | Inner Dia. (Ø) | Outer Dia. (Ø) | Width (mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ203ECP | Single-Row Cylindrical | 17 | 40 | 12 | 19000 | 17200 | 1,005.- | 709.- |
| NJ2206ECP | 30 | 62 | 20 | 13000 | 55000 | 1,548.- | 1,093.- | |
| NU202ECP | 15 | 35 | 35 | 22000 | 12500 | 887.- | 626.- | |
| 30203J2 | Metric Single-Row Tapered | 17 | 42 | 13.25 | 13000 | 19000 | 389.- | 275.- |
| 30206J2/Q | 30 | 62 | 17.25 | 8500 | 40200 | 364.- | 257.- | |
| 32004X/Q | 20 | 42 | 15 | 12000 | 24200 | 429.- | 303.- | |
| 29412E | Spherical Roller Thrust | 60 | 130 | 42 | 2800 | 390000 | 16,896.- | 11,265.- |
| 29413E | 65 | 140 | 45 | 2600 | 455000 | 18,361.- | 12,241.- | |
| 29414E | 70 | 150 | 48 | 2400 | 520000 | 20,410.- | 13,608.- | |
| HK1010 | Drawn Cup Needle | 10 | 14 | 10 | 18000 | 45700 | 110.- | 78.- |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 12300 | 142.- | 100.- |
ตลับลูกปืนตุ๊กตาหัวโค้ง ชนิด UCP
(Bearing Unit, Pillow Block Type, UCP Series)
ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลนสี่เหลี่ยม ชนิด UCF
(Bearing Unit, Flanged Type, UCF Series)
ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชุด Take-Up
(Bearing Unit, Take-Up Unit)
| Insert Bearing Type |
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC Series | Insert Bearing with Set Screw Locking and Extended Inner Ring | Insert Bearing with Set Screw Locking and Narrow Inner Ring | Insert Bearing with an Eccentric Locking Collar and Extended Inner Ring | Insert Bearing with an Eccentric Locking Collar and Narrow Inner Ring | Insert Bearing with Tapered Bore and Adapter Sleeve Locking | |||||||
| Part No. | UC204 | UC205 | YAR 204-2F | YAR 205-2F | YAT 205 | YAT 206 | YEL 205-2F | YEL 206-2F | YET 203 | YET 204 | YSA 206-2FK | YSA 207-2FK |
| Inner Dia. d (Ø) | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 17 | 20 | 30 | 35 |
| Outer Dia. D (Ø) | - | - | 47 | 52 | 52 | 62 | 52 | 62 | 40 | 47 | 62 | 72 |
| Width B (mm) | - | - | 31 | 34.1 | 27.2 | 30.2 | 34.9 | 36.5 | 19.1 | 21 | 28 | 30.5 |
| Width C (mm) | - | - | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 14 | 18 | 19 |
| Basic Dynamic Load Rating (N) | 12700 | 14000 | 12700 | 14000 | 14000 | 19500 | 14000 | 19500 | 9560 | 12700 | 19500 | 25500 |
| Basic Static Load Rating (N) | 6500 | 7800 | 6550 | 7800 | 7800 | 11200 | 7800 | 11200 | 4750 | 6550 | 11200 | 15300 |
| Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | - | - | 8500 | 7000 | 7000 | 6300 | 7000 | 6300 | 9500 | 8500 | 6300 | 5300 |
| Standard Price | 229.- | 242.- | 363.- | 432.- | 472.- | 657.- | 639.- | 764.- | 491.- | 488.- | 557.- | 645.- |
| Special Price | 162.- | 171.- | 256.- | 305.- | 333.- | 464.- | 451.- | 539.- | 347.- | 345.- | 393.- | 455.- |
| Day to Ship |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ปลอกถอด ซีรีส์ AH(X)
(Withdrawal Sleeve, AH(X) Series)
| Lock Nut Type |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lock Washer for Metric Lock Nut | Lock Nut with Metric Thread for Locking by Lock Washer | Precision Lock Nut with Locking Pins | ||||
| Part No. | MB 2 | MB 3 | KM 1 | KM 3 | KMT 4 | KMT 5 |
| Inner Dia. (mm) | 15 | 17 | 12 | 17 | 20 | 25 |
| External Dia. (mm) | 28 | 32 | 22 | 28 | - | - |
| Width (mm) | - | - | 4 | 5 | 18 | 20 |
| Thread | - | - | M12x1 | M17x1 | M20x1 | M25x1.5 |
| Static Axial Load | - | - | - | - | 90 | 130 |
| Standard Price | 23.- | 24.- | 103.- | 152.- | 1,579.- | 1,686.- |
| Special Price | 16.- | 17.- | 73.- | 108.- | 1,115.- | 1,190.- |
| Day to Ship |
|
|
|
|
|
|