(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
SIEMENS แบรนด์ดังชั้นนำจากยุโรป ที่ใครๆก็เลือกใช้งาน
ครบครันด้วยสินค้า Electrical และ Factory Automation คุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า
ราคาคุ้มค่า รอของไม่นาน ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!
จุดเด่น
| Part No. | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 6AV2124-0JC01-0AX0 |
|---|---|---|---|---|
| Size | 7" | 12" | 7" | 9" |
| Product Type Designation | KTP700 Basic Color PN | KTP1200 Basic Color PN | TP700 Comfort | TP900 Comfort |
| Protocol | EtherNet/IP , PROFINET | EtherNet/IP , IRT , MPI , PROFIBUS , PROFINET | ||
| Price | 17,530.- | 43,765.- | 28,824.- | 49,530.- |
| Day to Ship | ||||
| Part No. | 6AV2123-3DB32-0AW0 | 6AV2123-3GB32-0AW0 | 6AV2128-3KB06-0AX1 | 6AV2128-3MB06-0AX1 |
|---|---|---|---|---|
| Size | 4.3" | 7" | 10.1" | 12.1" |
| Product Type Designation | MTP400 Unified Basic | MTP700 Unified Basic | MTP1000 Unified Comfort | MTP1200 Unified Comfort |
| Protocol | PROFINET | |||
| Price | 9,295.- | 16,942.- | 50,118.- | 61,000.- |
| Day to Ship | ||||
หัวใจสำคัญของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยมีจุดเด่นดังนี้
จากรุ่นเล็กอย่าง SIMATIC S7-1200 สำหรับงานพื้นฐาน ไปจนถึง S7-1500 สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน รองรับการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT และระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้อย่างไร้รอยต่อ รองรับการทำงานของ Smart Factory
รองรับโปรโตคอลชั้นนำอย่าง PROFINET, PROFIBUS, MQTT, และ OPC UA เพื่อการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ในทุกระบบ
ป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วยโซลูชันแบบ Fail-Safe และโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูง
ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม TIA Portal ที่ช่วยลดความซับซ้อน และเร่งกระบวนการพัฒนา
SIMOTICS S-1FL6 Servo Motor
for SINAMICS V70/V90
Servo Drive System
Part No : 1FL6034-2AF21-1AA1
10,942.-
Managed Industrial Ethernet Switches, SCALANCE
XC-200 Series
Part No : 6GK5208-0BA00-2AC2
28,118.-
Unmanaged Industrial Ethernet Switches, SCALANCE
XB-000 Series
Part No : 6GK5005-0BA00-1AB2
4,750.-
Unmanaged Industrial Ethernet Switches, SCALANCE
XC-100 Series
Part No : 6GK5108-0BA00-2AC2
13,059.-
Unmanaged Industrial Ethernet Switches, SCALANCE
XB-100 Series
Part No : 6GK5112-0BA00-2AB2
14,118.-