(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
เชื่อมต่อระบบ Automation ได้กับทุกยี่ห้อชั้นนำ
พร้อมระบบ Software Data Management
มีหน้าจอให้เลือกใช้หลายขนาด
ลดราคาพิเศษ มีสินค้าพร้อมส่ง
พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ Schneider
รหัสสินค้า | ขนาดหน้าจอ(นิ้ว) | ความละเอียด(พิกเซล) | หน่วยความจำ | ราคาปกติ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
PFXGM4201TAD1 | 3.5 | 320 x 240 | 8 MB | 11,150.- | 1 วัน |
PFXGP4201TADW | 8 MB | 14,073.- | 2 วัน | ||
PFXGP4201TAD | 16 MB | 20,876.- | 1 วัน | ||
PFXGM4301TAD1 | 5.7 | 8 MB | 15,479.- | 2 วัน | |
PFXGP4301TADW | 8 MB | 21,435.- | 1 วัน | ||
PFXGP4401WADW | 7 (Wide) | 800 x 480 | 16 MB* | 38,163.- | 2 วัน |
PFXGP4401TAD | 7.5 | 640 x 480 | 32 MB* | 47,900.- | 2 วัน |
PFXGP4502WADW2 | 10.1 (Wide) | 800 x 480 | 32 MB* | 22,149.- | 2 วัน |
หมายเหตุ : | 1 Serial port x 1 (รุ่นอื่น Serial port x 2) |
2 Backlight service life 20,000 ชั่วโมงขึ้นไป (รุ่นอื่น 50,000 ชั่วโมงขึ้นไป) | |
* SD card slot x 1 |
รหัสสินค้า | ขนาดหน้าจอ(นิ้ว) | ความละเอียด(พิกเซล) | ชนิดหน้าจอ | ราคาปกติ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
PFXSP5400WAD | 7 (Wide) | 800 x 480 | Advanced | 33,820.- | 2 วัน |
PFXSP5500WAD | 10.1(Wide) | 1,280 x 800 | 65,686.- | 2 วัน | |
PFXSP5500TPD | 10.4 | 800 x 600 | Premium | 76,272.- | 2 วัน |
PFXSP5600TPD | 12.1 | 1,024 x 768 | 87,672.- | 2 วัน | |
PFXSP5700TPD | 15 | 1,024 x 768 | 97,172.- | 2 วัน |
GP-Pro EX ซอฟแวร์ HMI ระดับพรีเมียร์ที่รองรับโซลูชันเฉพาะ เปิด HMI (บนPC) ใช้ได้กับข้อมูลในอดีตและมีฟังก์ชั่นมากมายที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน
รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาปกติ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|
PFXEXEDV40 | Software GP-Pro EX Ver. 4.0 | 4,700 | 2 วัน |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง