(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Sensor และ Switch จากแบรนด์ OMRON ให้งานในระบบอัตโนมัติมีความแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบ
มิซูมิจำหน่าย Sensor & Switch แบรนด์ OMRON หลากหลายชนิดกว่า 4,200 รายการ
และสินค้าสต๊อกพร้อมส่งกว่า 1,600 รายการ
เซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส คุณสมบัติพิเศษคือมีการตอบสนองตอบอย่างรวดเร็ว ระยะตรวจจับไกล และตรวจจับวัตถุได้
หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับ การใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับและไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ การใช้งานเซ็นเซอร์ประเภทนี้ จะไม่ค่อยเหมาะกับการ
ติดตั้งในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนอย่างรุ่นแรงได้ เนื่องจากจะทำให้ระยะในการตรวจจับและความแม่นยำลดลง
Photoelectric Sensors with Built-In Small Amplifier
Part No. : E3Z-D61 5M 3,936 ฿ Stock
Ultra-Compact and Slim Photoelectric Sensor with Built-In Amplifier
Part No. : E3T-CT12 2M 3,792 ฿ Stock
Distance Setting, Small Size Amplifier Built-In Photoelectricity Sensor
Part No. : E3Z-LS61 2M 3,114 ฿ Stock
Laser Type Small Amplifier Built-In Photoelectric Sensor
Part No. : E3Z-LT61 2M 9,058 ฿ Stock
Part No. : E3X-HD6 3,625 ฿ Stock
Smart Fiber Amplifier, E3NX-FA
Part No. : E3NX-FA6 4,941 ฿ Stock
Part No. : E3X-NA11 2M 3,344 ฿ Stock
Part No. : E3X-VD21 2M 3,590 ฿ Stock
Laser Type Digital Amplifier Separated Photoelectric Sensor
Part No. : E3C-LR11 2M 10,602 ฿ Stock
Part No. : E3NC-LH02 2M 8,409 ฿ Stock
ใช้หลักการรับและส่งพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับตำแหน่ง ขนาด และระดับ ซึ่งการตรวจจับวัตถุนั้นจะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของ
วัตถุหรือสามารถระบุได้ว่าขณะนั้นมีวัตถุใดผ่านเข้ามาในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้หรือไม่ Proximity Sensor มีคุณสมบัติที่ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
จึงเป็นที่นิยมใช้งาน
Standard Type Proximity Sensor
Part No. : E2E-X1R5E2 2M 1,892 ฿ Stock
Proximity Sensor for High Temperature, and Cleaning Applications
Part No. : E2EH-X3C1 5M 3,662 ฿ Stock
Oil Resistant Proximity Sensor
Part No. : E2ER-X3D1 2M 6,961 ฿ Stock
All Stainless Steel Body Proximity Sensor
Part No. : E2FM-X1R5D1 2M 6,583 ฿ Stock
All Metal & Long Distance Type Proximity Sensor
Part No. : E2V-X4C1 2M 5,867 ฿ Stock
Small Diameter Type Proximity Sensor
Part No. : E2E-C03SR8-WC-C1 2M 3,985 ฿ Stock
Rectangular Standard Proximity Sensors
Part No. : TL-N5ME1 5M 2,096 ฿ Stock
Ultra-Compact Chemical-Resistant Type Proximity Sensor
Part No. : E2S-Q12 1M 1,073 ฿ Stock
Part No. : TL-W3MC1 5M 1,719 ฿ Stock
Part No. : GLS-M1 227 ฿ Stock
ลิมิตสวิตช์ หรือสวิตช์จำกัดระยะเวลา เป็นสวิตช์ที่จำกัดระยะทาง อาศัยแรงกดจากลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกด โครงสร้างภายในคล้ายกับสวิตช์ปุ่มกด ลิมิตสวิตช์ประเภท
นี้มีหน้าสัมผัสทั้งแบบเปิด (ON) และแบบปิด (NC) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานควบคุมแบบอัตโนมัติ ราคาไม่แพง ติดตั้งง่ายไม่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรในการทำงาน
Part No. : WL01GCA2 2,161 ฿ Stock
Part No. : WLCA2-2NLD-N 2,031 ฿ Stock
Part No. : HL-5030 1,112 ฿ Stock
Part No. : D4NS-1BF 920 ฿ Stock
Part No. : D4GS-N1R-5 2,324 ฿ Stock
Small Solenoid Lock / Safety Door Switch
Part No. : D4SL-N2DFG 4,711 ฿ Stock
Small Electromagnetic Lock and Safety Door Switch
Part No. : D4NL-1AFG-B 4,503 ฿ Stock
Part No. : D4C-0020 1,211 ฿ Stock
Part No. : ZC-N2255 989 ฿ Stock
Small Electromagnetic Lock and Safety Door Switch, Connector Cable
Part No. : D4SL-CN3 1,033 ฿ Stock
ถูกออกแบบมาเพื่อตัด หรือเปิดวงจรไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัด ประกอบง่าย มีหลักการทำงานง่ายๆคือกดติด ปล่อยดับ นิยมนำมาใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Part No. : Z-01HD-B 394 ฿ Stock
Part No. : Z-15EQ21-B 468 ฿ Stock
Part No. : V-10-1A5 67 ฿ Stock
Part No. : VX-01-1A2 100 ฿ Stock
Part No. : SS-01 67 ฿ Stock
Part No. : D2F 50 ฿ Stock
Double Pole Double Throw Basic Switch, DZ
Part No. : DZ-10G-1B 650 ฿ Stock
Sealed Super-Ultra-Small Basic Switch, D2JW
Part No. : D2JW-01K21 162 ฿ Stock
Part No. : TZ-1G 4,053 ฿ Stock
Part No. : D40Z-1C5 8,041 ฿ Stock