(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

เครื่องมือช่าง TRUSCO

Adjuster Pad

Caster

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรหัสสินค้า

Icon Number 1

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์

  • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
  • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
  • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
  • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

3 โมเดล ยอดนิยม NFS, NEFS, NFSL

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Bar 1
Icon Number 2

Frame Size (mm)

Bar 2
Icon Number 3

Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

วิธีการเลือกรหัสสินค้า รุ่น N-Series

เลือก Aluminum Frame

Bar 1

เลือก Accessories

Bar 2 Bar 3
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

อลูมิเนียมเฟรม (Aluminum Frame) หรือ อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminum Profile) รุ่น N-Series และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบรนด์ MISUMI
สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้าง ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม คุณภาพมาตรฐาน มีหลากหลายขนาด
สั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งเร็ว

MISUMI 5 Benefit