(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
FESTO แบรนด์ดังคุณภาพเยี่ยมจากยุโรป
บริษัทชั้นนำไว้ใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีจำหน่ายแล้วที่ MISUMI
มีสินค้าหลากหลายประเภท ตอบโจทย์ทุกความต้องการ จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!
Straight Shape
QS Series
ราคาเริ่มต้น
213.-
Standard-Based
DSBC Series
ราคาเริ่มต้น
4,546.-
Round Cylinder
DSNU Series
ราคาเริ่มต้น
1,463.-
ESNU Series
ราคาเริ่มต้น
1,721.-
Linear Drive
DFM Series
ราคาเริ่มต้น
3,804.-
Mini Slider
DGST Series
ราคาเริ่มต้น
9,819.-
Compact Cylinder
ADN Series
ราคาเริ่มต้น
1,169.-
VSNC Series
ราคาเริ่มต้น
2,857.-
VUVG Series
ราคาเริ่มต้น
1,834.-
VUVS Series
ราคาเริ่มต้น
2,005.-
| Filter Regulator | Features | Filter Level | Operating Pressure (bar) | Standard Normal Flow Rate (l/min) | Ambient Temperature Range | Compressed Air Operation | ราคาเริ่มต้น | วันจัดส่ง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||||||||
| MS4 Series |
|
|
5µm, 40µm | 0.8 | 14 | 850 | 1700 | -10 to +60°C | ISO 8573 - 1:2010 | 2,610.- | |
| MS6 Series |
|
20 | 2200 | 6200 | 3,692.- | ||||||