(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
MISUMI
เริ่ม: ฿ 4,224.15 |
---|
วันจัดส่ง: บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
CAD |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
แรงยึดเกาะต่อ คลองเลื่อย (N) |
ช่วงอุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MISUMI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |
CAD |
|
เริ่ม | ฿ 4,224.15 |
วันจัดส่ง | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน / กะทัดรัด |
แรงยึดเกาะต่อ คลองเลื่อย (N) | 196.1 N / 392.2 N / 392.3 N / 490.3 N / 784.5 N / 980.6 N / 980.7 N / 1961.3 N |
ช่วงอุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน | 80 ℃หรือต่ำกว่า / 200 ℃หรือต่ำกว่า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง