(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.4-12.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[0.8-12.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.8-12.995/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
CAD |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
รูปทรง |
วัสดุ |
พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา |
L ความเผื่อ มิติ |
ปลาย ความเผื่อ ไล่ระดับสี |
ปลาย ขัดหรือไม่ |
A / AAC (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )(มิลลิเมตร) |
D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) |
ประเภทของ ขั้น แรก step1 |
ประเภทของ ขั้น ที่สอง step2 |
ปลาย รูปทรง รูปทรง |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MISUMI | MISUMI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ||
CAD |
|
|
เริ่ม | ||
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน |
รูปทรง | การ รูระบายแก๊ส แบบ 1 ชั้น | การ รูระบายแก๊ส แบบ 1 ชั้น |
วัสดุ | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 |
พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.005 | 0/-0.005 |
L ความเผื่อ มิติ | +0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.05 | +0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.05 |
ปลาย ความเผื่อ ไล่ระดับสี | 0/-0.005 / 0/-0.01 | 0/-0.005 / 0/-0.01 |
ปลาย ขัดหรือไม่ | ไม่ | ไม่ |
A / AAC (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )(มิลลิเมตร) | 0.4 ~ 12.99 | 0.4 ~ 12.99 |
D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) | 0.8 ~ 12.995 | 1 ~ 13 |
ประเภทของ ขั้น แรก step1 | B / C / D / E | B / C / D / E |
ประเภทของ ขั้น ที่สอง step2 | ไม่มี ขั้น ที่สอง | ไม่มี ขั้น ที่สอง |
ปลาย รูปทรง รูปทรง | S / C / G / T / R / B | S / C / G / T / R / B |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง